Zamykanie
Znajdujesz się na międzynarodowej stronie internetowej firmy Pilz
Wybierz kraj
Wybierz swój kraj, aby uzyskać dostęp do informacji lokalnych
{"id":"8C000102","name":"PMC power choke TEP4010-2US00 100A","price":"1204.33","currency":"EUR","category":["A0800","A0800B0810","00107002267166","0010700226716680US"]}
PMC power choke TEP4010-2US00 100A
Numer produktu: 8C000102
Netzdrossel TEP4010-2US00
Technical data:
Voltage range 3x 400 VAC.
Frequency range 50/60 Hz.
Nominal current 90 A.
Inductance 0,14 mH.
Required for drive controllers from SD6A34.
Cena
€1,204.33
Produkt został dodany do koszyka
Zapisz koszyk
Nowe zamówienie lub wyślij zapytanie.
Wybierz przeznaczenie
Dane techniczne
Dane elektryczne
Napięcie zasilania z fazami |
3×400 VAC, +32/−50%, 50/60 Hz
3×480 VAC, +10/−58%, 50/60 Hz |
Dane dotyczące środowiska
Temperatura pracy | 0 - 40 °C |
Stopień ochrony obudowy |
Dane mechaniczne
Wysokość | 235 mm |
Szerokość | 219 mm |
Głębokość | 118 mm |
Ciężar netto | 9900 g |
Ciężar brutto | 9900 g |
Środowisko
WEEE classifikation (08/2018) | 5 devices (feed size < 50cm) |
Dane handlowe
Harmonized System Code | 85045000 |
UNSPSC 25 | 39121012 |
Kod EAN | 4046548100990 |
Wersja ECLASS | ECLASS-13 |
Funkcja odniesienia ECLASS | 27420106 |
Wersja ETIM | ETIM-9.0 |
Grupa odniesienia ETIM | EG000017 |
Funkcja odniesienia ETIM | EC002563 |
Tom | 0 |