text.skipToContent text.skipToNavigation
Zamykanie 

Znajdujesz się na międzynarodowej stronie internetowej firmy Pilz



Wybierz kraj
Wybierz swój kraj, aby uzyskać dostęp do informacji lokalnych

PSEN sg2c Set spring loaded terminals

Numer produktu: 570777
System ryglowania drzwi 2 generacji, akcesoria: Zestaw złączy typu sprężynowego z nakrętką złączkową i odciążeniem do połączenia śrubowego przewodu. (Część zamienna).

Sztuka

Na zamówienie

Cena

€28.55

Zapisz koszyk

Nowe zamówienie lub wyślij zapytanie.

Wybierz przeznaczenie

Potwierdzenie -  
 
Temperatura pracy 0 - 55  °C
Wysokość 70  mm
Szerokość 80  mm
Głębokość 20  mm
Ciężar netto 32  g
Ciężar brutto 34  g
 
Dyrektywa RoHS 2011/65/UE  
2015/863/UE  
Zgodność z RoHS tak  
Wyjątki RoHS nie  
Zgodność REACh Nie zawiera substancji SVHC  
WEEE classifikation (08/2018) 5 devices (feed size < 50cm)  
 
Harmonized System Code 85389099  
UNSPSC 25 39122205  
Kod EAN 4046548071153  
Wersja ECLASS ECLASS-13  
Funkcja odniesienia ECLASS 27272692  
Wersja ETIM ETIM-9.0  
Grupa odniesienia ETIM EC002594  
Tom 0