Zamykanie
Znajdujesz się na międzynarodowej stronie internetowej firmy Pilz
Wybierz kraj
Wybierz swój kraj, aby uzyskać dostęp do informacji lokalnych
{"id":"583600","name":"PSENvip RL D","price":"2206.71","currency":"EUR","category":["A0100","A0100B0140","00106002207043","0010600220704380HZ"]}
Rzeczywisty produkt może się różnić
PSENvip RL D
Numer produktu: 583600
Odbiornik PSENvip lewy z wyświetlaczem.
The product will be discontinued. The successor is 584100.
Cena
€2,206.71
Produkt został dodany do koszyka
Zapisz koszyk
Nowe zamówienie lub wyślij zapytanie.
Wybierz przeznaczenie
Dane ogólne
Potwierdzenie |
CE
Na liście cULus TÜV |
Rodzaj ESPE | 4 |
Zasada działania czujników | optyczny |
Max. width of the detect. zone | 42 mm |
Rodzaj ochrony dokładności | Palec |
Zasięg (m) | 0.1 - 10 m |
Dane techniczne
Dane elektryczne
Napięcie zasilania (V) | 24 V |
Typ napięcia zasilania U1 | DC |
Pobór mocy DC | 50 W |
Dane optyczne
Używany zakres długości fali | 510 - 550 nm |
Wejścia
Liczba wejść | 5 |
Napięcie DC na wejściu | 24 V DC |
Iz.poten.wej. z V wewn. magis. | Nie |
Wyjścia półprzewodnikowe
Liczba wyjść OSSD | 2 |
Izolacja potencjałowa S/C O | Nie |
Odporność wyj. S/C na zwarcie | Tak |
Dane dotyczące środowiska
Norma temperatury otoczenia | EN 60068-2-14 |
Temperatura pracy | 0 - 50 °C |
Norma temp. przechowywania | EN 60068-2-1/-2 |
Norma przydatności klimat. | EN 60068-2-78 |
Klasa wilgotności | RH 93% w temp. 40°C |
Dozwolona kondensacja? | Niedozwolone |
EMC wg standardu... |
EN 61496-1
EN 61000-6-4 |
Drgania wg normy... | EN 60068-2-6 |
Przysp.wstrz. wg normy1 | 10 g |
Stop.ochrony | EN 60529 |
Stopień ochrony obudowy | |
Typ obudowy UL | 1 |
Times
Czas reakcji | 4 ms |
Czas opóźnienia włączenia OSSD | 0–2 s |
Dane mechaniczne
Typ połączenia | M12 |
Linie kablowe | LiYY 8 x 0,25 mm2 |
Maks. długość przewodu | 75 m |
Materiał górnej części obudowy | Aluminium |
Wysokość | 115.5 mm |
Szerokość | 112 mm |
Głębokość | 228 mm |
Ciężar netto | 2780 g |
Ciężar brutto | 3130 g |
Środowisko
WEEE classifikation (08/2018) | 5 devices (feed size < 50cm) |
Dane handlowe
Harmonized System Code | 85258900 |
UNSPSC 25 | 39121528 |
Kod EAN | 4046548052954 |
Wersja ECLASS | ECLASS-13 |
Funkcja odniesienia ECLASS | 27310101 |
Wersja ETIM | ETIM-9.0 |
Grupa odniesienia ETIM | EG000026 |
Funkcja odniesienia ETIM | EC004672 |
Tom | 14.400 |