Zamykanie
Znajdujesz się na międzynarodowej stronie internetowej firmy Pilz
Wybierz kraj
Wybierz swój kraj, aby uzyskać dostęp do informacji lokalnych
{"id":"630830","name":"PSEN op3.3 Reflex NO/NC M12","price":"124.46","currency":"EUR","category":["A0100","A0100B0130","00106002197040","0010600219704080GT"]}
Rzeczywisty produkt może się różnić
PSEN op3.3 Reflex NO/NC M12
Numer produktu: 630830
Czujnik światła odbitego z wyjściami NO/NZ do stosowania jako czujnikmutingu,
napięcie zasilania 24 V, złącze M12, 4-pinowe . Należy pamiętać,
że odbłyśnik (630323) należy zamówić oddzielnie.
Cena
€124.46
Produkt został dodany do koszyka
Zapisz koszyk
Nowe zamówienie lub wyślij zapytanie.
Wybierz przeznaczenie
Dane ogólne
Potwierdzenie |
CE
Na liście cULus |
Zasięg (m) | 0 - 9 m |
Dane techniczne
Dane elektryczne
Napięcie zasilania (V) | 10 - 30 V |
Dane optyczne
Używany zakres długości fali | 640 nm |
Dane dotyczące środowiska
Temperatura pracy | -10 - 55 °C |
Drgania wg normy... | EN 60068-2-6 |
Przysp.wstrz. wg normy1 | 30 g |
Stopień ochrony obudowy |
Times
Czas reakcji | 0.5 ms |
Dane mechaniczne
Materiał obudowy | ABS |
Wysokość | 50 mm |
Szerokość | 66 mm |
Głębokość | 18 mm |
Ciężar netto | 30 g |
Ciężar brutto | 78 g |
Środowisko
Dyrektywa RoHS |
2011/65/UE
2015/863/UE |
Zgodność z RoHS | tak |
Wyjątki RoHS | nie |
Zgodność REACh | Nie zawiera substancji SVHC |
WEEE classifikation (08/2018) | 0 not relevant |
Dane handlowe
Harmonized System Code | 90319000 |
UNSPSC 25 | 46171620 |
Kod EAN | 4046548082074 |
Wersja ECLASS | ECLASS-13 |
Funkcja odniesienia ECLASS | 27272792 |
Wersja ETIM | ETIM-9.0 |
Grupa odniesienia ETIM | EG000026 |
Funkcja odniesienia ETIM | EC003015 |
Tom | 0.614 |