Zamykanie
Znajdujesz się na międzynarodowej stronie internetowej firmy Pilz
Wybierz kraj
Wybierz swój kraj, aby uzyskać dostęp do informacji lokalnych
{"id":"632508","name":"PSEN opII protective column-165 Set","price":"347.97","currency":"EUR","category":["A0100","A0100B0130","00106002197104","0010600219710480JZ"]}
Rzeczywisty produkt może się różnić
PSEN opII protective column-165 Set
Numer produktu: 632508
W skład zestawu wchodzi kolumna ochronna„PSEN opII protectiveColumn-165” do
kurtyn świetlnych o długości do 1650 mm, śruby mocujące oraz
regulowana podstawa „PSEN opII adjustable base unit". Ochrona k... Więcej
Cena
€347.97
Produkt został dodany do koszyka
Zapisz koszyk
Nowe zamówienie lub wyślij zapytanie.
Wybierz przeznaczenie
W skład zestawu wchodzi kolumna ochronna„PSEN opII protectiveColumn-165” do kurtyn świetlnych o długości do 1650 mm, śruby mocujące oraz regulowana podstawa „PSEN opII adjustable base unit". Ochrona kurtynświetlnych przed silnym uderzeniem mechanicznym. Do stosowania z kurtynami świetlnymi serii PSEN optII.
Dane ogólne
Potwierdzenie | - |
Dane techniczne
Dane dotyczące środowiska
Temperatura pracy | -25 - 60 °C |
Dane mechaniczne
Materiał obudowy | Aluminium |
Materiał stopki poziomującej | Aluminium |
Wysokość | 1674 mm |
Szerokość | 96 mm |
Głębokość | 68 mm |
Ciężar netto | 6300 g |
Ciężar brutto | 10950 g |
Środowisko
WEEE classifikation (08/2018) | 0 not relevant |
Dane handlowe
Harmonized System Code | 76109090 |
UNSPSC 25 | 39121528 |
Kod EAN | 4046548096200 |
Wersja ECLASS | ECLASS-13 |
Funkcja odniesienia ECLASS | 27272792 |
Wersja ETIM | ETIM-9.0 |
Grupa odniesienia ETIM | EG000026 |
Funkcja odniesienia ETIM | EC003015 |
Tom | 0 |
Akcesoria opcjonalne
PSEN opII slot nuts
632512
Nakrętki rowkowe do mocowania akcesoriów do profilu kurtyny świetlnejPSEN opII
lub kolumny ochronnej. Minimalna zawartość opakowania 4 sztuki.
€22.33