Zamykanie
Znajdujesz się na międzynarodowej stronie internetowej firmy Pilz
Wybierz kraj
Wybierz swój kraj, aby uzyskać dostęp do informacji lokalnych
{"id":"506221","name":"PSEN ma1.3a-22/PSEN ma1.3-08/8mm/1unit","price":"65.82","currency":"EUR","category":["A0100","A0100B0110","00106002217045","0010600221704580GI"]}
Rzeczywisty produkt może się różnić
PSEN ma1.3a-22/PSEN ma1.3-08/8mm/1unit
Numer produktu: 506221
Magnetyczny wyłącznik bezpieczeństwa 3 n/o, okrągły M12, IP67
odległość przełączania 8 mm, do zastosowań PSEN ix1, opakowaniejednostkowe = 1 szt. z aktuatorem, kodowanym
z 5 m przewodem (PUR).
Cena
€65.82
Produkt został dodany do koszyka
Zapisz koszyk
Nowe zamówienie lub wyślij zapytanie.
Wybierz przeznaczenie
Dane ogólne
Potwierdzenie |
CE
UKCA Na liście cULus ECOLAB EAC (Europa i Azja) TÜV |
Zasada działania czujników | magnetyczny |
Poziom kodowania wg ISO 14119 | Niski |
Klasyfikacja wg EN 60947-5-3 | PDDB |
Odpowiednie do łączenia szereg | tak |
rodzaj jednostki | Jednostka |
Dane techniczne
Dane elektryczne
Napięcie zasilania (V) | 24 V |
Typ napięcia zasilania U1 | DC |
Napięcie łączeniowe | 24 V |
Dane dotyczące środowiska
Temperatura pracy | -25 - 70 °C |
Norma przydatności klimat. | IEC 60068-2-30 |
Klasa wilgotności | RH 93% w temp. 40°C |
Dop.wys.pracy n.p.m. | 2000 m |
EMC wg standardu... | EN 60947-5-3 |
Drgania wg normy... | EN 60947-5-2 |
Przysp.wstrz. wg normy1 | 30 g |
St.zanieczysz.odst.i odl. | 3 |
Stopień ochrony obudowy |
Dane mechaniczne
Aktuator typu 1 | PSEN ma1.3-08 |
Czujnik może być zabudowany | Tak, zgodnie z instr. montażu |
Typ połączenia | Przewód 5 m |
Linie kablowe | LiY11Y 6 x 0,25 mm2 |
Materiał górnej części obudowy | PBT |
Wysokość | 11 mm |
Szerokość | 12 mm |
Głębokość | 59.1 mm |
Ciężar netto | 196 g |
Ciężar brutto | 205 g |
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
Harmonized System Code | 85365019 |
UNSPSC 25 | 39122205 |
Kod EAN | 4046548049787 |
Wersja ECLASS | ECLASS-13 |
Funkcja odniesienia ECLASS | 27272402 |
Wersja ETIM | ETIM-9.0 |
Grupa odniesienia ETIM | EG000026 |
Funkcja odniesienia ETIM | EC002544 |
Tom | 0 |