Zamykanie
Znajdujesz się na międzynarodowej stronie internetowej firmy Pilz
Wybierz kraj
Wybierz swój kraj, aby uzyskać dostęp do informacji lokalnych
{"id":"522126","name":"PSEN 2.1a-20/8mm/5m /1switch","price":"59.56","currency":"EUR","category":["A0100","A0100B0110","00106002217045","0010600221704580GH"]}

Rzeczywisty produkt może się różnić
PSEN 2.1a-20/8mm/5m /1switch
Numer produktu: 522126
Magnetyczny wyłącznik bezpieczeństwa 1 n/o, 1 n/c, obudowa kwadratowa,
IP67 z przewodem 5 m (PUR), odległość przełączania zależna od aktuatora
8/12 mm, wysokość 13 mm, do modułu PSEN i1, opakowanie je... Więcej
Cena
€59.56
Produkt został dodany do koszyka
Zapisz koszyk
Nowe zamówienie lub wyślij zapytanie.
Wybierz przeznaczenie
Magnetyczny wyłącznik bezpieczeństwa 1 n/o, 1 n/c, obudowa kwadratowa, IP67 z przewodem 5 m (PUR), odległość przełączania zależna od aktuatora 8/12 mm, wysokość 13 mm, do modułu PSEN i1, opakowanie jednostkowe = 1 szt. bez aktuatora, certyfikowany (aprobata TÜV, EAC, UL, ECOLAB).
Dane ogólne
Potwierdzenie |
CE
UKCA Na liście cULus EAC (Europa i Azja) TÜV |
Zasada działania czujników | magnetyczny |
Poziom kodowania wg ISO 14119 | Niski |
Klasyfikacja wg EN 60947-5-3 | PDDB |
Odpowiednie do łączenia szereg | nie |
rodzaj jednostki | Sensor |
Dane techniczne
Dane elektryczne
Napięcie zasilania (V) | 24 V |
Typ napięcia zasilania U1 | DC |
Napięcie łączeniowe | 24 |
Dane dotyczące środowiska
Temperatura pracy | -25 - 70 °C |
Maks. temp. otoczenia w Hmax | |
Maks. temp. otoczenia 2000 m | +70 °C |
Dop.wys.pracy n.p.m. | 4000 m |
EMC wg standardu... | EN 60947-5-3 |
Drgania wg normy... | EN 60947-5-2 |
Przysp.wstrz. wg normy1 | 30 g |
St.zanieczysz.odst.i odl. | 3 |
Stopień ochrony obudowy |
IP69
IP67 |
Dane mechaniczne
Aktuator typu 1 | PSEN 2,1-20 |
Czujnik może być zabudowany | Tak, zgodnie z instr. montażu |
Typ połączenia | Przewód 5 m |
Linie kablowe | LiY11Y 4 x 0,25 mm2 |
Materiał górnej części obudowy | PBT |
Wysokość | 36 mm |
Szerokość | 26 mm |
Głębokość | 13 mm |
Ciężar netto | 150 g |
Ciężar brutto | 192 g |
Środowisko
Dyrektywa RoHS |
2011/65/UE
2015/863/UE |
Zgodność z RoHS | tak |
Wyjątki RoHS | nie |
Zgodność REACh | Nie zawiera substancji SVHC |
WEEE classification (08/2018) | 5 devices (feed size < 50cm) |
Dane handlowe
Wersja ECLASS | ECLASS-13 |
Funkcja odniesienia ECLASS | 27274401 |
Wersja ETIM | ETIM-9.0 |
Grupa odniesienia ETIM | EG000026 |
Funkcja odniesienia ETIM | EC002544 |
UNSPSC 25 | 39122205 |
GTIN | 4046548026719 |
Tom | 0 dm3 |
Harmonized System Code | 85365019 |
Typ numeru taryfy celnej | TARIC |
Użyj numeru taryfy celnej |
Ausfuhr
Einfuhr |
Ilość na jednostkę opakowania | 1 |
Akcesoria opcjonalne

PSEN i1 Interface for 4 PSEN 2
535110
Moduł interfejsu, do połączenia szeregowego kilku czujników PSENmag, 96x 48 x
43,5 mm (wys. x szer. x gł.), przyłącze z zaciskami sprężynowymi.
€51.28

PSS67 M12 connector,straight,male,5pole
380308
Złącze wtykowe, 5-pinowe, złącze proste M12, kodowanie A,
połączenie nakręcane, materiał pierścienia gwintowanego: CuZn
, niklowane, średnica zewnętrzna przewodu: 4-6 mm
€13.54

PSS67 M12 connector, angled, male, 5pole
380310
Złącze wtykowe, 5-pinowe, złącze kątowe M12, kodowanie A,
połączenie nakręcane, materiał pierścienia gwintowanego: CuZn
, niklowane, średnica zewnętrzna przewodu: 4-6 mm
€13.54

PSEN Distanzplatte / spacer (10 pcs.)
534310
Element dystansujący do PSEN 1.1 i PSEN 2.1, opakowanie jednostkowe = 10sztuk.
€99.29

PSEN reverse spacer (2 pcs.)
534320
Płytka montażowa, do wszystkich kwadratowych wersji czujnika PSEN,opakowanie jednostkowe = 2 sztuki.
€17.58
Akcesoria uruchomieniowe

PSEN 2.1-10 / 1 actuator
512110
Aktuator magnetycznego wyłącznika bezpieczeństwa, obudowa kwadratowa,
IP67, odległość przełączania 3 mm, wysokość 13 mm, opakowaniejednostkowe = 1 aktuator.
€11.23

PSEN 2.1-20/1actuator
512120
Aktuator magnetycznego wyłącznika bezpieczeństwa, obudowa kwadratowa,
IP6K9K, odległość przełączania zależna od aktuatora 8/12 mm, 13 mm,
opakowanie jednostkowe = 1 aktuator.
€12.11