Zamykanie
Znajdujesz się na międzynarodowej stronie internetowej firmy Pilz
Wybierz kraj
Wybierz swój kraj, aby uzyskać dostęp do informacji lokalnych
{"id":"570463","name":"PSEN ml escape release cordset 1,5m hd1","price":"183.89","currency":"EUR","category":["A0100","A0100B0120","00106002227123","0010600222712380OS"]}
Rzeczywisty produkt może się różnić
PSEN ml escape release cordset 1,5m hd1
Numer produktu: 570463
Zestaw linkowy dla systemu bezpieczeństwa PSENmlock,
długość linki 1,5 m, wykonanie higieniczne 1, komplet zawiera linkę
z elementem operatorskimi i akcesoriami montażowymi
Cena
€183.89
Produkt został dodany do koszyka
Zapisz koszyk
Nowe zamówienie lub wyślij zapytanie.
Wybierz przeznaczenie
Dane ogólne
Potwierdzenie |
CE
UKCA |
Dane techniczne
Dane dotyczące środowiska
Temperatura pracy | 0 - 60 °C |
Dane mechaniczne
Trwałość mech. typu 3 | 6050 cykli |
Ciężar netto | 375 g |
Ciężar brutto | 575 g |
Środowisko
WEEE classifikation (08/2018) | 0 not relevant |
Dane handlowe
Harmonized System Code | 85389099 |
UNSPSC 25 | 39122205 |
Kod EAN | 4046548102239 |
Wersja ECLASS | ECLASS-13 |
Funkcja odniesienia ECLASS | 27272692 |
Wersja ETIM | ETIM-9.0 |
Grupa odniesienia ETIM | EG000026 |
Funkcja odniesienia ETIM | EC002594 |
Tom | 0 |