Zamykanie
Znajdujesz się na międzynarodowej stronie internetowej firmy Pilz
Wybierz kraj
Wybierz swój kraj, aby uzyskać dostęp do informacji lokalnych
{"id":"570493","name":"PSEN ml bracket swinging door 70","price":"39.75","currency":"EUR","category":["A0100","A0100B0120","00106002227123","0010600222712380OS"]}
Rzeczywisty produkt może się różnić
PSEN ml bracket swinging door 70
Numer produktu: 570493
Uchwyt montażowy do bramek uchylnych, wysokość 70 mm
Cena
€39.75
Produkt został dodany do koszyka
Zapisz koszyk
Nowe zamówienie lub wyślij zapytanie.
Wybierz przeznaczenie
Dane ogólne
Potwierdzenie | CE |
Dane techniczne
Dane mechaniczne
Materiał produktu | Stal malowana |
Ciężar netto | 420 g |
Ciężar brutto | 455 g |
Środowisko
WEEE classifikation (08/2018) | 0 not relevant |
Dane handlowe
Harmonized System Code | 85389099 |
UNSPSC 25 | 39122205 |
Kod EAN | 4046548088335 |
Wersja ECLASS | ECLASS-13 |
Funkcja odniesienia ECLASS | 27273701 |
Wersja ETIM | ETIM-9.0 |
Grupa odniesienia ETIM | EG000017 |
Funkcja odniesienia ETIM | EC002024 |
Tom | 0 |