text.skipToContent text.skipToNavigation
Zamykanie 

Znajdujesz się na międzynarodowej stronie internetowej firmy Pilz



Wybierz kraj
Wybierz swój kraj, aby uzyskać dostęp do informacji lokalnych

PSS67 M12 con.,angled,female,5pole,B

Numer produktu: 380315
Złącze wtykowe, 5-pinowe, złącze kątowe M12, kodowanie B, połączenie nakręcane, materiał pierścienia gwintowanego: CuZn , niklowane, średnica zewnętrzna przewodu: 4-6 mm

Sztuka

Na zamówienie

Cena

€18.72

Zapisz koszyk

Nowe zamówienie lub wyślij zapytanie.

Wybierz przeznaczenie

Potwierdzenie  
 
Prąd znamionowy 4  A
Temperatura pracy -40 - 85  °C
Kategoria przepięcia II  
St.zanieczysz.odst.i odl. 3  
Stopień ochrony obudowy  
Przyłącze typu 1 5-pinowe złącze żeńskie M12  
Kształt przyłącza typu 1 kątowe  
Kodowanie przyłącza M12 1  
Materiał powierzchni styku 1 CuSnZn  
Materiał gniazd CuSn  
Kolor obudowy Czarny  
Maks. przekrój kabla K1 0,75mm²  
Max. cable cross sect. AWG K1 18  
Zatwierdzenia złącza 1 UL 94 HB  
Ciężar netto 15  g
Ciężar brutto 17  g
 
WEEE classifikation (08/2018) 5 devices (feed size < 50cm)  
 
Harmonized System Code 85369010  
UNSPSC 25 26121603  
Kod EAN 4046548055078  
Wersja ECLASS ECLASS-13  
Funkcja odniesienia ECLASS 27060311  
Wersja ETIM ETIM-9.0  
Grupa odniesienia ETIM EG000026  
Funkcja odniesienia ETIM EC001855  
Tom 0.040