Zamykanie
Znajdujesz się na międzynarodowej stronie internetowej firmy Pilz
Wybierz kraj
Wybierz swój kraj, aby uzyskać dostęp do informacji lokalnych
{"id":"6D000033","name":"PSEN sc cable M12-17sf, 50m","price":"283.1","currency":"EUR","category":["A0111","A0111B0248","00111002487169","0011100248716980UI"]}
Rzeczywisty produkt może się różnić
PSEN sc cable M12-17sf, 50m
Numer produktu: 6D000033
Specjalny przewód połączeniowy Advanced PSENscan, PUR, żółty,
RAL1003,17-pinowe gniazdo proste M12, niezarobiony, długość przewodu:50m
Cena
€283.10
Produkt został dodany do koszyka
Zapisz koszyk
Nowe zamówienie lub wyślij zapytanie.
Wybierz przeznaczenie
Dane ogólne
Potwierdzenie |
CE
UKCA Na liście cULus |
Dane techniczne
Dane elektryczne
Prąd znamionowy | 1.5 A |
Dane dotyczące środowiska
Temperatura pracy | -40 - 80 °C |
St.zanieczysz.odst.i odl. | 3 |
Dane mechaniczne
Przyłącze typu 1 | 17-pinowe złącze żeńskie M12 |
Kształt przyłącza typu 1 | proste |
Kodowanie przyłącza M12 1 | kodowane A |
Mat. gwin. pierścienia łącz. 1 | CuZn, niklowany |
Materiał powierzchni styku 1 | CuZn, Ni b/Au 0,2 gal. |
Materiał uszczelniający | FPM |
Materiał gniazd | CuSn |
Materiał kabla K1 | Cu |
Materiał izolacji kabla K1 | PP (9Y) |
Długość przewodu | 50 m |
Kolor izolacji przewodu 1 | Żółty ostrzegawczy RAL1003 |
Kolor obudowy | Czarny |
Materiał izolacji kabla 1 | PUR |
Możliwość ciągnięcia kabla 1 | nie |
Promień gięcia (układanie) K1 | 8 x Ø |
Max. outside diameter cable K1 | 7.3 mm |
Przekrój przewodu | 0.08 - 0.14 mm² |
Przekrój kabla średni K1 | 26, 28 |
Ekranowanie K1 | nie |
Liczba przewodów | 17 |
Zatwierdzenia kabla K1 | UL AWM-Style 20233 |
Zatwierdzenia złącza 1 | UL94 V-0 |
Bezhalogenowe | tak |
Odporność na olej | odporność |
Odporność ogniowa |
CSA FT-2
UL AWM 20233 |
Ciężar netto | 3045 g |
Ciężar brutto | 3075 g |
Środowisko
WEEE classifikation (08/2018) | 0 not relevant |
Dane handlowe
Harmonized System Code | 85444290 |
UNSPSC 25 | 26121603 |
Kod EAN | 4046548097023 |
Wersja ECLASS | ECLASS-13 |
Funkcja odniesienia ECLASS | 27060311 |
Wersja ETIM | ETIM-9.0 |
Grupa odniesienia ETIM | EG000026 |
Funkcja odniesienia ETIM | EC001855 |
Tom | 0 |