Zamykanie
Znajdujesz się na międzynarodowej stronie internetowej firmy Pilz
Wybierz kraj
Wybierz swój kraj, aby uzyskać dostęp do informacji lokalnych
{"id":"533180","name":"PSEN cable M12-5sf/M12-5sm VA 5m","price":"42.71","currency":"EUR","category":["A0111","A0111B0248","00111002487169","0011100248716980UI"]}
Rzeczywisty produkt może się różnić
PSEN cable M12-5sf/M12-5sm VA 5m
Numer produktu: 533180
Przewód połączeniowy, PVC (UL105°C), żółty RAL1003, ECOLAB,
odpowiedni do prowadnic łańcuchowych, 5-pinowe gniazdo proste M12,złącze proste M12, kodowanie A,
pierścień gwintowany: Stal nierdzewna 1.44... Więcej
Cena
€42.71
Produkt został dodany do koszyka
Zapisz koszyk
Nowe zamówienie lub wyślij zapytanie.
Wybierz przeznaczenie
Przewód połączeniowy, PVC (UL105°C), żółty RAL1003, ECOLAB, odpowiedni do prowadnic łańcuchowych, 5-pinowe gniazdo proste M12,złącze proste M12, kodowanie A, pierścień gwintowany: Stal nierdzewna 1.4404, długość przewodu: 5m
Dane ogólne
Potwierdzenie |
CE
UKCA Na liście cULus ECOLAB |
Dane techniczne
Dane elektryczne
Prąd znamionowy | 4 A |
Typowa rezystancja żyły K1 | 57 Ohm/km |
Rezystancja izolacji kabla K1 | 200 MOhm x km |
Pojemność żyły K1 | 79,9 pF/m |
Dane dotyczące środowiska
Temperatura pracy | -40 - 105 °C |
Kategoria przepięcia | II |
St.zanieczysz.odst.i odl. | 3 |
Stopień ochrony obudowy |
Dane mechaniczne
Przyłącze typu 1 | 5-pinowe złącze żeńskie M12 |
Kształt przyłącza typu 1 | proste |
Kodowanie przyłącza M12 1 | kodowane A |
Przyłącze typu 2 | 5-pinowe złącze męskie M12 |
Kształt przyłącza typu 2 | proste |
Kodowanie przyłącza M12 2 | kodowane A |
Mat. gwin. pierścienia łącz. 1 | Stal nierdzewna 1.4404 |
Mat. gwin. pierścienia łącz. 2 | Stal nierdzewna 1.4404 |
Materiał powierzchni styku 1 | Au |
Materiał powierzchni styku 2 | Au |
Materiał uszczelniający | EPDM |
Materiał pinów | CuZn |
Materiał gniazd | CuSn |
Materiał kabla K1 | Cu |
Materiał izolacji kabla K1 | PVC Y17(105°) |
Długość przewodu | 5 m |
Kolor izolacji przewodu 1 | Żółty ostrzegawczy RAL1003 |
Kolor obudowy | Jasny szary |
Materiał izolacji kabla 1 | PVC YM3(105°) |
Możliwość ciągnięcia kabla 1 | tak |
Promień gięcia (układanie) K1 | 5 x Ø |
Max. outside diameter cable K1 | 5.4 mm |
Przekrój przewodu | 0.34 mm² |
Przekrój kabla średni K1 | 22 |
Splatanie K1 | Rdzenie w warstwach koncentr. |
Ekranowanie K1 | nie |
Liczba przewodów | 5 |
Zatwierdzenia kabla K1 | UL AWM-Style 2517 VW1 |
Bezhalogenowe | nie |
Odporność na olej | odporność |
Odporność ogniowa |
VDE 0482-265-2-2
IEC 60332-2 EN 50265-2-2 UL VW1 |
Moment śruby blokującej | Około 50 cNM |
Ciężar netto | 228 g |
Ciężar brutto | 232 g |
Środowisko
WEEE classifikation (08/2018) | 5 devices (feed size < 50cm) |
Dane handlowe
Harmonized System Code | 85444290 |
UNSPSC 25 | 26121603 |
Kod EAN | 4046548089592 |
Wersja ECLASS | ECLASS-13 |
Funkcja odniesienia ECLASS | 27060311 |
Wersja ETIM | ETIM-9.0 |
Grupa odniesienia ETIM | EG000026 |
Funkcja odniesienia ETIM | EC001855 |
Tom | 0 |