Zamykanie
Znajdujesz się na międzynarodowej stronie internetowej firmy Pilz
Wybierz kraj
Wybierz swój kraj, aby uzyskać dostęp do informacji lokalnych
{"id":"8G000004","name":"PMC EZ301UDAPQ5P040","price":"1662.23","currency":"EUR","category":["A0800","A0800B0820","00107002277176","0010700227717680VG"]}
PMC EZ301UDAPQ5P040
Numer produktu: 8G000004
EZ-Servo motors:
Mo = 0,95Nm; Io = 2,02A; UN = 400V; nN = 3000min-1; Jmot = 0,376 kgcm2;
Encoder EQN 1135 EnDat2.2 multiturn; with brake;
Cena
€1,662.23
Produkt został dodany do koszyka
Zapisz koszyk
Nowe zamówienie lub wyślij zapytanie.
Wybierz przeznaczenie
Dane ogólne
Potwierdzenie |
CE
UKCA |
Dane techniczne
Dane dotyczące środowiska
Stopień ochrony obudowy |
Dane mechaniczne
Ciężar netto | 2050 g |
Ciężar brutto | 3450 g |
Środowisko
WEEE classifikation (08/2018) | 5 devices (feed size < 50cm) |
Dane handlowe
Harmonized System Code | 85015100 |
UNSPSC 25 | 39121021 |
Kod EAN | 4046548105124 |
Wersja ECLASS | ECLASS-13 |
Funkcja odniesienia ECLASS | 27022602 |
Wersja ETIM | ETIM-9.0 |
Grupa odniesienia ETIM | EG000034 |
Funkcja odniesienia ETIM | EC001851 |
Tom | 0 |