Zamykanie
Znajdujesz się na międzynarodowej stronie internetowej firmy Pilz
Wybierz kraj
Wybierz swój kraj, aby uzyskać dostęp do informacji lokalnych
{"id":"620010","name":"PIT si 1.1 muting lamp","price":"52.51","currency":"EUR","category":["A0600","A0600B0600","00104002157031","0010400215703180EY"]}
Rzeczywisty produkt może się różnić
PIT si 1.1 muting lamp
Numer produktu: 620010
GTIN: 4046548002614
Lampa mutingu PITsign wraz z żarówką i mocowaniem ściennym, UB =24 VDC/5 W/
300 mA, obudowa ochronna typ: IP65, średnica: 100 mm, wysokość:
138,5 mm, lampa sygnalizacyjna dla trybu mutingu.
Sztuka
Cena
€52.51
Produkt został dodany do koszyka
Zapisz koszyk
Nowe zamówienie lub wyślij zapytanie.
Wybierz przeznaczenie
Dane ogólne
| Potwierdzenie |
CE
UKCA Na liście cULus |
| Automonitorowanie | nie |
| Oświetlenie | Żarówka |
| Typ lampy | BA15d, 24 V DC, 5W |
| Kontrolka elektr. trwałości | 1 000 godzin |
Dane techniczne
Dane elektryczne
| Napięcie zasilania (V) | 24 V |
| Typ napięcia zasilania U1 | DC |
| Pobór mocy DC | 5 W |
Dane dotyczące środowiska
| Temperatura pracy | -25 - 50 °C |
| Stopień ochrony obudowy | IP65 |
Dane mechaniczne
| Wejście kablowe | ISO 20 mm |
| Położenie montażowe | dowolne |
| Materiał obudowy | PC |
| Materiał obudowy części dolnej | ABS |
| Zacisk przyłączeniowy | Zacisk sprężynowy |
| Wysokość | 138.5 mm |
| Średnica | 100 mm |
| Ciężar netto | 255 g |
| Ciężar brutto | 331 g |
Środowisko
| WEEE classification (08/2018) | 5 devices (feed size < 50cm) |
Dane handlowe
| Wersja ECLASS | ECLASS-13 |
| Funkcja odniesienia ECLASS | 27143209 |
| Wersja ETIM | ETIM-9.0 |
| Grupa odniesienia ETIM | EG000035 |
| Funkcja odniesienia ETIM | EC001332 |
| UNSPSC 25 | 39121534 |
| GTIN | 4046548002614 |
| Tom | 2.657 dm3 |
| Harmonized System Code | 85311095 |
| Typ numeru taryfy celnej | TARIC |
| Użyj numeru taryfy celnej |
Ausfuhr
Einfuhr |
| Ilość na jednostkę opakowania | 1 |