Zamykanie
Znajdujesz się na międzynarodowej stronie internetowej firmy Pilz
Wybierz kraj
Wybierz swój kraj, aby uzyskać dostęp do informacji lokalnych
{"id":"269701","name":"seal for PMIvisu, PMIopen, PMImicro","price":"18.87","currency":"EUR","category":["A0600","A0600B0620","00104002167036","0010400216703680FD"]}
Rzeczywisty produkt może się różnić
seal for PMIvisu, PMIopen, PMImicro
Numer produktu: 269701
GTIN: 4046548023213
PMI, akcesoria, uszczelka, długość 1500 mm, materiał guma piankowa,
3 mm, dla PMIvisu i PMIopen (odpowiedni dla każdego 15", 12", 10”
lub każdych dwóch 6.5" i 5.7"), dla PMImicro i PMImicro diag
(odpowiedni dla każdego 3x PMImciro diag).
Sztuka
Cena
€18.87
Produkt został dodany do koszyka
Zapisz koszyk
Nowe zamówienie lub wyślij zapytanie.
Wybierz przeznaczenie
PMI, akcesoria, uszczelka, długość 1500 mm, materiał guma piankowa, 3 mm, dla PMIvisu i PMIopen (odpowiedni dla każdego 15", 12", 10” lub każdych dwóch 6.5" i 5.7"), dla PMImicro i PMImicro diag (odpowiedni dla każdego 3x PMImciro diag).
Środowisko
| Zgodność z RoHS | tak |
| Zgodność REACh | Nie zawiera substancji SVHC |
Dane handlowe
| Wersja ECLASS | ECLASS-13 |
| Funkcja odniesienia ECLASS | 27330291 |
| Wersja ETIM | ETIM-9.0 |
| Grupa odniesienia ETIM | EG000024 |
| Funkcja odniesienia ETIM | EC002584 |
| UNSPSC 25 | 46171620 |
| GTIN | 4046548023213 |
| Tom | 0.336 dm3 |
| Harmonized System Code | 40070000 |
| Typ numeru taryfy celnej | TARIC |
| Użyj numeru taryfy celnej |
Ausfuhr
Einfuhr |
| Ilość na jednostkę opakowania | 1 |