text.skipToContent text.skipToNavigation
Zamykanie 

Znajdujesz się na międzynarodowej stronie internetowej firmy Pilz



Wybierz kraj
Wybierz swój kraj, aby uzyskać dostęp do informacji lokalnych

PASkey

Numer produktu: 317999
Pamięć Crypto USB w solidnej metalowej obudowie. Do bezpiecznego i wygodnego przechowywania i przenoszenia jednostek PAS. Wraz z dyskiem 16 GB USB 3.1 Flash RAM o klasie przemysłowej.

Sztuka

Na zamówienie

Cena

€130.41

Zapisz koszyk

Nowe zamówienie lub wyślij zapytanie.

Wybierz przeznaczenie

Potwierdzenie CE  
UKCA  
 
Temperatura pracy -25 - 55  °C
Wysokość 22  mm
Szerokość 12.1  mm
Głębokość 4.5  mm
Ciężar netto 3  g
Ciężar brutto 4  g
 
Dyrektywa RoHS 2011/65/UE  
2015/863/UE  
Zgodność z RoHS tak  
Wyjątki RoHS nie  
Zgodność REACh Nie zawiera substancji SVHC  
WEEE classifikation (08/2018) 6 small IT-/communic. device  
 
Harmonized System Code 84733020  
UNSPSC 25 32101622  
Kod EAN 4046548067040  
Wersja ECLASS ECLASS-13  
Funkcja odniesienia ECLASS 19150701  
Wersja ETIM ETIM-9.0  
Grupa odniesienia ETIM EG000041  
Funkcja odniesienia ETIM EC001068  
Tom 0.015