text.skipToContent text.skipToNavigation
Zamykanie 

Znajdujesz się na międzynarodowej stronie internetowej firmy Pilz



Wybierz kraj
Wybierz swój kraj, aby uzyskać dostęp do informacji lokalnych

PSSu E PS-P 5V

Numer produktu: 312590
PSSu, moduł elektroniczny, pasywny, rozdział napięcia, zasilanie,pierwotne 24 VDC 0,5 A, wtórne 5 VDC 2 A, wyjście ciągłe 10 W, odporne na zwarcia, odporne na przeciążenie, izolowane galwanicznie.

Sztuka

Na zamówienie

Cena

€93.65

Zapisz koszyk

Nowe zamówienie lub wyślij zapytanie.

Wybierz przeznaczenie

Potwierdzenie CE  
UKCA  
BG  
Na liście cULus  
Zakres zastosowań Standardowy  
 
Przeznaczenie U1 Wejście  
Napięcie zasilania (V) 24  V
Typ napięcia zasilania U1 DC  
Pobór mocy DC 12  W
Tolerancja nap. wyjściowego -2 %/+2 %  
Przydatność klimatyczna do... EN 60068-2-30  
EN 60068-2-2  
EN 60068-2-1  
EN 60068-2-78  
EN 60068-2-14  
Norma temperatury otoczenia EN 60068-2-14  
Temperatura pracy 0 - 60  °C
Norma temp. przechowywania EN 60068-2-1/-2  
Norma przydatności klimat. EN 60068-2-30  
EN 60068-2-78  
Klasa wilgotności RH 93% w temp. 40°C  
Dozwolona kondensacja? Niedozwolone  
Dop.wys.pracy n.p.m. 2000 m  
EMC wg standardu... EN 61000-4-4  
EN 61000-6-2  
EN 61000-4-5  
EN 61000-4-6  
EN 61000-6-4  
EN 61000-4-2  
EN 61000-4-3  
Drgania wg normy... EN 60068-2-6  
Przysp.wstrz. wg normy1 15 g  
Przysp.wstrz. wg normy2  
Kategoria przepięcia II  
St.zanieczysz.odst.i odl. 2  
Stop.ochrony EN 60529  
Rodzaj ochrony miejsca montażu  
Stopień ochrony obudowy  
Rodzaj ochrony zacisków  
Materiał obudowy części dolnej PC  
Mat. obudowy płyty przedniej PC  
Kod materiału obudowy PA  
Styl zacisków wtykowe  
Wysokość 76  mm
Szerokość 12.6  mm
Głębokość 60.2  mm
Ciężar netto 34  g
Ciężar brutto 42  g
Nazwa elementu kodującego B  
Kolor elementu kodującego Jasny szary  
 
Zgodność REACh co najmniej jedną SVHC subst.  
WEEE classifikation (08/2018) 5 devices (feed size < 50cm)  
 
Harmonized System Code 85044095  
UNSPSC 25 39122331  
Kod EAN 4046548054118  
Wersja ECLASS ECLASS-13  
Funkcja odniesienia ECLASS 27242610  
Wersja ETIM ETIM-9.0  
Grupa odniesienia ETIM EG000024  
Funkcja odniesienia ETIM EC001600  
Tom 0.049  
 

Akcesoria opcjonalne

PSSu A ET (10 pcs.)
PSSu A ET (10 pcs.) 312900
PSSu, kątownik końcowy do szyny montażowej, wersja z tworzywasztucznego, czarny, opakowanie jednostkowe 10 sztuk, pakowany w karton z naklejką.
€7.85
PSSu A EC
PSSu A EC 312902
PSSu, zakończenie magistrali z wbudowanym rezystorem zakończeniowym.
€20.95
PSSu A LA0.1 (10 x 108 pcs.)
PSSu A LA0.1 (10 x 108 pcs.) 312967
PSSu, uchwyty do etykiet drukowanych laserowo do głowicy PSSu/PSS4000, moduły elektroniczne i kompaktowe BEZ SEPARATORA, opakowanie jednostkowe10 sztuk (10 arkuszy DIN A4 z 4x 27 = 108 etykiet każdy, razem 1080 etykiet), pakowane w zamykane torebki z naklejką.
€127.59
PSSu A ETM (2 pcs.)
PSSu A ETM (2 pcs.) 312901
PSSu, kątownik końcowy do szyny montażowej, wersja metalowa, na dużeobciążenia mechaniczne, opakowanie jednostkowe 2 sztuki.
€20.33
PSSu A LA0 (10 x 108 pcs.)
PSSu A LA0 (10 x 108 pcs.) 312958
PSSu, uchwyty do etykiet drukowanych laserowo do głowicy PSSu/PSS4000, moduły elektroniczne i kompaktowe Z SEPARATOREM, opakowanie jednostkowe10 sztuk (10 arkuszy DIN A4 z 4x 27 = 108 etykiet każdy, razem 1080 etykiet), pakowane w zamykane torebki z naklejką.
€127.59
PSSu A ET PE (10 pcs.)
PSSu A ET PE (10 pcs.) 312949
PSSu, zacisk uziemiający do szyny montażowej, złącze PE, wersja ztworzywa sztucznego, żółto-zielony, opakowanie jednostkowe 10 sztuk, pakowany w neutralnykarton z naklejką.
€55.37

Akcesoria obligatoryjne

PSSu BP-C 1/12 C
PSSu BP-C 1/12 C 312621
PSSu, moduł podstawowy do modułów elektronicznych, peryferia, C-rail,1-rzędowy, 6 poziomy połączeń, 12 zacisków, połączenie sprężynowe.
€9.73
PSSu BP-C 1/12 S
PSSu BP-C 1/12 S 312620
PSSu, moduł podstawowy do modułów elektronicznych, peryferia, C-rail,1-rzędowy, 6 poziomy połączeń, 12 zacisków, połączenie śrubowe.
€11.24
PSSu BP 1/8 C
PSSu BP 1/8 C 312601
PSSu, moduł podstawowy do modułów elektronicznych, peryferia, 1-rzędowy,4 poziomy połączeń, 8 zacisków, połączenie sprężynowe.
€7.23
PSSu BP 1/8 S
PSSu BP 1/8 S 312600
PSSu, moduł podstawowy do modułów elektronicznych, peryferia, 1-rzędowy,4 poziomy połączeń, 8 zacisków, połączenie śrubowe.
€8.36
PSSu BP 1/12 S
PSSu BP 1/12 S 312618
PSSu, moduł podstawowy do modułów elektronicznych, peryferia, 1-rzędowy,6 poziomy połączeń, 12 zacisków, połączenie śrubowe.
€9.11
PSSu BP 1/12 C
PSSu BP 1/12 C 312619
PSSu, moduł podstawowy do modułów elektronicznych, peryferia, 1-rzędowy,6 poziomy połączeń, 12 zacisków, połączenie sprężynowe.
€9.73