text.skipToContent text.skipToNavigation
Zamykanie 

Znajdujesz się na międzynarodowej stronie internetowej firmy Pilz



Wybierz kraj
Wybierz swój kraj, aby uzyskać dostęp do informacji lokalnych

PSSu K S 8DI 8DO 0.5

Numer produktu: 312431
GTIN: 4046548056037
PSSu, moduł elektroniczny, standardowy, wejścia i wyjścia cyfrowe, 8wejść, 8 wyjść, jednobiegunowe, przełączane dodatnio, odporne na zwarcia, odporne na przeciążenia.

Sztuka

Cena

€154.39

Zapisz koszyk

Nowe zamówienie lub wyślij zapytanie.

Wybierz przeznaczenie

Potwierdzenie CE  
UKCA  
BG  
Na liście cULus  
TÜV  
Zakres zastosowań Standardowy  
 
Przeznaczenie U3
Typ napięcia zasilania U3 DC  
Tolerancja U3 -30 %/+25 %  
Wyłącznik aut.urządzenia maks. 10 A  
Dopuszczalne obciążenia Rezystancyjny  
Indukcyjny  
Pojemnościowy  
Ilość wejść cyfrowych 8  
8  
Wejście U wg EN 61131-2 typ 1 24 V DC  
Iz.poten.wej. z V wewn. magis. tak  
Napięcie stałe na wyjściu 24 V  
Izol. potenc. S/C O do I Tak  
Odporność wyj. S/C na zwarcie Tak  
Wyjścia U2 z izol. potencjałów Tak  
Przydatność klimatyczna do... EN 60068-2-30  
EN 60068-2-2  
EN 60068-2-1  
EN 60068-2-78  
EN 60068-2-14  
Norma temperatury otoczenia EN 60068-2-14  
Temperatura pracy 0  
60  
Norma temp. przechowywania EN 60068-2-1/-2  
Norma przydatności klimat. EN 60068-2-30  
EN 60068-2-78  
Klasa wilgotności RH 93% w temp. 40°C  
Dozwolona kondensacja? Niedozwolone  
Dop.wys.pracy n.p.m. 2000 m  
EMC wg standardu... EN 61000-4-8  
EN 55011: Klasa A  
EN 61000-4-9  
EN 61000-4-11  
EN 61000-4-4  
EN 61000-4-5  
EN 61000-4-6  
EN 61000-4-2  
EN 61000-4-3  
Drgania wg normy... EN 60068-2-6  
Przysp.wstrz. wg normy1 15 g  
Przysp.wstrz. wg normy2
Odstęp i odl. izol. do EN 60664-1  
EN 61131-2  
Kategoria przepięcia II  
St.zanieczysz.odst.i odl. 2  
Stop.ochrony EN 60529  
Rodzaj ochrony miejsca montażu
Stopień ochrony obudowy IP20  
Materiał obudowy części dolnej PC  
Mat. obudowy płyty przedniej PC  
Mat. obudowy uchwytu etykiety PC  
Styl zacisków wtykowe  
Wysokość 128.9  
Szerokość 30  
Głębokość 56  
Ciężar netto 89  
Ciężar brutto 105  
 
Dyrektywa RoHS 2011/65/UE  
2015/863/UE  
Zgodność z RoHS tak  
Wyjątki RoHS tak  
Wyjątki RoHS wg dyrektywy 7a  
Zgodność REACh co najmniej jedną SVHC subst.  
Substancje zawarte w REACh Ołów  
% udział zanieczyszczenia > 0,1  
Nr CAS. 7439-92-1  
Dostępne wejście SCIP tak  
WEEE classification (08/2018) 5 devices (feed size < 50cm)  
 
Wersja ECLASS ECLASS-13  
Funkcja odniesienia ECLASS 27242604  
Wersja ETIM ETIM-9.0  
Grupa odniesienia ETIM EG000024  
Funkcja odniesienia ETIM EC001599  
UNSPSC 25 39111609  
GTIN 4046548056037  
Tom 0.358  dm3
Harmonized System Code 85389091  
Typ numeru taryfy celnej TARIC  
Użyj numeru taryfy celnej Ausfuhr  
Einfuhr  
Ilość na jednostkę opakowania 1  
 

Akcesoria obligatoryjne

PSSu A Con 1/10 C (2 pcs.)
PSSu A Con 1/10 C (2 pcs.) 313115
PSSu, zestaw złączy do modułów kompaktowych, 1-rzędowy, 10 zacisków, połączenie sprężynowe, 2 sztuki.
€8.73
PSSu A Con 3/30 C (2 pcs.)
PSSu A Con 3/30 C (2 pcs.) 313116
PSSu, zestaw złączy do modułów kompaktowych, 3-rzędowy/30-stykowy , połączenie sprężynowe, seria BL-I/O, złącza PU 2.
€43.13

Akcesoria opcjonalne

PSSu A ET (10 pcs.)
PSSu A ET (10 pcs.) 312900
PSSu, kątownik końcowy do szyny montażowej, wersja z tworzywasztucznego, czarny, opakowanie jednostkowe 10 sztuk, pakowany w karton z naklejką.
€8.33
PSSu A ETM (2 pcs.)
PSSu A ETM (2 pcs.) 312901
PSSu, kątownik końcowy do szyny montażowej, wersja metalowa, na dużeobciążenia mechaniczne, opakowanie jednostkowe 2 sztuki.
€21.57
PSSu A EC
PSSu A EC 312902
PSSu, zakończenie magistrali z wbudowanym rezystorem zakończeniowym.
€22.22
PSSu A ET PE (10 pcs.)
PSSu A ET PE (10 pcs.) 312949
PSSu, zacisk uziemiający do szyny montażowej, złącze PE, wersja ztworzywa sztucznego, żółto-zielony, opakowanie jednostkowe 10 sztuk, pakowany w neutralnykarton z naklejką.
€58.74
PSSu A LA0 (10 x 108 pcs.)
PSSu A LA0 (10 x 108 pcs.) 312958
PSSu, uchwyty do etykiet drukowanych laserowo do głowicy PSSu/PSS4000, moduły elektroniczne i kompaktowe Z SEPARATOREM, opakowanie jednostkowe10 sztuk (10 arkuszy DIN A4 z 4x 27 = 108 etykiet każdy, razem 1080 etykiet), pakowane w zamykane torebki z naklejką.
€135.35
PSSu A LC 0.1 (5 pcs.)
PSSu A LC 0.1 (5 pcs.) 312966
PSSu, uchwyt etykiety do modułów kompaktowych o szerokości 30 mm,opakowanie jednostkowe 5 szt.
€23.30
PSSu A LA0.1 (10 x 108 pcs.)
PSSu A LA0.1 (10 x 108 pcs.) 312967
PSSu, uchwyty do etykiet drukowanych laserowo do głowicy PSSu/PSS4000, moduły elektroniczne i kompaktowe BEZ SEPARATORA, opakowanie jednostkowe10 sztuk (10 arkuszy DIN A4 z 4x 27 = 108 etykiet każdy, razem 1080 etykiet), pakowane w zamykane torebki z naklejką.
€135.35