Zamykanie
Znajdujesz się na międzynarodowej stronie internetowej firmy Pilz
Wybierz kraj
Wybierz swój kraj, aby uzyskać dostęp do informacji lokalnych
{"id":"314486","name":"PSSu E S INC 24V se -T","price":"377.83","currency":"EUR","category":["A0400","A0400B0450","00102002087017","0010200208701780HQ"]}
Rzeczywisty produkt może się różnić
PSSu E S INC 24V se -T
Numer produktu: 314486
GTIN: 4046548061963
PSSu, moduł elektroniczny, standardowy, licznik, 2 tryby pracy,konfigurowalne, 1
wejście, enkoder przyrostowy, sygnał różnicowy RS422,
rozdzielczość 32 bity, 1 enkoder wyjściowy zasilanie 24 VDC 100 mA, 1wyjście,
0,5 A, do pracy w trudnych warunkach.
Sztuka
Cena
€377.83
Produkt został dodany do koszyka
Zapisz koszyk
Nowe zamówienie lub wyślij zapytanie.
Wybierz przeznaczenie
PSSu, moduł elektroniczny, standardowy, licznik, 2 tryby pracy,konfigurowalne, 1 wejście, enkoder przyrostowy, sygnał różnicowy RS422, rozdzielczość 32 bity, 1 enkoder wyjściowy zasilanie 24 VDC 100 mA, 1wyjście, 0,5 A, do pracy w trudnych warunkach.
Dane ogólne
| Potwierdzenie |
CE
UKCA Na liście cULus TÜV |
| Zakres zastosowań | Standardowy |
Dane techniczne
Wejście enkodera inkrementalnego
| Typ wejść enkodera inkr. | Enkoder inkrementalny |
| Wejście sygnału A, B i/lub C | Jednostronny (HTL) |
| Ocena impulsów licznika inkr. |
2x
1x 4x |
| Izol.poten.inkr./zasil.per. | Nie |
| Izol.poten.inkr./zasil.mod. | Tak |
Wyjścia półprzewodnikowe
| Napięcie stałe na wyjściu | 24 V |
Wyjścia napięciowe
| Napięcie stałe na wyjściu 2 | 24 V |
Dane dotyczące środowiska
| Przydatność klimatyczna do... |
EN 60068-2-30
EN 60068-2-2 EN 60068-2-1 EN 60068-2-78 EN 60068-2-14 |
| Norma temperatury otoczenia | EN 60068-2-14 |
| Temperatura pracy |
-40
70 |
| Norma temp. przechowywania | EN 60068-2-1/-2 |
| Norma przydatności klimat. |
EN 60068-2-30
EN 60068-2-78 |
| Klasa wilgotności | RH 93% w temp. 40°C |
| Dozwolona kondensacja? | Skrót |
| Dop.wys.pracy n.p.m. | 5000 m |
| EMC wg standardu... |
EN 61000-6-2
EN 61000-4-4 EN 61000-4-5 EN 61000-6-4 EN 61000-4-6 EN 61000-4-2 EN 61000-4-3 |
| Drgania wg normy... | EN 60068-2-6 |
| Szum szerokopasmowy do | EN 60068-2-64 |
| Przysp.wstrz. wg normy1 | 15 g |
| Przysp.wstrz. wg normy2 | 25 g |
| Odstęp i odl. izol. do | EN 60664-1 |
| Kategoria przepięcia | II |
| St.zanieczysz.odst.i odl. | 2 |
| Stop.ochrony | EN 60529 |
| Rodzaj ochrony miejsca montażu | |
| Stopień ochrony obudowy | IP20 |
| Rodzaj ochrony zacisków |
Dane mechaniczne
| Materiał obudowy części dolnej | PC |
| Mat. obudowy płyty przedniej | PC |
| Kod materiału obudowy | PA |
| Styl zacisków | wtykowe |
| Wysokość | 76 |
| Szerokość | 25.2 |
| Głębokość | 60.2 |
| Ciężar netto | 48 |
| Ciężar brutto | 57 |
| Nazwa elementu kodującego | M |
| Kolor elementu kodującego | Ciemny szary |
Środowisko
| Dyrektywa RoHS |
2011/65/UE
2015/863/UE |
| Zgodność z RoHS | tak |
| Wyjątki RoHS | tak |
| Wyjątki RoHS wg dyrektywy |
7a
7c I |
| Zgodność REACh | co najmniej jedną SVHC subst. |
| Substancje zawarte w REACh |
Ołów
Tlenek ołowiu |
| % udział zanieczyszczenia | > 0,1 |
| Nr CAS. |
7439-92-1
1317-36-8 |
| Dostępne wejście SCIP | tak |
| WEEE classification (08/2018) | 5 devices (feed size < 50cm) |
Dane handlowe
| Wersja ECLASS | ECLASS-13 |
| Funkcja odniesienia ECLASS | 27242605 |
| Wersja ETIM | ETIM-9.0 |
| Grupa odniesienia ETIM | EG000024 |
| Funkcja odniesienia ETIM | EC001601 |
| UNSPSC 25 | 39122331 |
| GTIN | 4046548061963 |
| Tom | 0.146 dm3 |
| Harmonized System Code | 85389091 |
| Typ numeru taryfy celnej | TARIC |
| Użyj numeru taryfy celnej |
Ausfuhr
Einfuhr |
| Ilość na jednostkę opakowania | 1 |
Akcesoria opcjonalne
PSSu A ET (10 pcs.)
312900
PSSu, kątownik końcowy do szyny montażowej, wersja z tworzywasztucznego,
czarny, opakowanie jednostkowe 10 sztuk, pakowany w karton z naklejką.
€8.33
PSSu A ETM (2 pcs.)
312901
PSSu, kątownik końcowy do szyny montażowej, wersja metalowa, na dużeobciążenia
mechaniczne, opakowanie jednostkowe 2 sztuki.
€21.57
PSSu A ET PE (10 pcs.)
312949
PSSu, zacisk uziemiający do szyny montażowej, złącze PE, wersja ztworzywa sztucznego,
żółto-zielony, opakowanie jednostkowe 10 sztuk, pakowany w neutralnykarton z
naklejką.
€58.74
PSSu A LA0 (10 x 108 pcs.)
312958
PSSu, uchwyty do etykiet drukowanych laserowo do głowicy PSSu/PSS4000,
moduły elektroniczne i kompaktowe Z SEPARATOREM, opakowanie jednostkowe10 sztuk (10 arkuszy
DIN A4 z 4x 27 = 108 etykiet każdy, razem 1080 etykiet), pakowane
w zamykane torebki z naklejką.
€135.35
PSSu A LA0.1 (10 x 108 pcs.)
312967
PSSu, uchwyty do etykiet drukowanych laserowo do głowicy PSSu/PSS4000,
moduły elektroniczne i kompaktowe BEZ SEPARATORA, opakowanie jednostkowe10 sztuk (10 arkuszy
DIN A4 z 4x 27 = 108 etykiet każdy, razem 1080 etykiet), pakowane
w zamykane torebki z naklejką.
€135.35
PSSu A EC-T
314902
PSSu, zakończenie magistrali z wbudowanym rezystorem zakończeniowym,
do pracy w trudnych warunkach.
€21.16
Akcesoria obligatoryjne
PSSu BP 2/16 S-T
314628
PSSu, moduł podstawowy do modułów elektronicznych, peryferia, 2-rzędowy,4
poziomy połączeń, 16 zacisków, połączenie śrubowe,
do pracy w trudnych warunkach.
€52.36
PSSu BP 2/16 C-T
314629
PSSu, moduł podstawowy do modułów elektronicznych, peryferia, 2-rzędowy,
4 poziomów połączeń, 16 zacisków, połączenie sprężynowe,
do pracy w trudnych warunkach.
€44.65
PSSu BP-C 2/8 C-T
314631
PSSu, moduł podstawowy do modułów elektronicznych, peryferia, C-rail,2-rzędowy, 4
poziomy połączeń, 16 zacisków, połączenie sprężynowe,
do pracy w trudnych warunkach.
€40.25