Zamykanie
Znajdujesz się na międzynarodowej stronie internetowej firmy Pilz
Wybierz kraj
Wybierz swój kraj, aby uzyskać dostęp do informacji lokalnych
{"id":"312500","name":"PSSu E S 2AI TC","price":"198.31","currency":"EUR","category":["A0400","A0400B0450","00102002087017","0010200208701780HQ"]}
Rzeczywisty produkt może się różnić
PSSu E S 2AI TC
Numer produktu: 312500
GTIN: 4046548052572
PSSu, moduł elektroniczny, standardowy, wejścia i wyjścia analogowe, 2wejścia,
termopary o kodach R, S, B, J, T, E, K, N, zakresy
napięć -30-30 mV, -60-60 mV, -120-120 mV, temperatura odniesienia
za pomocą specjalnych modułów bazowych wykorzystujących zintegrowanyPt1000.
Sztuka
Cena
€198.31
Produkt został dodany do koszyka
Zapisz koszyk
Nowe zamówienie lub wyślij zapytanie.
Wybierz przeznaczenie
PSSu, moduł elektroniczny, standardowy, wejścia i wyjścia analogowe, 2wejścia, termopary o kodach R, S, B, J, T, E, K, N, zakresy napięć -30-30 mV, -60-60 mV, -120-120 mV, temperatura odniesienia za pomocą specjalnych modułów bazowych wykorzystujących zintegrowanyPt1000.
Dane ogólne
| Potwierdzenie |
CE
UKCA Na liście cULus TÜV |
| Zakres zastosowań | Standardowy |
Dane techniczne
Wejścia analogowe
| Ilość wejść analogowych | 2 |
| Typ wejść analogowych | Termopara |
| Zakres sygn. wej. analogowych |
Typ N
Typ R Typ B Typ S Typ T Typ E Napięcie Typ J Typ K |
| Rodzaj sygn. wej. analogow. 1 | Typ R |
| Zakres sygn. wej. analogow. 1 | -50 - 1768°C |
| Rodzaj sygn. wej. analogow. 2 | Typ S |
| Zakres sygn. wej. analogow. 2 | -50 - 1768°C |
| Rodzaj sygn. wej. analogow. 3 | Typ B |
| Zakres sygn. wej. analogow. 3 | 600 - 1820°C |
| Rodzaj sygn. wej. analogow. 4 | Typ J |
| Zakres sygn. wej. analogow. 4 | -210 - 1200°C |
| Rodzaj sygn. wej. analogow. 5 | Typ T |
| Zakres sygn. wej. analogow. 5 | -200 - 400°C |
| Rodzaj sygn. wej. analogow. 6 | Typ E |
| Zakres sygn. wej. analogow. 6 | -200 - 1000°C |
| Rodzaj sygn. wej. analogow. 7 | Typ K |
| Zakres sygn. wej. analogow. 7 | -200 - 1372°C |
| Rodzaj sygn. wej. analogow. 8 | Typ N |
| Zakres sygn. wej. analogow. 8 | -200 - 1300°C |
| Rodzaj sygn. wej. analogow. 9 | Napięcie |
| Zakres sygn. wej. analogow. 9 | +/-30 mV |
| Rodzaj sygn. wej. analogow. 10 | Napięcie |
| Zakres sygn. wej. analogow. 10 | +/-60 mV |
| Rodzaj sygn. wej. analogow. 11 | Napięcie |
| Zakres sygn. wej. analogow. 11 | +/-120 mV |
| Typ filtra wejścia | Filtr cyfrowy |
| Tłumienie filtra wejścia 1 | 90 dB (60 Hz) |
| Wart.najmniej istot. bitu U-Me |
2 µV (+/-60 mV)
4 µV (+/-120 mV) 1 µV (+/-30 mV) |
| Metoda konwersji analog. i/p | Delta sigma |
| Izol. poten.mię.wej. a peryf. | Tak |
Wejścia
| Iz.poten.wej. z V wewn. magis. | tak |
Dane dotyczące środowiska
| Przydatność klimatyczna do... |
EN 60068-2-30
EN 60068-2-2 EN 60068-2-1 EN 60068-2-78 EN 60068-2-14 |
| Norma temperatury otoczenia | EN 60068-2-14 |
| Temperatura pracy |
0
60 |
| Norma temp. przechowywania | EN 60068-2-1/-2 |
| Norma przydatności klimat. |
EN 60068-2-30
EN 60068-2-78 |
| Klasa wilgotności | RH 93% w temp. 40°C |
| Dozwolona kondensacja? | Niedozwolone |
| Dop.wys.pracy n.p.m. | 2000 m |
| EMC wg standardu... |
EN 61131-2
EN 61000-4-4 EN 61000-4-5 EN 61000-4-6 EN 61000-4-2 EN 61000-4-3 |
| Drgania wg normy... | EN 60068-2-6 |
| Przysp.wstrz. wg normy1 | 15 g |
| Przysp.wstrz. wg normy2 | |
| Odstęp i odl. izol. do |
EN 60664-1
EN 61131-2 |
| Kategoria przepięcia | II |
| St.zanieczysz.odst.i odl. | 2 |
| Stop.ochrony | EN 60529 |
| Rodzaj ochrony miejsca montażu | |
| Stopień ochrony obudowy | IP20 |
Dane mechaniczne
| Materiał obudowy części dolnej | PC |
| Mat. obudowy płyty przedniej | PC |
| Kod materiału obudowy | PA |
| Wysokość | 76 |
| Szerokość | 12.6 |
| Głębokość | 60.2 |
| Ciężar netto | 35 |
| Ciężar brutto | 44 |
| Nazwa elementu kodującego | H |
| Kolor elementu kodującego | Ciemny szary |
Środowisko
| Dyrektywa RoHS |
2011/65/UE
2015/863/UE |
| Zgodność z RoHS | tak |
| Wyjątki RoHS | tak |
| Wyjątki RoHS wg dyrektywy |
7a
7c I |
| Zgodność REACh | co najmniej jedną SVHC subst. |
| Substancje zawarte w REACh |
Ołów
Tlenek ołowiu |
| % udział zanieczyszczenia | > 0,1 |
| Nr CAS. |
7439-92-1
1317-36-8 |
| Dostępne wejście SCIP | tak |
| WEEE classification (08/2018) | 5 devices (feed size < 50cm) |
Dane handlowe
| Wersja ECLASS | ECLASS-13 |
| Funkcja odniesienia ECLASS | 27242601 |
| Wersja ETIM | ETIM-9.0 |
| Grupa odniesienia ETIM | EG000024 |
| Funkcja odniesienia ETIM | EC001596 |
| UNSPSC 25 | 39122331 |
| GTIN | 4046548052572 |
| Tom | 0.049 dm3 |
| Harmonized System Code | 85389091 |
| Typ numeru taryfy celnej | TARIC |
| Użyj numeru taryfy celnej |
Ausfuhr
Einfuhr |
| Ilość na jednostkę opakowania | 1 |
Akcesoria obligatoryjne
PSSu BP 1/8 S-J
312602
PSSu, moduł podstawowy do modułów elektronicznych, peryferia, 1-rzędowy,4
poziomy połączeń, 8 zacisków, połączenie śrubowe, kompensacja zimnegozłącza,
zintegrowany Pt1000.
€37.95
PSSu BP 1/8 C-J
312603
PSSu, moduł podstawowy do modułów elektronicznych, peryferia, 1-rzędowy,4
poziomy połączeń, 8 zacisków, połączenie sprężynowe, kompensacja zimnegozłącza,
zintegrowany Pt1000.
€35.95
PSSu BP-C 1/8 S-J
312612
PSSu, moduł podstawowy do modułów elektronicznych, peryferia, C-rail,1-rzędowy, 4
poziomy połączeń, 8 zacisków, połączenie śrubowe, kompensacja zimnegozłącza,
zintegrowany Pt1000.
€37.95
PSSu BP-C 1/8 C-J
312613
PSSu, moduł podstawowy do modułów elektronicznych, peryferia, C-rail1-rzędowy, 4
poziomy połączeń, 8 zacisków, połączenie sprężynowe,
kompensacja zimnego złącza, zintegrowany Pt1000.
€35.95
Akcesoria opcjonalne
PSSu A ET (10 pcs.)
312900
PSSu, kątownik końcowy do szyny montażowej, wersja z tworzywasztucznego,
czarny, opakowanie jednostkowe 10 sztuk, pakowany w karton z naklejką.
€8.33
PSSu A ETM (2 pcs.)
312901
PSSu, kątownik końcowy do szyny montażowej, wersja metalowa, na dużeobciążenia
mechaniczne, opakowanie jednostkowe 2 sztuki.
€21.57
PSSu A ET PE (10 pcs.)
312949
PSSu, zacisk uziemiający do szyny montażowej, złącze PE, wersja ztworzywa sztucznego,
żółto-zielony, opakowanie jednostkowe 10 sztuk, pakowany w neutralnykarton z
naklejką.
€58.74
PSSu A LA0 (10 x 108 pcs.)
312958
PSSu, uchwyty do etykiet drukowanych laserowo do głowicy PSSu/PSS4000,
moduły elektroniczne i kompaktowe Z SEPARATOREM, opakowanie jednostkowe10 sztuk (10 arkuszy
DIN A4 z 4x 27 = 108 etykiet każdy, razem 1080 etykiet), pakowane
w zamykane torebki z naklejką.
€135.35
PSSu A LA0.1 (10 x 108 pcs.)
312967
PSSu, uchwyty do etykiet drukowanych laserowo do głowicy PSSu/PSS4000,
moduły elektroniczne i kompaktowe BEZ SEPARATORA, opakowanie jednostkowe10 sztuk (10 arkuszy
DIN A4 z 4x 27 = 108 etykiet każdy, razem 1080 etykiet), pakowane
w zamykane torebki z naklejką.
€135.35