text.skipToContent text.skipToNavigation
Zamykanie 

Znajdujesz się na międzynarodowej stronie internetowej firmy Pilz



Wybierz kraj
Wybierz swój kraj, aby uzyskać dostęp do informacji lokalnych

PSSu BP-C1 1/12 C

Numer produktu: 312623
GTIN: 4046548058482
PSSu, moduł podstawowy do modułów elektronicznych, peryferia, C-rail,1-rzędowy, 6 poziomy połączeń, 12 zacisków, połączenie sprężynowe. Wszystkie 7wewnętrznych sygnałów jest obecnych na zaciskach!

Sztuka

Cena

€18.97

Zapisz koszyk

Nowe zamówienie lub wyślij zapytanie.

Wybierz przeznaczenie

Potwierdzenie CE  
UKCA  
UL Recognized Component  
 
Ciężar netto 46  g
Ciężar brutto 59  g
 
Dyrektywa RoHS 2011/65/UE  
2015/863/UE  
Zgodność z RoHS tak  
Wyjątki RoHS tak  
Wyjątki RoHS wg dyrektywy 6c  
Zgodność REACh co najmniej jedną SVHC subst.  
Substancje zawarte w REACh Ołów  
% udział zanieczyszczenia > 0,1%  
Nr CAS. 7439-92-1  
Dostępne wejście SCIP tak  
WEEE classification (08/2018) 5 devices (feed size < 50cm)  
 
Wersja ECLASS ECLASS-13  
Funkcja odniesienia ECLASS 27242603  
Wersja ETIM ETIM-9.0  
Grupa odniesienia ETIM EG000024  
Funkcja odniesienia ETIM EC001598  
UNSPSC 25 39122331  
GTIN 4046548058482  
Tom 0  dm3
Harmonized System Code 85369095  
Typ numeru taryfy celnej TARIC  
Użyj numeru taryfy celnej Ausfuhr  
Einfuhr  
Ilość na jednostkę opakowania 1