text.skipToContent text.skipToNavigation
Zamykanie 

Znajdujesz się na międzynarodowej stronie internetowej firmy Pilz



Wybierz kraj
Wybierz swój kraj, aby uzyskać dostęp do informacji lokalnych

PSSu BP-C 1/12 C

Numer produktu: 312621
GTIN: 4046548027174
PSSu, moduł podstawowy do modułów elektronicznych, peryferia, C-rail,1-rzędowy, 6 poziomy połączeń, 12 zacisków, połączenie sprężynowe.

Sztuka

Cena

€10.70

Zapisz koszyk

Nowe zamówienie lub wyślij zapytanie.

Wybierz przeznaczenie

Potwierdzenie CE  
UKCA  
UL Recognized Component  
 
Materiał obudowy części dolnej PA  
Materiał górnej części obudowy PC  
Zacisk przyłączeniowy Zacisk klatkowy  
Styl zacisków stałe  
Wysokość 155  mm
Szerokość 12.6  mm
Ciężar netto 45  g
Ciężar brutto 58  g
 
Dyrektywa RoHS 2011/65/UE  
2015/863/UE  
Zgodność z RoHS tak  
Wyjątki RoHS tak  
Wyjątki RoHS wg dyrektywy 7a  
7c I  
Zgodność REACh co najmniej jedną SVHC subst.  
Substancje zawarte w REACh Ołów  
Tlenek ołowiu  
% udział zanieczyszczenia > 0,1%  
Nr CAS. 7439-92-1  
1317-36-8  
Dostępne wejście SCIP tak  
WEEE classification (08/2018) 5 devices (feed size < 50cm)  
 
Wersja ECLASS ECLASS-13  
Funkcja odniesienia ECLASS 27242603  
Wersja ETIM ETIM-9.0  
Grupa odniesienia ETIM EG000024  
Funkcja odniesienia ETIM EC001598  
UNSPSC 25 39122331  
GTIN 4046548027174  
Tom 0  dm3
Harmonized System Code 85369010  
Typ numeru taryfy celnej TARIC  
Użyj numeru taryfy celnej Ausfuhr  
Einfuhr  
Ilość na jednostkę opakowania 1  
 

Akcesoria opcjonalne

PSSu A ET (10 pcs.)
PSSu A ET (10 pcs.) 312900
PSSu, kątownik końcowy do szyny montażowej, wersja z tworzywasztucznego, czarny, opakowanie jednostkowe 10 sztuk, pakowany w karton z naklejką.
€8.01
PSSu A ETM (2 pcs.)
PSSu A ETM (2 pcs.) 312901
PSSu, kątownik końcowy do szyny montażowej, wersja metalowa, na dużeobciążenia mechaniczne, opakowanie jednostkowe 2 sztuki.
€20.74
PSSu A EC
PSSu A EC 312902
PSSu, zakończenie magistrali z wbudowanym rezystorem zakończeniowym.
€21.37
PSSu A ET PE (10 pcs.)
PSSu A ET PE (10 pcs.) 312949
PSSu, zacisk uziemiający do szyny montażowej, złącze PE, wersja ztworzywa sztucznego, żółto-zielony, opakowanie jednostkowe 10 sztuk, pakowany w neutralnykarton z naklejką.
€56.48
PSSu A ME0 (10x6 pcs.)
PSSu A ME0 (10x6 pcs.) 312950
PSSu, znacznik potencjałów modułu podstawowego, niebieski, opakowanie jednostkowe 10 x 6 sztuk, pakowane w zamykaną torebkę foliową z naklejką.
€7.64
PSSu A ME1 (10x6 pcs.)
PSSu A ME1 (10x6 pcs.) 312951
PSSu, znacznik potencjałów modułu podstawowego, czerwony, opakowanie jednostkowe 10 x 6 sztuk, pakowane w zamykaną torebkę foliową z naklejką.
€7.64
PSSu A ME2 (10x6 pcs.)
PSSu A ME2 (10x6 pcs.) 312952
PSSu, znacznik potencjałów modułu podstawowego, zielony, opakowanie jednostkowe 10 x 6 sztuk, pakowane w zamykaną torebkę foliową z naklejką.
€7.64
PSSu A ME3 (10x6 pcs.)
PSSu A ME3 (10x6 pcs.) 312953
PSSu, znacznik potencjałów modułu podstawowego, czarny, opakowanie jednostkowe 10 x 6 sztuk, pakowane w zamykaną torebkę foliową z naklejką.
€7.64
PSSu A ME4 (10x6 pcs.)
PSSu A ME4 (10x6 pcs.) 312954
PSSu, znacznik potencjałów modułu podstawowego, brązowy, opakowanie jednostkowe 10 x 6 sztuk, pakowane w zamykaną torebkę foliową z naklejką.
€7.64
PSSu A ME5 (10x6 pcs.)
PSSu A ME5 (10x6 pcs.) 312955
PSSu, znacznik potencjałów modułu podstawowego, czerwono-niebieski, opakowanie jednostkowe 10 x 6 sztuk, pakowane w zamykaną torebkę foliową z naklejką.
€7.64
PSSu A ME5 (10x6 pcs.)
PSSu A ME5 (10x6 pcs.) 312956
PSSu, znacznik potencjałów modułu podstawowego, żółto-zielony, opakowanie jednostkowe 10 x 6 sztuk, pakowane w zamykaną torebkę foliową z naklejką.
€7.64
PSSu A ME7 (10x6 pcs.)
PSSu A ME7 (10x6 pcs.) 312957
PSSu, znacznik potencjałów modułu podstawowego, biały, opakowanie jednostkowe 10 x 6 sztuk, pakowane w zamykaną torebkę foliową z naklejką.
€7.64
PSSu A LA0 (10 x 108 pcs.)
PSSu A LA0 (10 x 108 pcs.) 312958
PSSu, uchwyty do etykiet drukowanych laserowo do głowicy PSSu/PSS4000, moduły elektroniczne i kompaktowe Z SEPARATOREM, opakowanie jednostkowe10 sztuk (10 arkuszy DIN A4 z 4x 27 = 108 etykiet każdy, razem 1080 etykiet), pakowane w zamykane torebki z naklejką.
€130.14
PSSu A LA1 (10x50 pcs.)
PSSu A LA1 (10x50 pcs.) 312959
PSSu, tabliczki oznaczeniowe zacisków do modułów bazowych (dekafix), oznakowane numerami 1..50, opakowanie jednostkowe 10x 50 tabliczekzacisków, pakowane w neutralny karton z naklejką.
€28.37
PSSu A LA2 ( 10x50 pcs.)
PSSu A LA2 ( 10x50 pcs.) 312960
PSSu, tabliczki oznaczeniowe zacisków do modułów bazowych (dekafix), oznakowane numerami 51..50, opakowanie jednostkowe 10x 50 tabliczekzacisków, pakowane w neutralny karton z naklejką.
€28.37
PSSu A LA3 (10x50 pcs.)
PSSu A LA3 (10x50 pcs.) 312961
PSSu, tabliczki oznaczeniowe zacisków do modułów bazowych (dekafix), oznakowane numerami 101..150, opakowanie jednostkowe 10x 50 tabliczekzacisków, pakowane w neutralny karton z naklejką.
€28.37
PSSu A LA4 (10x50 pcs.)
PSSu A LA4 (10x50 pcs.) 312962
PSSu, tabliczki oznaczeniowe zacisków do modułów bazowych (dekafix), oznakowane numerami 151..200, opakowanie jednostkowe 10x 50 tabliczekzacisków, pakowane w neutralny karton z naklejką.
€28.37
PSSu A LA0.1 (10 x 108 pcs.)
PSSu A LA0.1 (10 x 108 pcs.) 312967
PSSu, uchwyty do etykiet drukowanych laserowo do głowicy PSSu/PSS4000, moduły elektroniczne i kompaktowe BEZ SEPARATORA, opakowanie jednostkowe10 sztuk (10 arkuszy DIN A4 z 4x 27 = 108 etykiet każdy, razem 1080 etykiet), pakowane w zamykane torebki z naklejką.
€130.14