Zamykanie
Znajdujesz się na międzynarodowej stronie internetowej firmy Pilz
Wybierz kraj
Wybierz swój kraj, aby uzyskać dostęp do informacji lokalnych
{"id":"314510","name":"PSSu E S 2DOR 10-T","price":"171.96","currency":"EUR","category":["A0400","A0400B0450","00102002087017","0010200208701780HQ"]}
Rzeczywisty produkt może się różnić
PSSu E S 2DOR 10-T
Numer produktu: 314510
PSSu, moduł elektroniczny, standardowy, cyfrowe wejścia i wyjścia, 2wyjścia,
styki przekaźnika, 10 A, N/O, bezpotencjałowe,
do pracy w trudnych warunkach.
Cena
€171.96
Produkt został dodany do koszyka
Zapisz koszyk
Nowe zamówienie lub wyślij zapytanie.
Wybierz przeznaczenie
Dane ogólne
Potwierdzenie |
CE
UKCA Na liście cULus |
Zakres zastosowań | Standardowy |
Dane techniczne
Dane elektryczne
Dopuszczalne obciążenia |
Rezystancyjny
Indukcyjny |
Wyjścia przekaźnikowe
Ilość wyjść przekaźnikowych | 2 |
Kategoria AC/DC1 stand. | EN 60947-4-1 |
Kategoria AC15/DC13sta. | EN 60947-5-1 |
Styki bezp.: AC przy UL | 240 VAC G. P. |
Styki bezp.: praca pilota | 3,0 A |
Zab.bezp. styku przekaźnika | EN 60947-5-1 |
Materiał styku przekaźnika | AgCuNi |
Izol. pot. RlCont - Uint1 | 4900 V (bezpieczna separacja) |
Izol. pot. RlCont do U2 | 4900 V (bezpieczna separacja) |
Izol. pot. RlCont1 do CRail | 3050 V (izolacja podstawowa) |
Izol. pot. RlCont1 do RlCont2 | 4900 V (bezpieczna separacja) |
Dane dotyczące środowiska
Przydatność klimatyczna do... |
EN 60068-2-30
EN 60068-2-2 EN 60068-2-1 EN 60068-2-78 EN 60068-2-14 |
Norma temperatury otoczenia | EN 60068-2-14 |
Temperatura pracy | -40 - 70 °C |
Temp. otoczenia z UL | 60 °C |
Norma temp. przechowywania | EN 60068-2-1/-2 |
Norma przydatności klimat. |
EN 60068-2-30
EN 60068-2-78 |
Klasa wilgotności | RH 93% w temp. 40°C |
Dozwolona kondensacja? | Skrót |
Dop.wys.pracy n.p.m. | 5000 m |
EMC wg standardu... |
EN 61131-2
EN 61000-4-4 EN 61000-4-5 EN 61000-4-6 EN 61000-4-2 EN 61000-4-3 |
Drgania wg normy... | EN 60068-2-6 |
Przysp.wstrz. wg normy1 | 15 g |
Przysp.wstrz. wg normy2 | |
Odstęp i odl. izol. do |
EN 60664-1
EN 61131-2 |
Kategoria przepięcia | II |
St.zanieczysz.odst.i odl. | 2 |
Stop.ochrony | EN 60529 |
Rodzaj ochrony miejsca montażu | |
Stopień ochrony obudowy | |
Rodzaj ochrony zacisków |
Dane mechaniczne
Materiał obudowy części dolnej | PC |
Mat. obudowy płyty przedniej | PC |
Kod materiału obudowy | PA |
Styl zacisków | wtykowe |
Wysokość | 76 mm |
Szerokość | 25.2 mm |
Głębokość | 60.2 mm |
Ciężar netto | 64 g |
Ciężar brutto | 79 g |
Nazwa elementu kodującego | I |
Kolor elementu kodującego | Ciemny szary |
Środowisko
Zgodność REACh | co najmniej jedną SVHC subst. |
WEEE classifikation (08/2018) | 5 devices (feed size < 50cm) |
Dane handlowe
Harmonized System Code | 85389091 |
UNSPSC 25 | 39122331 |
Kod EAN | 4046548052633 |
Wersja ECLASS | ECLASS-13 |
Funkcja odniesienia ECLASS | 27242604 |
Wersja ETIM | ETIM-9.0 |
Grupa odniesienia ETIM | EG000024 |
Funkcja odniesienia ETIM | EC001599 |
Tom | 0.146 |
Akcesoria opcjonalne
PSSu A ET (10 pcs.)
312900
PSSu, kątownik końcowy do szyny montażowej, wersja z tworzywasztucznego,
czarny, opakowanie jednostkowe 10 sztuk, pakowany w karton z naklejką.
€7.85
PSSu A EC-T
314902
PSSu, zakończenie magistrali z wbudowanym rezystorem zakończeniowym,
do pracy w trudnych warunkach.
€19.95
PSSu A LA0.1 (10 x 108 pcs.)
312967
PSSu, uchwyty do etykiet drukowanych laserowo do głowicy PSSu/PSS4000,
moduły elektroniczne i kompaktowe BEZ SEPARATORA, opakowanie jednostkowe10 sztuk (10 arkuszy
DIN A4 z 4x 27 = 108 etykiet każdy, razem 1080 etykiet), pakowane
w zamykane torebki z naklejką.
€127.59
PSSu A ETM (2 pcs.)
312901
PSSu, kątownik końcowy do szyny montażowej, wersja metalowa, na dużeobciążenia
mechaniczne, opakowanie jednostkowe 2 sztuki.
€20.33
PSSu A LA0 (10 x 108 pcs.)
312958
PSSu, uchwyty do etykiet drukowanych laserowo do głowicy PSSu/PSS4000,
moduły elektroniczne i kompaktowe Z SEPARATOREM, opakowanie jednostkowe10 sztuk (10 arkuszy
DIN A4 z 4x 27 = 108 etykiet każdy, razem 1080 etykiet), pakowane
w zamykane torebki z naklejką.
€127.59
PSSu A ET PE (10 pcs.)
312949
PSSu, zacisk uziemiający do szyny montażowej, złącze PE, wersja ztworzywa sztucznego,
żółto-zielony, opakowanie jednostkowe 10 sztuk, pakowany w neutralnykarton z
naklejką.
€55.37
Akcesoria obligatoryjne
PSSu BP 2/16 S-T
314628
PSSu, moduł podstawowy do modułów elektronicznych, peryferia, 2-rzędowy,4
poziomy połączeń, 16 zacisków, połączenie śrubowe,
do pracy w trudnych warunkach.
€45.77
PSSu BP 2/16 C-T
314629
PSSu, moduł podstawowy do modułów elektronicznych, peryferia, 2-rzędowy,
4 poziomów połączeń, 16 zacisków, połączenie sprężynowe,
do pracy w trudnych warunkach.
€39.03
PSSu BP-C 2/8 C-T
314631
PSSu, moduł podstawowy do modułów elektronicznych, peryferia, C-rail,2-rzędowy, 4
poziomy połączeń, 16 zacisków, połączenie sprężynowe,
do pracy w trudnych warunkach.
€35.18
PSSu BP-C 2/8 S-T
314630
PSSu, moduł podstawowy do modułów elektronicznych, peryferia, C-rail,2-rzędowy, 4
poziomów połączeń, 16 zacisków, połączenie śrubowe,
do pracy w trudnych warunkach.
€41.65