Zamykanie
Znajdujesz się na międzynarodowej stronie internetowej firmy Pilz
Wybierz kraj
Wybierz swój kraj, aby uzyskać dostęp do informacji lokalnych
{"id":"772105","name":"PNOZ m C0","price":"400.37","currency":"EUR","category":["A0300","A0300B0300","00101002047106","0010100204710680NT"]}
Rzeczywisty produkt może się różnić
PNOZ m C0
Numer produktu: 772105
Konfigurowalne kompaktowe sterowniki bezpieczeństwa PNOZmulti 2,
niezależne, jednostka bazowa,
bez możliwości rozbudowy, 8 wejść, 4 bezpieczne wyjściapółprzewodnikowe.
Cena
€400.37
Produkt został dodany do koszyka
Zapisz koszyk
Nowe zamówienie lub wyślij zapytanie.
Wybierz przeznaczenie
Dane ogólne
Potwierdzenie |
CE
UKCA Na liście cULus TÜV |
Zakres zastosowań | Bezpieczne |
Dane techniczne
Dane elektryczne
Przeznaczenie U1 | Zasilanie modułu |
Napięcie zasilania (V) | 24 V |
Typ napięcia zasilania U1 | DC |
Pobór mocy DC | 204 W |
Wyłącznik aut. urządzenia U1 |
|
Dopuszczalne obciążenia |
Rezystancyjny
Indukcyjny Pojemnościowy |
Konfigurowalne wejścia/wyjścia
Liczba konfigurowalnych we/wy | 2 |
Izolacja potencjałów IO | Nie |
Zab.zwarciowe n/bezp. S/CO | Tak |
Napięcie na 1 n/bezp. S/C O | UB - 2 V; 0,1 A |
Wejścia
Ilość wejść cyfrowych | 6 |
Wejście U wg EN 61131-2 typ 1 | 24 V DC |
Wejścia z izol. potencjałów | Nie |
Wyjścia półprzewodnikowe
Izolacja potencjałowa S/C O | Nie |
Odporność wyj. S/C na zwarcie | Tak |
Wyjścia zegara testowego
Ilość wyjść taktowania testowe | 2 |
Dane dotyczące środowiska
Norma temperatury otoczenia | EN 60068-2-14 |
Temperatura pracy | 0 °C |
Norma temp. przechowywania | EN 60068-2-1/-2 |
Norma przydatności klimat. |
EN 60068-2-30
EN 60068-2-78 |
Dozwolona kondensacja? | Niedozwolone |
Dop.wys.pracy n.p.m. | 2000 m |
EMC wg standardu... | EN 61131-2 |
Drgania wg normy... | EN 60068-2-6 |
Przysp.wstrz. wg normy1 | 15 g |
Odstęp i odl. izol. do | EN 61131-2 |
Kategoria przepięcia | II |
St.zanieczysz.odst.i odl. | 2 |
Stop.ochrony | EN 60529 |
Rodzaj ochrony miejsca montażu | |
Stopień ochrony obudowy | |
Rodzaj ochrony zacisków |
Dane mechaniczne
Położenie montażowe | poziomo na szynie typu top hat |
Wymiary szyny DIN |
|
Materiał obudowy części dolnej | PC |
Mat. obudowy płyty przedniej | PC |
Materiał górnej części obudowy | PC |
Zacisk przyłączeniowy |
Zacisk śrubowy
Zacisk sprężynowy |
Styl zacisków | wtykowe |
Przewód elasty. c/s Info AWG | 24 - 12 AWG |
Wysokość | 101.4 mm |
Szerokość | 22.5 mm |
Głębokość | 120 mm |
Ciężar netto | 105 g |
Ciężar brutto | 110 g |
Środowisko
WEEE classifikation (08/2018) | 5 devices (feed size < 50cm) |
Dane handlowe
Harmonized System Code | 85371091 |
UNSPSC 25 | 39122331 |
Kod EAN | 4046548059144 |
Wersja ECLASS | ECLASS-13 |
Funkcja odniesienia ECLASS | 27242207 |
Wersja ETIM | ETIM-9.0 |
Grupa odniesienia ETIM | EG000024 |
Funkcja odniesienia ETIM | EC000236 |
Tom | 0 |
Akcesoria opcjonalne
€179.52
Cable/XX/USB-ASMX/MIN-BAMX/U/003/Q009/SH
772300
Przewód połączeniowy, USB 2.0 Typ A na USB 2.0 typ Mini-B,
przekrój żył: 0,09 mm², ekranowany, długość przewodu: 3 m
€22.05
PNOZ Chip Card Reader
779230
Czytnik kart chipowych do PNOZmulti, PNOZ s30, PSSu H PN, PSSu WR, PSSu
WB.
€89.46
Akcesoria obligatoryjne
PNOZ s Setscrew terminals 22,5mm
750004
Zestaw zapasowych zacisków wtykowych 4-stykowych śrubowych; opakowaniejednostkowe = 1 sztuka
X1, X2, X3, X4.
€29.84
PNOZ s Setspring loaded terminals 22,5mm
751004
Zestaw zapasowych zacisków wtykowych 4-stykowych sprężynowych;opakowanie jednostkowe = 1 sztuka
X1, X2, X3, X4.
€29.84