text.skipToContent text.skipToNavigation
Zamykanie 

Znajdujesz się na międzynarodowej stronie internetowej firmy Pilz



Wybierz kraj
Wybierz swój kraj, aby uzyskać dostęp do informacji lokalnych

MM A MINI-IO CAB15 2.5m

Numer produktu: 772244
GTIN: 4046548080629
Adapter monitorowania ruchu TENDO 15/15 2,5 m.

Sztuka

Cena

€105.75

Zapisz koszyk

Nowe zamówienie lub wyślij zapytanie.

Wybierz przeznaczenie

Potwierdzenie CE  
UKCA  
Na liście cULus  
 
Temperatura pracy 0  
60  
Dozwolona kondensacja? Niedozwolone  
Rodzaj ochrony miejsca montażu
Stopień ochrony obudowy IP20  
Przyłącze typu 1 15-pinowe złącze męskie D-Sub  
Kształt przyłącza typu 1 proste  
Przyłącze typu 2 15-pinowe złącze żeńskie D-Sub  
Kształt przyłącza typu 2 proste  
Przyłącze typu 3 8-pinowe złącze męskie Mini-IO  
Kształt przyłącza typu 3 proste  
Śruby mocujące UNC 4-40  
Materiał obudowy łącznika 3 PBT  
Materiał powierzchni styku 1 Au  
Materiał powierzchni styku 2 Au  
Materiał powierzchni styku 3 Au  
Materiał pinów Stop miedzi  
Materiał gniazd Stop miedzi  
Długość przewodu 2.5  
Tolerancja długości kabla K1 +/- 0,15 m  
Kolor izolacji przewodu 1 Zielony podobny do RAL6018  
Kolor obudowy Czarny RAL 9005  
Materiał izolacji kabla 1 PUR  
Możliwość ciągnięcia kabla 1 tak  
Promień gięcia (układanie) K1 8 x Ø  
Max. outside diameter cable K1 6  
6  
Przekrój przewodu 0.14  
0.14  
Przekrój kabla średni K1 26  
Ekranowanie K1 tak  
Liczba przewodów 8  
Zatwierdzenia kabla K1 UL AWM-Style 20233  
Zatwierdzenia złącza 1 UL94 V-0  
Zatwierdzenia złącza 2 UL94 V-0  
Zatwierdzenia złącza 3 UL94 V-0  
Materiał obudowy TPE-SEBS UL 94 HB  
Wysokość 38  
Szerokość 40.8  
Głębokość 16  
Ciężar netto 143  
Ciężar brutto 153  
 
Dyrektywa RoHS 2011/65/UE  
2015/863/UE  
Zgodność z RoHS tak  
Wyjątki RoHS nie  
Zgodność REACh Nie zawiera substancji SVHC  
WEEE classification (08/2018) 5 devices (feed size < 50cm)  
 
Wersja ECLASS ECLASS-13  
Funkcja odniesienia ECLASS 27060313  
Wersja ETIM ETIM-9.0  
Grupa odniesienia ETIM EG000026  
Funkcja odniesienia ETIM EC001855  
UNSPSC 25 26121603  
GTIN 4046548080629  
Tom 1.05  dm3
Harmonized System Code 85444290  
Typ numeru taryfy celnej TARIC  
Użyj numeru taryfy celnej Ausfuhr  
Einfuhr  
Ilość na jednostkę opakowania 1