text.skipToContent text.skipToNavigation
Zamykanie 

Znajdujesz się na międzynarodowej stronie internetowej firmy Pilz



Wybierz kraj
Wybierz swój kraj, aby uzyskać dostęp do informacji lokalnych

Cable/XX/USB-ASMX/MIN-BAMX/U/003/Q009/SH

Numer produktu: 772300
GTIN: 4046548107128
Przewód połączeniowy, USB 2.0 Typ A na USB 2.0 typ Mini-B, przekrój żył: 0,09 mm², ekranowany, długość przewodu: 3 m

Sztuka

Cena

€23.16

Zapisz koszyk

Nowe zamówienie lub wyślij zapytanie.

Wybierz przeznaczenie

Potwierdzenie CE  
UKCA  
 
Prąd znamionowy 0.5  
Napięcie probiercze
Temperatura pracy -20  
60  
Przyłącze typu 1
Kształt przyłącza typu 1 proste  
Przyłącze typu 2
Kształt przyłącza typu 2 kątowe  
Materiał powierzchni styku 1
Materiał powierzchni styku 2
Materiał kabla K1 Cu  
Materiał izolacji kabla K1
Kabel typu K1
Długość przewodu 3  
Kolor izolacji przewodu 1
Kolor obudowy Czarny  
Materiał izolacji kabla 1 PVC  
Możliwość ciągnięcia kabla 1 nie  
Promień gięcia (układanie) K1
Max. outside diameter cable K1 3.7  
3.7  
Przekrój przewodu 0.09  
0.09  
Przekrój kabla średni K1 28  
Ekranowanie K1 tak  
Liczba przewodów 4  
Bezhalogenowe tak  
Ciężar netto 61  
Ciężar brutto 68  
 
Dyrektywa RoHS 2011/65/UE  
2015/863/UE  
Zgodność z RoHS tak  
Wyjątki RoHS nie  
Zgodność REACh Nie zawiera substancji SVHC  
WEEE classification (08/2018) 5 devices (feed size < 50cm)  
 
Wersja ECLASS ECLASS-13  
Funkcja odniesienia ECLASS 27060307  
Wersja ETIM ETIM-9.0  
Grupa odniesienia ETIM EG000001  
Funkcja odniesienia ETIM EC003249  
UNSPSC 25 26121603  
GTIN 4046548107128  
Tom 0.288  dm3
Harmonized System Code 85444290  
Typ numeru taryfy celnej TARIC  
Użyj numeru taryfy celnej Ausfuhr  
Einfuhr  
Ilość na jednostkę opakowania 1