text.skipToContent text.skipToNavigation
Zamykanie 

Znajdujesz się na międzynarodowej stronie internetowej firmy Pilz



Wybierz kraj
Wybierz swój kraj, aby uzyskać dostęp do informacji lokalnych

Conversion kit Trumpf PSS 3056-PNOZmulti

Numer produktu: 772750
GTIN: 4046548107685
Replacement for a Trumpf PSS3056 component based on PNOZmulti 2 mounted on base plate ready to plugin.

Sztuka

Cena

€6,254.64

Zapisz koszyk

Nowe zamówienie lub wyślij zapytanie.

Wybierz przeznaczenie

Potwierdzenie CE  
 
Napięcie zasilania (V) 24  
24  
Typ napięcia zasilania U1 DC  
Norma temperatury otoczenia EN 60068-2-14  
Temperatura pracy 0  
55  
Norma temp. przechowywania EN 60068-2-30  
EN 60068-2-78  
Klasa wilgotności RH 93% w temp. 40°C  
Dop.wys.pracy n.p.m. 2000 m  
Stop.ochrony EN 60529  
Stopień ochrony obudowy IP54  
IP20  
Wysokość 120  
Szerokość 230  
Głębokość 275  
Ciężar netto 2500  
Ciężar brutto 3380  
 
WEEE classification (08/2018) 5 devices (feed size < 50cm)  
 
Wersja ECLASS ECLASS-13  
Funkcja odniesienia ECLASS 27242207  
Wersja ETIM ETIM-9.0  
Grupa odniesienia ETIM EG000024  
Funkcja odniesienia ETIM EC000236  
GTIN 4046548107685  
Tom 26.505  dm3
Harmonized System Code 85371091  
Typ numeru taryfy celnej TARIC  
Użyj numeru taryfy celnej Ausfuhr  
Einfuhr  
Ilość na jednostkę opakowania 1