text.skipToContent text.skipToNavigation
Zamykanie 

Znajdujesz się na międzynarodowej stronie internetowej firmy Pilz



Wybierz kraj
Wybierz swój kraj, aby uzyskać dostęp do informacji lokalnych

PNOZ m ES 14DO

Numer produktu: 772181
GTIN: 4046548085129
Konfigurowalne kompaktowe sterowniki bezpieczeństwa PNOZmulti 2, modułrozszerzeń, 14 bezpiecznych wyjść półprzewodnikowych do zastosowań standardowych.

Sztuka

Cena

€386.97

Zapisz koszyk

Nowe zamówienie lub wyślij zapytanie.

Wybierz przeznaczenie

Potwierdzenie UL Listed  
CE  
UKCA  
Zakres zastosowań Standard  
 
Przeznaczenie U2 Versorgung der HL-Ausgänge  
Napięcie zasilania 2 (V) 24  
Typ napięcia zasilania U2 DC  
Tolerancja U2 -20 %/+25 %  
Izolacja potencjałów U2 ja  
Przeznaczenie UINT1 Versorgung des Moduls  
Źródło napięcia wewnętrznego über Basisgerät  
Typ napięcia UINT1 DC  
Dopuszczalne obciążenia ohmsch  
induktiv  
kapazitiv  
Izolacja potencjałowa S/C O ja  
Odporność wyj. S/C na zwarcie ja  
Wyjścia SC: DC przy UL 24 V DC P. D.  
Norma temperatury otoczenia EN 60068-2-14  
Temperatura pracy 0  
Norma temp. przechowywania EN 60068-2-1/-2  
Norma przydatności klimat. EN 60068-2-30  
EN 60068-2-78  
Dozwolona kondensacja? unzulässig  
Dop.wys.pracy n.p.m. 2000 m  
EMC wg standardu... EN 61131-2  
Drgania wg normy... EN 60068-2-6  
Przysp.wstrz. wg normy1 15g  
Odstęp i odl. izol. do EN 61131-2  
Kategoria przepięcia II  
St.zanieczysz.odst.i odl. 2  
Stop.ochrony EN 60529  
Rodzaj ochrony miejsca montażu IP54  
Stopień ochrony obudowy IP20  
Rodzaj ochrony zacisków IP20  
Izolacja potencjałowa 1 między HL-Ausgang und Systemspannung  
Typ izolacji potencjałowej 1 Basisisolierung  
Położenie montażowe waager. auf Hutschiene  
Wymiary szyny DIN 35 x 7,5 EN 50022  
Materiał obudowy części dolnej PC  
Mat. obudowy płyty przedniej PC  
Materiał górnej części obudowy PC  
Zacisk przyłączeniowy Schraubklemme  
Federkraftklemme  
Styl zacisków steckbar  
Przewód elasty. c/s Info AWG 24 - 12 AWG  
Wysokość 101.4  
Szerokość 22.5  
Głębokość 120  
Ciężar netto 100  
Ciężar brutto 110  
 
Dyrektywa RoHS 2011/65/UE  
2015/863/UE  
Zgodność z RoHS tak  
Wyjątki RoHS tak  
Wyjątki RoHS wg dyrektywy 7a  
Zgodność REACh co najmniej jedną SVHC subst.  
Substancje zawarte w REACh Ołów  
% udział zanieczyszczenia > 0,1  
Nr CAS. 1317-36-8  
Dostępne wejście SCIP tak  
WEEE classification (08/2018) 5 devices (feed size < 50cm)  
 
Wersja ECLASS ECLASS-13  
Funkcja odniesienia ECLASS 27242204  
Wersja ETIM ETIM-9.0  
Grupa odniesienia ETIM EG000024  
Funkcja odniesienia ETIM EC001419  
UNSPSC 25 39122331  
GTIN 4046548085129  
Tom 0.366  dm3
Harmonized System Code 85389091  
Typ numeru taryfy celnej TARIC  
Użyj numeru taryfy celnej Ausfuhr  
Einfuhr  
Ilość na jednostkę opakowania 1  
 

Akcesoria obligatoryjne

PNOZ s Setscrew terminals 22,5mm
PNOZ s Setscrew terminals 22,5mm 750004
Zestaw zapasowych zacisków wtykowych 4-stykowych śrubowych; opakowaniejednostkowe = 1 sztuka X1, X2, X3, X4.
€30.97
PNOZ s Setspring loaded terminals 22,5mm
PNOZ s Setspring loaded terminals 22,5mm 751004
Zestaw zapasowych zacisków wtykowych 4-stykowych sprężynowych;opakowanie jednostkowe = 1 sztuka X1, X2, X3, X4.
€30.97

Akcesoria opcjonalne

PNOZ mm0.xp connector left (10 pcs)
PNOZ mm0.xp connector left (10 pcs) 779260
Złącze do podłączenia modułów po lewej stronie jednostki bazowej PNOZmulti, żółty/czarny (10 szt.).
€50.35