Zamykanie
Znajdujesz się na międzynarodowej stronie internetowej firmy Pilz
Wybierz kraj
Wybierz swój kraj, aby uzyskać dostęp do informacji lokalnych
{"id":"772172","name":"PNOZ m EF 1MM2DO","price":"539.85","currency":"EUR","category":["A0300","A0300B0300","00101002047108","0010100204710880JK"]}
Rzeczywisty produkt może się różnić
PNOZ m EF 1MM2DO
Numer produktu: 772172
GTIN: 4046548070651
Konfigurowalne kompaktowe sterowniki bezpieczeństwa PNOZmulti 2, modułrozszerzeń,
bezpieczne monitorowanie 1 osi, 2 bezpieczne wyjścia, wejście kaskadowe.
Sztuka
Cena
€539.85
Produkt został dodany do koszyka
Zapisz koszyk
Nowe zamówienie lub wyślij zapytanie.
Wybierz przeznaczenie
Dane ogólne
| Potwierdzenie |
CE
UKCA cULus Listed TÜV |
| Zakres zastosowań | Fail-safe |
Dane techniczne
Dane elektryczne
| Przeznaczenie U2 |
Versorgung der HL-Ausgänge
Versorg. der Sensor-Auswertung |
| Napięcie zasilania 2 (V) | 24 |
| Typ napięcia zasilania U2 | DC |
| Tolerancja U2 | -20 %/+25 % |
| Izolacja potencjałów U2 | ja |
| Przeznaczenie UINT1 | Versorgung des Moduls |
| Źródło napięcia wewnętrznego | über Basisgerät |
| Typ napięcia UINT1 | DC |
| Dopuszczalne obciążenia |
ohmsch
induktiv kapazitiv |
Wejście przełącznika zbliżeniowego
| F.prog.bez hist.czuj.zbl.mon. | 0,1 Hz - 5 kHz |
Wejście enkodera inkrementalnego
| Liczba wejść czujników inkreme | 1 |
| Przyłącze (enkoder inkrement.) | Mini-IO-Buchsenstecker, 8polig |
| Enkoder inkr.syg.róż.poz.faz | 90° ±30° |
| Progr.funk.bez inkr.histerezy | 0,1 Hz - 500 kHz |
Wyjścia półprzewodnikowe
| Izolacja potencjałowa S/C O | ja |
| Odporność wyj. S/C na zwarcie | ja |
Wyjścia półprzewodnikowe (standard)
| Liczba wyjść pomocniczych | 1 |
| Izol. galw. n/bezp. SC O | ja |
| Zab.zwarciowe n/bezp. S/CO | ja |
Wyjście kaskadowe jako standardowe wyjście
| Liczba wyjść szeregowych | 1 |
| Izol.galwan. kaskad.pom. S/C O | ja |
Dane dotyczące środowiska
| Norma temperatury otoczenia | EN 60068-2-14 |
| Temperatura pracy | 0 |
| Norma temp. przechowywania | EN 60068-2-1/-2 |
| Norma przydatności klimat. |
EN 60068-2-30
EN 60068-2-78 |
| Dozwolona kondensacja? | unzulässig |
| Dop.wys.pracy n.p.m. | 2000 m |
| EMC wg standardu... | EN 61131-2 |
| Drgania wg normy... | EN 60068-2-6 |
| Przysp.wstrz. wg normy1 | 15g |
| Odstęp i odl. izol. do | EN 61131-2 |
| Kategoria przepięcia | II |
| St.zanieczysz.odst.i odl. | 2 |
| Stop.ochrony | EN 60529 |
| Rodzaj ochrony miejsca montażu | IP54 |
| Stopień ochrony obudowy | IP20 |
| Rodzaj ochrony zacisków | IP20 |
Times
| Czas reakcji wzg. wart. limitu | 1/f_ist + 10ms |
Potencjalne oddzielenie
| Izolacja potencjałowa 1 między | Sensor und Systemspannung |
| Typ izolacji potencjałowej 1 | Funktionsisolierung |
| Izolacja potencjałowa 2 między | HL-Ausgang und Systemspannung |
| Typ izolacji potencjałowej 2 | Basisisolierung |
Dane mechaniczne
| Położenie montażowe | waager. auf Hutschiene |
| Wymiary szyny DIN |
35 x 7,5 EN/IEC 60715
35 x 15 EN/IEC 60715 |
| Materiał obudowy części dolnej | PC |
| Mat. obudowy płyty przedniej | PC |
| Materiał górnej części obudowy | PC |
| Zacisk przyłączeniowy |
Schraubklemme
Federkraftklemme |
| Styl zacisków | steckbar |
| Przewód elasty. c/s Info AWG | 24 - 12 AWG |
| Wysokość | 101.4 |
| Szerokość | 22.5 |
| Głębokość | 120 |
| Ciężar netto | 131 |
| Ciężar brutto | 141 |
Środowisko
| WEEE classification (08/2018) | 5 devices (feed size < 50cm) |
Dane handlowe
| Wersja ECLASS | ECLASS-13 |
| Funkcja odniesienia ECLASS | 27242205 |
| Wersja ETIM | ETIM-9.0 |
| Grupa odniesienia ETIM | EG000024 |
| Funkcja odniesienia ETIM | EC001422 |
| UNSPSC 25 | 39122331 |
| GTIN | 4046548070651 |
| Tom | 0.366 dm3 |
| Harmonized System Code | 85389091 |
| Typ numeru taryfy celnej | TARIC |
| Użyj numeru taryfy celnej |
Ausfuhr
Einfuhr |
| Ilość na jednostkę opakowania | 1 |
Akcesoria obligatoryjne
PNOZ s Setscrew terminals 22,5mm
750004
Zestaw zapasowych zacisków wtykowych 4-stykowych śrubowych; opakowaniejednostkowe = 1 sztuka
X1, X2, X3, X4.
€30.97
PNOZ s Setspring loaded terminals 22,5mm
751004
Zestaw zapasowych zacisków wtykowych 4-stykowych sprężynowych;opakowanie jednostkowe = 1 sztuka
X1, X2, X3, X4.
€30.97
Akcesoria opcjonalne
MM A MINI-IO CAB99 1.5m
772200
Przewód adaptera do PNOZmulti 2 i PSS 4000 z monitorowaniem ruchu, 1,5m.
€61.51
MM A MINI-IO CAB99 2.5m
772201
Przewód adaptera do PNOZmulti 2 i PSS 4000 z monitorowaniem ruchu, 2,5m.
€70.42
MM A MINI-IO CAB99 5.0m
772202
Przewód adaptera do PNOZmulti 2 i PSS 4000 z monitorowaniem ruchu, 5 m.
€88.24
PNOZ msi b4 Box
773845
Ekranowana puszka połączeniowa PSEN msi b4, do podłączenia
enkodera przyrostowego do czujnika zbliżeniowego, z rezystorem/bezrezystora,
z dodatkowym zasilaniem dla czujnika zbliżeniowego.
€80.65
PNOZ msi S09
773870
Uniwersalny adapter, 9-stykowy D-Sub, dla PNOZ msXp, PNOZ s30,
monitora prędkości PNOZmulti 2 i monitorowania ruchu PSS.
€183.67
PNOZ msi S15
773871
Uniwersalny adapter, 15-stykowy D-Sub, dla PNOZ msXp, PNOZ s30,
monitora prędkości PNOZmulti 2 i monitorowania ruchu PSS.
€210.39
PNOZ msi S25
773872
Uniwersalny adapter, 25-stykowy D-Sub, dla PNOZ msXp, PNOZ s30,
monitora prędkości PNOZmulti 2 i monitorowania ruchu PSS.
€241.45
PNOZ mm0.xp connector left (10 pcs)
779260
Złącze do podłączenia modułów po lewej stronie jednostki bazowej
PNOZmulti, żółty/czarny (10 szt.).
€50.35