text.skipToContent text.skipToNavigation
Zamykanie 

Znajdujesz się na międzynarodowej stronie internetowej firmy Pilz



Wybierz kraj
Wybierz swój kraj, aby uzyskać dostęp do informacji lokalnych

PSEN im1

Numer produktu: 535130
GTIN: 4046548026795
Interfejsy PSEN im1 do podłączenia kilku mat bezpieczeństwa do systemu PNOZmulti, 96 x 48 x 43,5 mm (wys. x szer. x głęb.), typ połączenia: zaciski sprężynowe.

Sztuka

Cena

€68.30

Zapisz koszyk

Nowe zamówienie lub wyślij zapytanie.

Wybierz przeznaczenie

Potwierdzenie CE  
UKCA  
Na liście cULus  
 
Typ napięcia zasilania U1 DC  
Przydatność klimatyczna do... DIN IEC 60068-2-3  
Temperatura pracy 0  
60  
EMC wg standardu... EN 60947-5-3  
Drgania wg normy... EN 60068-2-6  
Odstęp i odl. izol. do VDE 0110-1  
Stop.ochrony EN 60529  
Rodzaj ochrony miejsca montażu
Stopień ochrony obudowy IP20  
Rodzaj ochrony zacisków
Zacisk przyłączeniowy Zacisk sprężynowy  
Wysokość 96  
Szerokość 48  
Głębokość 43.5  
Ciężar netto 83  
Ciężar brutto 93  
 
WEEE classification (08/2018) 5 devices (feed size < 50cm)  
 
Wersja ECLASS ECLASS-13  
Funkcja odniesienia ECLASS 27440111  
Wersja ETIM ETIM-9.0  
Grupa odniesienia ETIM EG000026  
Funkcja odniesienia ETIM EC002585  
UNSPSC 25 39122205  
GTIN 4046548026795  
Tom 0.263  dm3
Harmonized System Code 85389091  
Typ numeru taryfy celnej TARIC  
Użyj numeru taryfy celnej Ausfuhr  
Einfuhr  
Ilość na jednostkę opakowania 1