text.skipToContent text.skipToNavigation
Zamykanie 

Znajdujesz się na międzynarodowej stronie internetowej firmy Pilz



Wybierz kraj
Wybierz swój kraj, aby uzyskać dostęp do informacji lokalnych

PNOZ msi22Ap Adapter B&R ACOPOS 2,5m

Numer produktu: 773832
GTIN: 4046548095913
Adapter do PNOZ s30 dla enkodera B & R/Hiperface, 2,5 m.

Sztuka

Cena

€122.49

Zapisz koszyk

Nowe zamówienie lub wyślij zapytanie.

Wybierz przeznaczenie

Potwierdzenie CE  
UKCA  
Na liście cULus  
 
Temperatura pracy 0  
60  
Dozwolona kondensacja? Niedozwolone  
Rodzaj ochrony miejsca montażu
Stopień ochrony obudowy IP20  
Przyłącze typu 1 15-pinowe złącze żeńskie D-Sub  
Kształt przyłącza typu 1 proste  
Przyłącze typu 2 15-pinowe złącze męskie D-Sub  
Kształt przyłącza typu 2 proste  
Przyłącze typu 3 8-pinowe złącze męskie RJ45  
Kształt przyłącza typu 3 proste  
Śruby mocujące UNC 4-40  
Materiał obudowy łącznika 3 PBT  
Materiał powierzchni styku 1 Au  
Materiał powierzchni styku 2 Au  
Materiał powierzchni styku 3 Au  
Materiał pinów Stop miedzi  
Materiał gniazd Stop miedzi  
Długość przewodu 2.5  
Tolerancja długości kabla K1 +/- 0,15 m  
Kolor izolacji przewodu 1 Zielony podobny do RAL6018  
Kolor obudowy Czarny RAL 9005  
Materiał izolacji kabla 1 PUR  
Możliwość ciągnięcia kabla 1 tak  
Promień gięcia (układanie) K1 8 x Ø  
Max. outside diameter cable K1 6  
6  
Przekrój przewodu 0.14  
0.14  
Przekrój kabla średni K1 26  
Ekranowanie K1 tak  
Liczba przewodów 8  
Zatwierdzenia kabla K1 UL AWM-Style 20233  
Zatwierdzenia złącza 1 UL94 V-0  
Zatwierdzenia złącza 2 UL94 V-0  
Zatwierdzenia złącza 3 UL94 V-0  
Materiał obudowy TPE-SEBS UL 94 HB  
Wysokość 38  
Szerokość 40.8  
Głębokość 16  
Ciężar netto 159  
Ciężar brutto 178  
 
WEEE classification (08/2018) 5 devices (feed size < 50cm)  
 
Wersja ECLASS ECLASS-13  
Funkcja odniesienia ECLASS 27060313  
Wersja ETIM ETIM-9.0  
Grupa odniesienia ETIM EG000026  
Funkcja odniesienia ETIM EC001855  
UNSPSC 25 26121603  
GTIN 4046548095913  
Tom 0  dm3
Harmonized System Code 85444290  
Typ numeru taryfy celnej TARIC  
Użyj numeru taryfy celnej Ausfuhr  
Einfuhr  
Ilość na jednostkę opakowania 1