Zamykanie
Znajdujesz się na międzynarodowej stronie internetowej firmy Pilz
Wybierz kraj
Wybierz swój kraj, aby uzyskać dostęp do informacji lokalnych
{"id":"773886","name":"PNOZ msi21p Adapter Bos/Rex 15/15 1,5m","price":"107.3","currency":"EUR","category":["A0300","A0300B0310","00101002037013","0010100203701380FZ"]}
Rzeczywisty produkt może się różnić
PNOZ msi21p Adapter Bos/Rex 15/15 1,5m
Numer produktu: 773886
Przewód adaptera monitora prędkości, złącze RJ45 i 15-stykowe złącze
enkodera, dla PNOZ msXp i PNOZ s30, 1,5 m, dla Bosch Rexroth.
Cena
€107.30
Produkt został dodany do koszyka
Zapisz koszyk
Nowe zamówienie lub wyślij zapytanie.
Wybierz przeznaczenie
Dane ogólne
Potwierdzenie | Na liście cULus |
Dane techniczne
Dane dotyczące środowiska
Temperatura pracy | 0 °C |
Dozwolona kondensacja? | Niedozwolone |
Rodzaj ochrony miejsca montażu | |
Stopień ochrony obudowy |
Dane mechaniczne
Przyłącze typu 1 | 15-pinowe złącze żeńskie D-Sub |
Kształt przyłącza typu 1 | proste |
Przyłącze typu 2 | 15-pinowe złącze męskie D-Sub |
Kształt przyłącza typu 2 | proste |
Przyłącze typu 3 | 8-pinowe złącze męskie RJ45 |
Kształt przyłącza typu 3 | proste |
Śruby mocujące | UNC 4-40 |
Materiał obudowy łącznika 3 | PBT |
Materiał powierzchni styku 1 | Au |
Materiał powierzchni styku 2 | Au |
Materiał powierzchni styku 3 | Au |
Materiał pinów | Stop miedzi |
Materiał gniazd | Stop miedzi |
Długość przewodu | 1.5 m |
Tolerancja długości kabla K1 | +/- 0,15 m |
Kolor izolacji przewodu 1 | Zielony podobny do RAL6018 |
Kolor obudowy | Czarny RAL 9005 |
Materiał izolacji kabla 1 | PUR |
Możliwość ciągnięcia kabla 1 | tak |
Promień gięcia (układanie) K1 | 8 x Ø |
Max. outside diameter cable K1 | 6 mm |
Przekrój przewodu | 0.14 mm² |
Przekrój kabla średni K1 | 26 |
Ekranowanie K1 | tak |
Liczba przewodów | 8 |
Zatwierdzenia kabla K1 | UL AWM-Style 20233 |
Zatwierdzenia złącza 1 | UL94 V-0 |
Zatwierdzenia złącza 2 | UL94 V-0 |
Zatwierdzenia złącza 3 | UL94 V-0 |
Materiał obudowy | TPE-SEBS UL 94 HB |
Wysokość | 38 mm |
Szerokość | 40.8 mm |
Głębokość | 16 mm |
Ciężar netto | 89 g |
Ciężar brutto | 106 g |
Środowisko
Dyrektywa RoHS |
2011/65/UE
2015/863/UE |
Zgodność z RoHS | tak |
Wyjątki RoHS | tak |
Wyjątki RoHS wg dyrektywy | 6c |
Zgodność REACh | co najmniej jedną SVHC subst. |
Substancje zawarte w REACh | Ołów |
% udział zanieczyszczenia | > 0,1 |
Nr CAS. | 7439-92-1 |
WEEE classifikation (08/2018) | 5 devices (feed size < 50cm) |
Dostępne wejście SCIP | tak |
Dane handlowe
Harmonized System Code | 85444290 |
UNSPSC 25 | 26121603 |
Kod EAN | 4046548081039 |
Wersja ECLASS | ECLASS-13 |
Funkcja odniesienia ECLASS | 27060313 |
Wersja ETIM | ETIM-9.0 |
Grupa odniesienia ETIM | EG000026 |
Funkcja odniesienia ETIM | EC001855 |
Tom | 0 |