Zamykanie
Znajdujesz się na międzynarodowej stronie internetowej firmy Pilz
Wybierz kraj
Wybierz swój kraj, aby uzyskać dostęp do informacji lokalnych
{"id":"773847","name":"PNOZ msi19p Adapter Elau PACDrive3 2,5m","price":"171.77","currency":"EUR","category":["A0300","A0300B0310","00101002037013","0010100203701380FZ"]}
Rzeczywisty produkt może się różnić
PNOZ msi19p Adapter Elau PACDrive3 2,5m
Numer produktu: 773847
GTIN: 4046548069358
PNOZ MSI9P ADAPTER ELAU PACDrive3 2,5 m, przewód adaptera do
monitorowania prędkości obrotowej na ELAU PACDrive3.
Sztuka
Cena
€171.77
Produkt został dodany do koszyka
Zapisz koszyk
Nowe zamówienie lub wyślij zapytanie.
Wybierz przeznaczenie
Dane ogólne
| Potwierdzenie |
CE
UKCA |
Dane techniczne
Dane dotyczące środowiska
| Temperatura pracy |
0
60 |
| Dozwolona kondensacja? | Niedozwolone |
| Rodzaj ochrony miejsca montażu | |
| Stopień ochrony obudowy | IP20 |
Dane mechaniczne
| Przyłącze typu 1 | 10-pinowe złącze żeńskie RJ45 |
| Kształt przyłącza typu 1 | proste |
| Przyłącze typu 2 | 10-pinowe złącze męskie RJ45 |
| Kształt przyłącza typu 2 | proste |
| Przyłącze typu 3 | 8-pinowe złącze męskie RJ45 |
| Kształt przyłącza typu 3 | proste |
| Materiał obudowy łącznika 3 | PBT |
| Materiał powierzchni styku 1 | Au |
| Materiał powierzchni styku 2 | Au |
| Materiał powierzchni styku 3 | Au |
| Materiał kabla K1 | Cu |
| Materiał kabla K2 | Cu |
| Długość przewodu | 0.2 |
| Tolerancja długości kabla K1 | + 0,055 m |
| Tolerancja długości kabla K2 | +/- 0,15 m |
| Kategoria kabla K1 | Cat5 |
| Kolor izolacji przewodu 1 | Zielony |
| Kolor izolacji przewodu 2 | Zielony |
| Kolor obudowy | Czarny RAL 9005 |
| Materiał izolacji kabla 1 | PUR |
| Materiał izolacji kabla 2 | PUR |
| Możliwość ciągnięcia kabla 1 | tak |
| Możliwość ciągnięcia kabla 2 | Tak |
| Promień gięcia (układanie) K1 | 10 x Ø |
| Promień gięcia (układanie) K2 | 8 x Ø |
| Promień gięcia ruch ciągły K2 | 10 x Ø |
| Max. outside diameter cable K1 |
7
7 |
| Przekrój przewodu |
0.14
0.14 |
| Diameter data line AWG K1 | 26 |
| Przekrój kabla danych K1 | (4 x 2 x 0,14) mm² |
| Przekrój kabla UB K1 | 2 x 0,25 mm² |
| Ekranowanie K1 | tak |
| Ekranowanie K2 | Tak |
| Warstw. sep. między rdz. K2 | Nie |
| Liczba przewodów | 10 |
| Zatwierdzenia kabla K1 | UL AWM-Style 20963 |
| Zatwierdzenia kabla K2 | UL AWM-Style 20233 |
| Zatwierdzenia złącza 1 | UL94 V-0 |
| Zatwierdzenia złącza 2 | UL94 V-0 |
| Zatwierdzenia złącza 3 | UL94 V-0 |
| Materiał obudowy | TPE-SEBS UL 94 HB |
| Wysokość | 24.8 |
| Szerokość | 31 |
| Głębokość | 85.2 |
| Ciężar netto | 176 |
| Ciężar brutto | 186 |
Środowisko
| Dyrektywa RoHS |
2011/65/UE
2015/863/UE |
| Zgodność z RoHS | tak |
| Wyjątki RoHS | nie |
| Wyjątki RoHS wg dyrektywy | 6c |
| Zgodność REACh | Nie zawiera substancji SVHC |
| Substancje zawarte w REACh | Ołów |
| % udział zanieczyszczenia | > 0,1 |
| Nr CAS. | 7439-92-1 |
| Dostępne wejście SCIP | 0 |
| WEEE classification (08/2018) | 5 devices (feed size < 50cm) |
Dane handlowe
| Wersja ECLASS | ECLASS-13 |
| Funkcja odniesienia ECLASS | 27060313 |
| Wersja ETIM | ETIM-9.0 |
| Grupa odniesienia ETIM | EG000026 |
| Funkcja odniesienia ETIM | EC001855 |
| UNSPSC 25 | 26121603 |
| GTIN | 4046548069358 |
| Tom | 0 dm3 |
| Harmonized System Code | 85444290 |
| Typ numeru taryfy celnej | TARIC |
| Użyj numeru taryfy celnej |
Ausfuhr
Einfuhr |
| Ilość na jednostkę opakowania | 1 |