text.skipToContent text.skipToNavigation
Zamykanie 

Znajdujesz się na międzynarodowej stronie internetowej firmy Pilz



Wybierz kraj
Wybierz swój kraj, aby uzyskać dostęp do informacji lokalnych

PNOZ msi b1 Box 15p

Numer produktu: 773880
GTIN: 4046548044614
Puszka adaptera do modułu monitorowania prędkości, PNOZmulti Classic, 3 x 15-stykowe złącze D-Sub, 2 x gniazdo, 1 x złącze, możliwośćmocowania do szyn górnych.

Sztuka

Cena

€288.77

Zapisz koszyk

Nowe zamówienie lub wyślij zapytanie.

Wybierz przeznaczenie

Potwierdzenie CE  
UKCA  
 
Temperatura pracy 0  
60  
Dozwolona kondensacja? Niedozwolone  
Rodzaj ochrony miejsca montażu
Stopień ochrony obudowy IP20  
Przyłącze typu 1 15-pinowe złącze żeńskie D-Sub  
Przyłącze typu 2 15-pinowe złącze żeńskie D-Sub  
Przyłącze typu 3 15-pinowe złącze męskie D-Sub  
Materiał obudowy łącznika 3 PBT  
Materiał powierzchni styku 1 Au  
Materiał pinów Mosiądz  
Materiał gniazd Mosiądz  
Zatwierdzenia złącza 1 UL94 V-0  
Zatwierdzenia złącza 2 UL94 V-0  
Zatwierdzenia złącza 3 UL94 V-0  
Materiał obudowy Stal cynkowana ogniowo  
Wysokość 60  
Szerokość 66  
Głębokość 30  
Ciężar netto 134  
Ciężar brutto 145  
 
Dyrektywa RoHS 2011/65/UE  
2015/863/UE  
Zgodność z RoHS tak  
Wyjątki RoHS nie  
Wyjątki RoHS wg dyrektywy 6c  
Zgodność REACh Nie zawiera substancji SVHC  
Substancje zawarte w REACh Ołów  
% udział zanieczyszczenia > 0,1  
Nr CAS. 7439-92-1  
Dostępne wejście SCIP 0  
WEEE classification (08/2018) 5 devices (feed size < 50cm)  
 
Wersja ECLASS ECLASS-13  
Funkcja odniesienia ECLASS 27440108  
Wersja ETIM ETIM-9.0  
Grupa odniesienia ETIM EG000026  
Funkcja odniesienia ETIM EC002585  
UNSPSC 25 39122205  
GTIN 4046548044614  
Tom 0  dm3
Harmonized System Code 85444290  
Typ numeru taryfy celnej TARIC  
Użyj numeru taryfy celnej Ausfuhr  
Einfuhr  
Ilość na jednostkę opakowania 1