Zamykanie
Znajdujesz się na międzynarodowej stronie internetowej firmy Pilz
Wybierz kraj
Wybierz swój kraj, aby uzyskać dostęp do informacji lokalnych
{"id":"783520","name":"PNOZ mo2p Set spring loaded terminals","price":"6.45","currency":"EUR","category":["A0300","A0300B0310","00101002037013","0010100203701380FZ"]}
Rzeczywisty produkt może się różnić
PNOZ mo2p Set spring loaded terminals
Numer produktu: 783520
GTIN: 4046548008975
Zaciski sprężynowe, PNOZ mo2p, 1 kpl.
Sztuka
Cena
€6.45
Produkt został dodany do koszyka
Zapisz koszyk
Nowe zamówienie lub wyślij zapytanie.
Wybierz przeznaczenie
Środowisko
| Dyrektywa RoHS |
2011/65/UE
2015/863/UE |
| Zgodność z RoHS | tak |
| Wyjątki RoHS | nie |
| Zgodność REACh | Nie zawiera substancji SVHC |
| WEEE classification (08/2018) | 5 devices (feed size < 50cm) |
Dane handlowe
| Wersja ECLASS | ECLASS-13 |
| Funkcja odniesienia ECLASS | 27242292 |
| Wersja ETIM | ETIM-9.0 |
| Grupa odniesienia ETIM | EG000024 |
| Funkcja odniesienia ETIM | EC002584 |
| UNSPSC 25 | 39122331 |
| GTIN | 4046548008975 |
| Tom | 0 dm3 |
| Harmonized System Code | 85369010 |
| Typ numeru taryfy celnej | TARIC |
| Użyj numeru taryfy celnej |
Ausfuhr
Einfuhr |
| Ilość na jednostkę opakowania | 1 |