Zamykanie
Znajdujesz się na międzynarodowej stronie internetowej firmy Pilz
Wybierz kraj
Wybierz swój kraj, aby uzyskać dostęp do informacji lokalnych
{"id":"6C000185","name":"PSEN opII muting arm","price":"85.0","currency":"EUR","category":["A0100","A0100B0130","00106002197104","0010600219710480JZ"]}
Rzeczywisty produkt może się różnić
PSEN opII muting arm
Numer produktu: 6C000185
GTIN: 4046548104745
2 ramiona do montażu czujników mutingu kurtyn świetlnych lub
kolumn ochronnych
Sztuka
Cena
€85.00
Produkt został dodany do koszyka
Zapisz koszyk
Nowe zamówienie lub wyślij zapytanie.
Wybierz przeznaczenie
Dane ogólne
| Potwierdzenie | CE |
Dane techniczne
Dane dotyczące środowiska
| Temperatura pracy | -25 |
| Drgania wg normy... | EN 60068-2-6 |
| Przysp.wstrz. wg normy1 | 10g |
Dane mechaniczne
| Materiał produktu | Aluminium |
| Wysokość | 369 |
| Szerokość | 22 |
| Głębokość | 80 |
| Ciężar netto | 335 |
| Ciężar brutto | 940 |
Środowisko
| WEEE classification (08/2018) | 5 devices (feed size < 50cm) |
Dane handlowe
| Wersja ECLASS | ECLASS-13 |
| Funkcja odniesienia ECLASS | 27272792 |
| Wersja ETIM | ETIM-9.0 |
| Grupa odniesienia ETIM | EG000026 |
| Funkcja odniesienia ETIM | EC003015 |
| UNSPSC 25 | 39121528 |
| GTIN | 4046548104745 |
| Tom | 0 dm3 |
| Harmonized System Code | 76109090 |
| Typ numeru taryfy celnej | TARIC |
| Użyj numeru taryfy celnej |
Ausfuhr
Einfuhr |
| Ilość na jednostkę opakowania | 1 |
Akcesoria uruchomieniowe
PSEN opII muting arm bracket kit
6C000186
4 wsporniki do montażu czujników mutingu na ramionach
ramię do mutingu PSEN opII
€34.00
Akcesoria opcjonalne
PSEN opII slot nuts
632512
Nakrętki rowkowe do mocowania akcesoriów do profilu kurtyny świetlnejPSEN opII
lub kolumny ochronnej. Minimalna zawartość opakowania 4 sztuki.
€22.33