text.skipToContent text.skipToNavigation
Zamykanie 

Znajdujesz się na międzynarodowej stronie internetowej firmy Pilz



Wybierz kraj
Wybierz swój kraj, aby uzyskać dostęp do informacji lokalnych

O500.GR.2-11729706

Numer produktu: Z9000063
GTIN: 4046548109979
Odblaskowy czujnik fotoelektryczny z eliminacją wpływu tła, zasięgwykrywania 60–550 mm, 4-pinowe złącze M12 męskie, wyjście półprzewodnikowe (przełączaniedodatnie)

Sztuka

Cena

€222.92

Zapisz koszyk

Nowe zamówienie lub wyślij zapytanie.

Wybierz przeznaczenie

 
 
WEEE classification (08/2018) 5 devices (feed size < 50cm)  
 
Wersja ECLASS ECLASS-13  
Funkcja odniesienia ECLASS 27272702  
Wersja ETIM ETIM-9.0  
Grupa odniesienia ETIM EG000026  
Funkcja odniesienia ETIM EC002717  
UNSPSC 25 39121528  
GTIN 4046548109979  
Tom 0.189  dm3
Typ numeru taryfy celnej TARIC  
Użyj numeru taryfy celnej Ausfuhr  
Einfuhr