text.skipToContent text.skipToNavigation
Zamykanie 

Znajdujesz się na międzynarodowej stronie internetowej firmy Pilz



Wybierz kraj
Wybierz swój kraj, aby uzyskać dostęp do informacji lokalnych

O200.GP-11729705

Numer produktu: Z9000062
GTIN: 4046548109962
Odblaskowy czujnik fotoelektryczny z eliminacją wpływu tła, zasięgwykrywania 10–160 mm, kabel przyłączeniowy 0,2 m z 4-pinowym złączem męskim M8, wyjściepółprzewodnikowe (przełączanie dodatnie)

Sztuka

Cena

€233.53

Zapisz koszyk

Nowe zamówienie lub wyślij zapytanie.

Wybierz przeznaczenie

 
 
WEEE classification (08/2018) 5 devices (feed size < 50cm)  
 
Wersja ECLASS ECLASS-13  
Funkcja odniesienia ECLASS 27272702  
Wersja ETIM ETIM-9.0  
Grupa odniesienia ETIM EG000026  
Funkcja odniesienia ETIM EC002717  
UNSPSC 25 39121528  
GTIN 4046548109962  
Tom 0.131  dm3
Typ numeru taryfy celnej TARIC  
Użyj numeru taryfy celnej Ausfuhr  
Einfuhr