text.skipToContent text.skipToNavigation
Zamykanie 

Znajdujesz się na międzynarodowej stronie internetowej firmy Pilz



Wybierz kraj
Wybierz swój kraj, aby uzyskać dostęp do informacji lokalnych

PSEN rd1.x I/O analysing unit

Numer produktu: 6B000005
GTIN: 4046548106350
Jednostka analizująca dla PSEN rd1.1/1.2, 2 wejścia, 4 wyjścia

Sztuka

Cena

€575.21

Zapisz koszyk

Nowe zamówienie lub wyślij zapytanie.

Wybierz przeznaczenie

Potwierdzenie RED  
CE  
UKCA  
UL Certified Mark  
TÜV  
Zasada działania czujników Radar FMCW  
Liczba urządzeń typu slave 6  
 
Napięcie zasilania (V) 24  
24  
Typ napięcia zasilania U1 DC  
Liczba wyjść OSSD 4  
Temperatura pracy -30  
60  
Klasa wilgotności Maks. 95%  
Dozwolona kondensacja? Niedozwolone  
St.zanieczysz.odst.i odl. 2  
Stopień ochrony obudowy IP20  
Czas reakcji 100  
Wysokość 103  
Szerokość 105  
Głębokość 58  
Ciężar netto 154  
Ciężar brutto 298  
 
WEEE classification (08/2018) 5 devices (feed size < 50cm)  
 
Wersja ECLASS ECLASS-13  
Funkcja odniesienia ECLASS 27273890  
Wersja ETIM ETIM-9.0  
Grupa odniesienia ETIM EG000026  
Funkcja odniesienia ETIM EC003015  
UNSPSC 25 39121528  
GTIN 4046548106350  
Tom 3.534  dm3
Harmonized System Code 85299097  
Typ numeru taryfy celnej TARIC  
Użyj numeru taryfy celnej Ausfuhr  
Einfuhr  
Ilość na jednostkę opakowania 1  
 

Akcesoria obligatoryjne

Cable/CA/M12-5AFX/A/005/XXXX/SH
Cable/CA/M12-5AFX/A/005/XXXX/SH C1000044
Przewód połączeniowy, 5-stykowe złącze wewnętrzne M12 kątowe, skrętka, ekranowany, długość przewodu: 5 m
€39.68
Cable/CA/M12-5AFX/A/010/XXXX/SH
Cable/CA/M12-5AFX/A/010/XXXX/SH C1000045
Przewód połączeniowy, 5-stykowe złącze wewnętrzne M12 kątowe, skrętka, ekranowany, długość przewodu: 10 m
€68.27
Cable/CA/M12-5AFX/A/015/XXXX/SH
Cable/CA/M12-5AFX/A/015/XXXX/SH C1000046
Przewód połączeniowy, 5-stykowe złącze wewnętrzne M12 kątowe, skrętka, ekranowany, długość przewodu: 15 m
€89.28
Cable/CA/M12-5AFX/M12-5AM/A/003/XXXX/SH
Cable/CA/M12-5AFX/M12-5AM/A/003/XXXX/SH C1000047
Przewód połączeniowy, 5-stykowe złącze zewnętrzne M12 na 5-stykowe złącze wewnętrzne M12, kątowe, skrętka, ekranowany, długośćprzewodu: 3 m
€38.42
Cable/CA/M12-5AFX/M12-5AM/A/005/XXXX/SH
Cable/CA/M12-5AFX/M12-5AM/A/005/XXXX/SH C1000048
Przewód połączeniowy, 5-stykowe złącze zewnętrzne M12 na 5-stykowe złącze wewnętrzne M12, kątowe, skrętka, ekranowany, długośćprzewodu: 5 m
€55.33
Cable/CA/M12-5AFX/M12-5AM/A/010/XXXX/SH
Cable/CA/M12-5AFX/M12-5AM/A/010/XXXX/SH C1000049
Przewód połączeniowy, 5-stykowe złącze zewnętrzne M12 na 5-stykowe złącze wewnętrzne M12, kątowe, skrętka, ekranowany, długośćprzewodu: 10 m
€81.95
Cable/CA/M12-5AFX/M12-5AM/A/015/XXXX/SH
Cable/CA/M12-5AFX/M12-5AM/A/015/XXXX/SH C1000050
Przewód połączeniowy, 5-stykowe złącze zewnętrzne M12 na 5-stykowe złącze wewnętrzne M12, kątowe, skrętka, ekranowany, długośćprzewodu: 15 m
€104.33
Connector/CA/M12-5SMX/A/TR
Connector/CA/M12-5SMX/A/TR C1000058
Terminating plug with a 120 Ω resistor between Pin 4 and Pin 5. Suitable for the Interface: CANopen.
€25.99