text.skipToContent text.skipToNavigation
Zamykanie 

Znajdujesz się na międzynarodowej stronie internetowej firmy Pilz



Wybierz kraj
Wybierz swój kraj, aby uzyskać dostęp do informacji lokalnych

PSEN rd1.2 F-FOV LR sensor

Numer produktu: 6B000015
GTIN: 4046548107647
Czujnik radarowy, zasięg działania do 9 m, PL d (kat. 3) zgodnie z PL-ENISO 13849

Sztuka

Cena

€1,104.63

Zapisz koszyk

Nowe zamówienie lub wyślij zapytanie.

Wybierz przeznaczenie

Potwierdzenie RED  
CE  
UL Certified Mark  
TÜV  
4  
Zasada działania czujników Radar FMCW  
Zakres pracy strefy ostrzegawc 9  
Zakres pracy strefy bezpieczeń 9  
Number of zone configurations 32  
 
Źródło napięcia wewnętrznego Przez jednostkę sterującą  
Kąt otwarcia w poziomie
Kąt otwarcia w pionie
Temperatura pracy -30  
60  
Klasa wilgotności Maks. 95%  
Dozwolona kondensacja? Niedozwolone  
Dop.wys.pracy n.p.m.
St.zanieczysz.odst.i odl. 4  
Stopień ochrony obudowy IP67  
Czas reakcji 100  
Maks. długość przewodu 25  
Materiał górnej części obudowy
Wysokość 85  
Wysokość z mocowaniem 107.4  
Szerokość 85  
zerokość z mocowaniem 158  
Głębokość 107.4  
Ciężar netto 358  
Ciężar brutto 495  
 
WEEE classification (08/2018) 5 devices (feed size < 50cm)  
 
Wersja ECLASS ECLASS-13  
Funkcja odniesienia ECLASS 27274501  
Wersja ETIM ETIM-9.0  
Grupa odniesienia ETIM EG000026  
Funkcja odniesienia ETIM EC004807  
UNSPSC 25 39121528  
GTIN 4046548107647  
Tom 3.602  dm3
Harmonized System Code 85261000  
Typ numeru taryfy celnej TARIC  
Użyj numeru taryfy celnej Ausfuhr  
Einfuhr  
Ilość na jednostkę opakowania 1  
 

Akcesoria obligatoryjne

Cable/CA/M12-5AFX/A/010/XXXX/SH
Cable/CA/M12-5AFX/A/010/XXXX/SH C1000045
Przewód połączeniowy, 5-stykowe złącze wewnętrzne M12 kątowe, skrętka, ekranowany, długość przewodu: 10 m
€68.27
Cable/CA/M12-5AFX/A/015/XXXX/SH
Cable/CA/M12-5AFX/A/015/XXXX/SH C1000046
Przewód połączeniowy, 5-stykowe złącze wewnętrzne M12 kątowe, skrętka, ekranowany, długość przewodu: 15 m
€89.28
Cable/CA/M12-5AFX/M12-5AM/A/003/XXXX/SH
Cable/CA/M12-5AFX/M12-5AM/A/003/XXXX/SH C1000047
Przewód połączeniowy, 5-stykowe złącze zewnętrzne M12 na 5-stykowe złącze wewnętrzne M12, kątowe, skrętka, ekranowany, długośćprzewodu: 3 m
€38.42
Cable/CA/M12-5AFX/M12-5AM/A/005/XXXX/SH
Cable/CA/M12-5AFX/M12-5AM/A/005/XXXX/SH C1000048
Przewód połączeniowy, 5-stykowe złącze zewnętrzne M12 na 5-stykowe złącze wewnętrzne M12, kątowe, skrętka, ekranowany, długośćprzewodu: 5 m
€55.33
Cable/CA/M12-5AFX/M12-5AM/A/010/XXXX/SH
Cable/CA/M12-5AFX/M12-5AM/A/010/XXXX/SH C1000049
Przewód połączeniowy, 5-stykowe złącze zewnętrzne M12 na 5-stykowe złącze wewnętrzne M12, kątowe, skrętka, ekranowany, długośćprzewodu: 10 m
€81.95
Cable/CA/M12-5AFX/M12-5AM/A/015/XXXX/SH
Cable/CA/M12-5AFX/M12-5AM/A/015/XXXX/SH C1000050
Przewód połączeniowy, 5-stykowe złącze zewnętrzne M12 na 5-stykowe złącze wewnętrzne M12, kątowe, skrętka, ekranowany, długośćprzewodu: 15 m
€104.33
Connector/CA/M12-5SMX/A/TR
Connector/CA/M12-5SMX/A/TR C1000058
Terminating plug with a 120 Ω resistor between Pin 4 and Pin 5. Suitable for the Interface: CANopen.
€25.99