text.skipToContent text.skipToNavigation
Zamykanie 

Znajdujesz się na międzynarodowej stronie internetowej firmy Pilz



Wybierz kraj
Wybierz swój kraj, aby uzyskać dostęp do informacji lokalnych

PSENvip R

Numer produktu: 584100
GTIN: 4046548078534
Odbiornik PSENvip. Ważne informacje: Cykl życia niniejszego produktu dobiega końca. Nie będzie on zatem już dostępny w przewidywanej przyszłości. Uprzejmie prosimy o kontakt z obsługującą Państwa osobą w firmie Pilz, aby znaleźć odpowiedni zamiennik lub produkt nowszej generacji.

Artykuł w trakcie wycofywania – więcej informacji [email protected]


Sztuka

Cena

€2,183.41

Zapisz koszyk

Nowe zamówienie lub wyślij zapytanie.

Wybierz przeznaczenie

Odbiornik PSENvip. Ważne informacje: Cykl życia niniejszego produktu dobiega końca. Nie będzie on zatem już dostępny w przewidywanej przyszłości. Uprzejmie prosimy o kontakt z obsługującą Państwa osobą w firmie Pilz, aby znaleźć odpowiedni zamiennik lub produkt nowszej generacji.

Potwierdzenie Na liście UL  
CE  
UKCA  
TIIS  
TÜV  
Rodzaj ESPE 4  
Zasada działania czujników optyczny  
Max. width of the detect. zone 44  mm
Rodzaj ochrony dokładności Palec  
Zasięg (m) 0.1  m
 
Napięcie zasilania (V) 5  V
Typ napięcia zasilania U1 DC  
Pobór mocy DC 0.8  W
Używany zakres długości fali 510 - 550 nm  
Norma temperatury otoczenia EN 60068-2-14  
Temperatura pracy 0  °C
Norma temp. przechowywania EN 60068-2-1/-2  
Norma przydatności klimat. EN 60068-2-78  
Klasa wilgotności RH 93% w temp. 40°C  
Dozwolona kondensacja? Niedozwolone  
EMC wg standardu... EN 61496-1  
EN 61000-6-4  
Drgania wg normy... EN 60068-2-6  
Przysp.wstrz. wg normy1 10 g  
Stop.ochrony EN 60529  
Stopień ochrony obudowy IP54  
Typ obudowy UL 1  
Czas reakcji 4.65  ms
Typ połączenia M12 4-stykowe  
Linie kablowe Zestawy przewodów  
Maks. długość przewodu 20  m
Materiał górnej części obudowy Aluminium  
Wysokość 90  mm
Szerokość 95  mm
Głębokość 192  mm
Ciężar netto 2410  g
Ciężar brutto 2680  g
 
Dyrektywa RoHS 2011/65/UE  
2015/863/UE  
Zgodność z RoHS tak  
Wyjątki RoHS tak  
Wyjątki RoHS wg dyrektywy 7a  
7c I  
Zgodność REACh co najmniej jedną SVHC subst.  
Substancje zawarte w REACh Ołów  
Tlenek ołowiu  
% udział zanieczyszczenia > 0,1%  
Nr CAS. 7439-92-1  
1317-36-8  
WEEE classification (08/2018) 5 devices (feed size < 50cm)  
 
Wersja ECLASS ECLASS-13  
Funkcja odniesienia ECLASS 27310101  
Wersja ETIM ETIM-9.0  
Grupa odniesienia ETIM EG000026  
Funkcja odniesienia ETIM EC004672  
UNSPSC 25 39121528  
GTIN 4046548078534  
Tom 12.150  dm3
Harmonized System Code 85258900  
Typ numeru taryfy celnej TARIC  
Użyj numeru taryfy celnej Ausfuhr  
Einfuhr  
Ilość na jednostkę opakowania 1  
 

Akcesoria obligatoryjne

PSEN cable M12-4sm MIOsm MOVE, 5m
PSEN cable M12-4sm MIOsm MOVE, 5m 584568
Przewód połączeniowy, PUR, zielony RAL6018, Ethernet Cat5e, ekranowany, odpowiedni do prowadnic łańcuchowych, 4-stykowe złącze proste M12,kodowanie D, na złącze proste Industrial Mini I/O, długość przewodu: 5 m
€149.69
PSEN cable M12-4sm MIOsm MOVE, 8m
PSEN cable M12-4sm MIOsm MOVE, 8m 584569
Przewód połączeniowy, PUR, zielony RAL6018, Ethernet Cat5e, ekranowany, odpowiedni do prowadnic łańcuchowych, 4-pinowe złącze proste M12,kodowanie D, złącze proste Industrial Mini I/O, długość przewodu: 8m
€179.01
PSEN cable M12-4sm MIOsm MOVE, 10m
PSEN cable M12-4sm MIOsm MOVE, 10m 584570
Przewód połączeniowy, PUR, zielony RAL6018, Ethernet Cat5e, ekranowany, odpowiedni do prowadnic łańcuchowych, 4-pinowe złącze proste M12,kodowanie D, złącze proste Industrial Mini I/O, długość przewodu: 10m
€206.40
PSEN cable M12-4sm MIOsm MOVE, 15m
PSEN cable M12-4sm MIOsm MOVE, 15m 584571
Przewód połączeniowy, PUR, zielony RAL6018, Ethernet Cat5e, ekranowany, odpowiedni do prowadnic łańcuchowych, 4-pinowe złącze proste M12,kodowanie D, złącze proste Industrial Mini I/O, długość przewodu: 15m
€274.46
PSEN cable M12-4sm MIOsm MOVE, 20m
PSEN cable M12-4sm MIOsm MOVE, 20m 584572
Przewód połączeniowy, PUR, zielony RAL6018, Ethernet Cat5e, ekranowany, odpowiedni do prowadnic łańcuchowych, 4-pinowe złącze proste M12,kodowanie D, złącze proste Industrial Mini I/O, długość przewodu: 20m
€342.68

Akcesoria opcjonalne

PSENvip TP
PSENvip TP 583200
Element testujący PSENvip. Ważne informacje: Cykl życia niniejszego produktu dobiega końca. Nie będzie on zatem już dostępny w przewidywanej przyszłości. Uprzejmie prosimy o kontakt z obsługującą Państwa osobą w firmie Pilz, aby znaleźć odpowiedni zamiennik lub produkt nowszej generacji.
€10.83
PSENvip AT mag
PSENvip AT mag 583203
Płytki regulacyjne z magnesem. Do dopasowania PSENvip podczas instalacji i wymiany narzędzi. Ważne informacje: Cykl życia niniejszego produktu dobiega końca. Nie będzie on zatem już dostępny w przewidywanej przyszłości. Uprzejmie prosimy o kontakt z obsługującą Państwa osobą w firmie Pilz, aby znaleźć odpowiedni zamiennik lub produkt nowszej generacji.
€108.35
PSENvip AT mech
PSENvip AT mech 583204
Płytki regulacyjne (montaż w uchwycie narzędziowym). Do dopasowania PSENvip podczas instalacji i wymiany narzędzi. Ważne informacje: Cykl życia niniejszego produktu dobiega końca. Nie będzie on zatem już dostępny w przewidywanej przyszłości. Uprzejmie prosimy o kontakt z obsługującą Państwa osobą w firmie Pilz, aby znaleźć odpowiedni zamiennik lub produkt nowszej generacji.
€34.60
PSENvip MB
PSENvip MB 583205
1 zestaw adapterów do montażu PSENvip AP w dowolnym uchwycie. Ważne informacje: Cykl życia niniejszego produktu dobiega końca. Nie będzie on zatem już dostępny w przewidywanej przyszłości. Uprzejmie prosimy o kontakt z obsługującą Państwa osobą w firmie Pilz, aby znaleźć odpowiedni zamiennik lub produkt nowszej generacji.
€47.93
PSENvip MS
PSENvip MS 583206
1 zestaw wsporników do montażu PSENvip na prasie. Dodatkowo wymagany jest PSENvip MB (583205). Ważne informacje: Cykl życia niniejszego produktu dobiega końca. Nie będzie on zatem już dostępny w przewidywanej przyszłości. Uprzejmie prosimy o kontakt z obsługującą Państwa osobą w firmie Pilz, aby znaleźć odpowiedni zamiennik lub produkt nowszej generacji.
€1,344.46
PSENvip AS2
PSENvip AS2 583210
Zestaw płytek montażowych do nadajnika PSENvip E i odbiornika PSENvip R. Ważne informacje: Cykl życia niniejszego produktu dobiega końca. Nie będzie on zatem już dostępny w przewidywanej przyszłości. Uprzejmie prosimy o kontakt z obsługującą Państwa osobą w firmie Pilz, aby znaleźć odpowiedni zamiennik lub produkt nowszej generacji.
€112.53
PSENvip AP2
PSENvip AP2 583211
Zestaw płytek montażowych do nadajnika PSENvip E i odbiornika PSENvip R. Ważne informacje: Cykl życia niniejszego produktu dobiega końca. Nie będzie on zatem już dostępny w przewidywanej przyszłości. Uprzejmie prosimy o kontakt z obsługującą Państwa osobą w firmie Pilz, aby znaleźć odpowiedni zamiennik lub produkt nowszej generacji.
€220.50

Akcesoria uruchomieniowe

PSSu K F FAU B
PSSu K F FAU B 312420
PSSu, moduł kompaktowy, bezpieczny, moduł specjalny, jednostkaanalizująca dla PSENvip, wersja podstawowa, 1 interfejs odbiornika PSENvip, 1 interfejs nadajnika PSENvip, 4 wejścia, 2 wyjścia impulsów testowych 0,25 A, 2 wyjścia, 1,75 A, jednobiegunowe, przełączane impulsowo, odporne na zwarcie, odporne naprzeciążenie, bez sprzężenia zwrotnego, 2 wyjścia, 3 A, dwubiegunowe, odporne nazwarcie, odporne na przeciążenia, wysokie napięcie rozładowania, bez sprzężeniazwrotnego, 2 interfejsy Ethernet, 100 Mb/s. Ważne informacje: Cykl życia niniejszego produktu dobiega końca. Nie będzie on zatem już dostępny w przewidywanej przyszłości. Uprzejmie prosimy o kontakt z obsługującą Państwa osobą w firmie Pilz, aby znaleźć odpowiedni zamiennik lub produkt nowszej generacji.
€957.55
PSSu K F FAU P
PSSu K F FAU P 312421
PSSu, moduł kompaktowy, bezpieczny, moduł specjalny, jednostkaanalityczna dla PSENvip, wersja produkcyjna, 1 interfejs odbiornika PSENvip, 1 nadajnikinterfejsu PSENvip, 4 wejścia, 2 wyjścia impulsów testowych 0,25 A, 2 wyjścia, 1,75 A, jednobiegunowe, przełączane implusowo, odporne na zwarcie,przeciążenie, bez sprzężenia zwrotnego, 2 wyjścia, 3 A, dwubiegunowe, odporne nazwarcie, odporne na przeciążenia, wysokie napięcie rozładowania, bez sprzężeniazwrotnego, 2 interfejsy Ethernet, 100 Mbs. Ważne informacje: Cykl życia niniejszego produktu dobiega końca. Nie będzie on zatem już dostępny w przewidywanej przyszłości. Uprzejmie prosimy o kontakt z obsługującą Państwa osobą w firmie Pilz, aby znaleźć odpowiedni zamiennik lub produkt nowszej generacji.
€2,325.48