text.skipToContent text.skipToNavigation
Zamykanie 

Znajdujesz się na międzynarodowej stronie internetowej firmy Pilz



Wybierz kraj
Wybierz swój kraj, aby uzyskać dostęp do informacji lokalnych

PSENvip IPM Set1

Numer produktu: 583992
GTIN: 4046548095739
Moduł do pomiaru kąta gięcia dla PSENvip E, PSENvip R i PSENvip R LR składający się z nadajnika, odbiornika, modułu specjalnego PSSu K FAU Pi zacisków sprężynowych Ważne informacje: Cykl życia niniejszego produktu dobiega końca. Nie będzie on zatem już dostępny w przewidywanej przyszłości. Uprzejmie prosimy o kontakt z obsługującą Państwa osobą w ...  Więcej

Artykuł w trakcie wycofywania – więcej informacji [email protected]


Sztuka

Cena

€1,045.00

Zapisz koszyk

Nowe zamówienie lub wyślij zapytanie.

Wybierz przeznaczenie

Moduł do pomiaru kąta gięcia dla PSENvip E, PSENvip R i PSENvip R LR składający się z nadajnika, odbiornika, modułu specjalnego PSSu K FAU Pi zacisków sprężynowych Ważne informacje: Cykl życia niniejszego produktu dobiega końca. Nie będzie on zatem już dostępny w przewidywanej przyszłości. Uprzejmie prosimy o kontakt z obsługującą Państwa osobą w firmie Pilz, aby znaleźć odpowiedni zamiennik lub produkt nowszej generacji.

 
Ciężar netto 180  
Ciężar brutto 190  
 
WEEE classification (08/2018) 5 devices (feed size < 50cm)  
 
Wersja ECLASS ECLASS-13  
Funkcja odniesienia ECLASS 27310101  
Wersja ETIM ETIM-9.0  
Grupa odniesienia ETIM EG000026  
Funkcja odniesienia ETIM EC004672  
UNSPSC 25 39121528  
GTIN 4046548095739  
Tom 0.617  dm3
Harmonized System Code 85176200  
Typ numeru taryfy celnej TARIC  
Użyj numeru taryfy celnej Ausfuhr  
Einfuhr  
Ilość na jednostkę opakowania 1