text.skipToContent text.skipToNavigation
Zamykanie 

Znajdujesz się na międzynarodowej stronie internetowej firmy Pilz



Wybierz kraj
Wybierz swój kraj, aby uzyskać dostęp do informacji lokalnych

PSEN op Lens Shield-3-080

Numer produktu: 630923
GTIN: 4046548068689
5 płytek PMMA Altuglas długości 80 cm z odpowiednimi uchwytami montażowymi do ochrony przedniego ekranu fotokomórki zabezpieczającej serii „PSEN op. B-3-080” przed pyłem,wiórami lub iskrami. Do ochrony pary kurtyn świetlnych wymagane są dwie osłony„PSENop Lens Shield”.

Sztuka

Cena

€171.57

Zapisz koszyk

Nowe zamówienie lub wyślij zapytanie.

Wybierz przeznaczenie

5 płytek PMMA Altuglas długości 80 cm z odpowiednimi uchwytami montażowymi do ochrony przedniego ekranu fotokomórki zabezpieczającej serii „PSEN op. B-3-080” przed pyłem,wiórami lub iskrami. Do ochrony pary kurtyn świetlnych wymagane są dwie osłony„PSENop Lens Shield”.

Potwierdzenie -  
 
Materiał obudowy PMMA  
Wysokość 942  
Szerokość 36.3  
Głębokość 3  
Ciężar netto 550  
Ciężar brutto 1060  
 
Dyrektywa RoHS 2011/65/UE  
2015/863/UE  
Zgodność z RoHS tak  
Wyjątki RoHS nie  
Zgodność REACh Nie zawiera substancji SVHC  
WEEE classification (08/2018) 0 not relevant  
 
Wersja ECLASS ECLASS-13  
Funkcja odniesienia ECLASS 27273791  
Wersja ETIM ETIM-9.0  
Grupa odniesienia ETIM EG000026  
Funkcja odniesienia ETIM EC003015  
UNSPSC 25 32131023  
GTIN 4046548068689  
Tom 0  dm3
Harmonized System Code 90319000  
Typ numeru taryfy celnej TARIC  
Użyj numeru taryfy celnej Ausfuhr  
Einfuhr  
Ilość na jednostkę opakowania 1