Zamykanie
Znajdujesz się na międzynarodowej stronie internetowej firmy Pilz
Wybierz kraj
Wybierz swój kraj, aby uzyskać dostęp do informacji lokalnych
{"id":"630917","name":"PSEN op Lens Shield-120/1","price":"243.72","currency":"EUR","category":["A0100","A0100B0130","00106002197040","0010600219704080GT"]}
Rzeczywisty produkt może się różnić
PSEN op Lens Shield-120/1
Numer produktu: 630917
GTIN: 4046548068627
5 płytek PMMA Altuglas długości 120 cm z odpowiednimi uchwytami
montażowymi do ochrony przedniego ekranu
kurtyny świetlnej serii „PSEN op.../1" przed pyłem, wiórami
lub iskrami. Do ochrony pary kurtyn świetlnych wymagane są dwie osłony„PSENop Lens
Shield”.
Sztuka
Cena
€243.72
Produkt został dodany do koszyka
Zapisz koszyk
Nowe zamówienie lub wyślij zapytanie.
Wybierz przeznaczenie
5 płytek PMMA Altuglas długości 120 cm z odpowiednimi uchwytami montażowymi do ochrony przedniego ekranu kurtyny świetlnej serii „PSEN op.../1" przed pyłem, wiórami lub iskrami. Do ochrony pary kurtyn świetlnych wymagane są dwie osłony„PSENop Lens Shield”.
Dane ogólne
| Potwierdzenie | - |
Dane techniczne
Dane mechaniczne
| Materiał obudowy | PMMA |
| Wysokość | 1274 |
| Szerokość | 36.3 |
| Głębokość | 3 |
| Ciężar netto | 750 |
| Ciężar brutto | 1350 |
Środowisko
| Dyrektywa RoHS |
2011/65/UE
2015/863/UE |
| Zgodność z RoHS | tak |
| Wyjątki RoHS | nie |
| Zgodność REACh | Nie zawiera substancji SVHC |
| WEEE classification (08/2018) | 0 not relevant |
Dane handlowe
| Wersja ECLASS | ECLASS-13 |
| Funkcja odniesienia ECLASS | 27273791 |
| Wersja ETIM | ETIM-9.0 |
| Grupa odniesienia ETIM | EG000026 |
| Funkcja odniesienia ETIM | EC003015 |
| UNSPSC 25 | 32131023 |
| GTIN | 4046548068627 |
| Tom | 0 dm3 |
| Harmonized System Code | 90319000 |
| Typ numeru taryfy celnej | TARIC |
| Użyj numeru taryfy celnej |
Ausfuhr
Einfuhr |
| Ilość na jednostkę opakowania | 1 |