text.skipToContent text.skipToNavigation
Zamykanie 

Znajdujesz się na międzynarodowej stronie internetowej firmy Pilz



Wybierz kraj
Wybierz swój kraj, aby uzyskać dostęp do informacji lokalnych

PSEN opII muting arm bracket kit

Numer produktu: 6C000186
GTIN: 4046548104752
4 wsporniki do montażu czujników mutingu na ramionach ramię do mutingu PSEN opII

Sztuka

Cena

€34.00

Zapisz koszyk

Nowe zamówienie lub wyślij zapytanie.

Wybierz przeznaczenie

Potwierdzenie CE  
 
Temperatura pracy -25  
60  
Drgania wg normy... EN 60068-2-6  
Przysp.wstrz. wg normy1 10 g  
Materiał produktu Stal malowana  
Wysokość 65  
Szerokość 66  
Głębokość 24  
Ciężar netto 405  
Ciężar brutto 410  
 
WEEE classification (08/2018) 5 devices (feed size < 50cm)  
 
Wersja ECLASS ECLASS-13  
Funkcja odniesienia ECLASS 27272792  
Wersja ETIM ETIM-9.0  
Grupa odniesienia ETIM EG000026  
Funkcja odniesienia ETIM EC003015  
UNSPSC 25 39121528  
GTIN 4046548104752  
Tom 0  dm3
Harmonized System Code 73089059  
Typ numeru taryfy celnej TARIC  
Użyj numeru taryfy celnej Ausfuhr  
Einfuhr  
Ilość na jednostkę opakowania 1  
 

Akcesoria uruchomieniowe

PSEN opII muting arm
PSEN opII muting arm 6C000185
2 ramiona do montażu czujników mutingu kurtyn świetlnych lub kolumn ochronnych
€85.00

Akcesoria opcjonalne

PSEN opII slot nuts
PSEN opII slot nuts 632512
Nakrętki rowkowe do mocowania akcesoriów do profilu kurtyny świetlnejPSEN opII lub kolumny ochronnej. Minimalna zawartość opakowania 4 sztuki.
€22.33