text.skipToContent text.skipToNavigation
Zamykanie 

Znajdujesz się na międzynarodowej stronie internetowej firmy Pilz



Wybierz kraj
Wybierz swój kraj, aby uzyskać dostęp do informacji lokalnych

PSEN cs6.1p/PSEN cs6.1 1unit

Numer produktu: 542100
GTIN: 4046548077353
Wyłącznik bezpieczeństwa RFiD 2 bezpieczne wyjścia SC, 8-stykowe złączezewnętrzne M8, obsługa SDD, IP67, 4 kierunki działania, odległość przełączania (aktuator przy oznaczeniu kwadratu): 11 mm, Sao = 8 mm, Sar = 20 mm,opakowanie jednostkowe = 1 szt. wyłącznik w pełni kodowany z aktuatorem. W sumie możliwych jest 8 procesów uczenia.

Sztuka

Cena

€132.33

Zapisz koszyk

Nowe zamówienie lub wyślij zapytanie.

Wybierz przeznaczenie

Wyłącznik bezpieczeństwa RFiD 2 bezpieczne wyjścia SC, 8-stykowe złączezewnętrzne M8, obsługa SDD, IP67, 4 kierunki działania, odległość przełączania (aktuator przy oznaczeniu kwadratu): 11 mm, Sao = 8 mm, Sar = 20 mm,opakowanie jednostkowe = 1 szt. wyłącznik w pełni kodowany z aktuatorem. W sumie możliwych jest 8 procesów uczenia.

Potwierdzenie CE  
UKCA  
cULus Listed  
FCC  
IC  
TÜV  
ECOLAB  
EAC (Eurasian)  
Zasada działania czujników Transponder  
Poziom kodowania wg ISO 14119 hoch  
Klasyfikacja wg EN 60947-5-3 PDDB  
Kodowanie transpondera vollcodiert  
Odpowiednie do łączenia szereg ja  
rodzaj jednostki Unit  
 
Napięcie zasilania (V) 24  
Typ napięcia zasilania U1 DC  
Pobór mocy DC 1  
Liczba wejść 2  
Napięcie DC na wejściu 24 V DC  
Liczba wyjść OSSD 2  
Number of sig. outputs 1  
Izolacja potencjałowa S/C O nein  
Odporność wyj. S/C na zwarcie ja  
Kat. stosowania wg EN 60947-1 DC-12  
Norma temperatury otoczenia EN 60068-2-14  
Temperatura pracy -25  
Maks. temp. otoczenia w Hmax +60 °C  
Maks. temp. otoczenia 2000 m +70 °C  
Norma temp. przechowywania EN 60068-2-1/-2  
Norma przydatności klimat. EN 60068-2-30  
Klasa wilgotności 93 % r. F. bei 40 °C  
Dop.wys.pracy n.p.m. 4000 m  
EMC wg standardu... EN 60947-5-3  
Drgania wg normy... EN 60947-5-2  
Przysp.wstrz. wg normy1 30g  
Kategoria przepięcia III  
St.zanieczysz.odst.i odl. 3  
Stopień ochrony obudowy IP66  
IP67  
Zm. odległości rob.temp. +-0,02mm/°C  
Aktuator typu 1 PSEN cs6.1  
Czujnik może być zabudowany Ja, Montagehinweis beachten  
Typ połączenia M8, 8pol. male  
Materiał produktu PBT  
PA+GF  
Polycarbonat  
Wysokość 26.4  
Szerokość 97.59999999999999  
Głębokość 13  
Ciężar netto 58  
Ciężar brutto 75  
Częstotliwość pracy 122 kHz - 128 kHz  
 
Dyrektywa RoHS 2011/65/UE  
2015/863/UE  
Zgodność z RoHS tak  
Wyjątki RoHS tak  
Wyjątki RoHS wg dyrektywy 7a  
7c I  
Zgodność REACh co najmniej jedną SVHC subst.  
Substancje zawarte w REACh Ołów  
Tlenek ołowiu  
% udział zanieczyszczenia > 0,1%  
Nr CAS. 7439-92-1  
1317-36-8  
Dostępne wejście SCIP tak  
WEEE classification (08/2018) 5 devices (feed size < 50cm)  
 
Wersja ECLASS ECLASS-13  
Funkcja odniesienia ECLASS 27274601  
Wersja ETIM ETIM-9.0  
Grupa odniesienia ETIM EG000026  
Funkcja odniesienia ETIM EC002592  
UNSPSC 25 39122205  
GTIN 4046548077353  
Tom 0  dm3
Harmonized System Code 85365019  
Typ numeru taryfy celnej TARIC  
Użyj numeru taryfy celnej Ausfuhr  
Einfuhr  
Ilość na jednostkę opakowania 1  
 

Akcesoria opcjonalne

PSEN cs bracket stop swinging door
PSEN cs bracket stop swinging door 532108
Zestaw montażowy do PSENcode, może służyć jako ogranicznik mechaniczny do bramek uchylnych, opakowanie jednostkowe = 2 sztuki, 1 wyłącznik plus1 na aktuator.
€61.63
PSEN cs bracket stop sliding door
PSEN cs bracket stop sliding door 532109
Zestaw montażowy do PSENcode, może służyć jako ogranicznik mechaniczny do bramek przesuwnych, opakowanie jednostkowe = 2 sztuki, 1 wyłącznikplus 1 na aktuator.
€61.63
PSEN Winkel / bracket
PSEN Winkel / bracket 532110
Uchwyt montażowy PSENmag, opakowanie jednostkowe = 1 szt.
€25.59
PSEN mag/cs bracket straight
PSEN mag/cs bracket straight 532111
Zestaw montażowy do PSENmag i PSENcode. Prowadnica wyrównująca.Opakowanie jednostkowe = 2 sztuki.
€42.54
PSEN cable M8-8sf, 2m
PSEN cable M8-8sf, 2m 533150
Przewód połączeniowy, PUR, żółty RAL1003, odpowiedni do prowadnic łańcuchowych, 8-pinowe gniazdo proste M8, niezarobiony, kodowanie A, długość przewodu: 2m
€22.77
PSEN cable M8-8sf, 5m
PSEN cable M8-8sf, 5m 533151
Przewód połączeniowy, PUR, żółty RAL1003, odpowiedni do prowadnic łańcuchowych, 8-pinowe gniazdo proste M8, niezarobiony, kodowanie A, długość przewodu: 5m
€30.53
PSEN cable M8-8sf, 10m
PSEN cable M8-8sf, 10m 533152
Przewód połączeniowy, PUR, żółty RAL1003, odpowiedni do prowadnic łańcuchowych, 8-pinowe gniazdo proste M8, niezarobiony, kodowanie A, długość przewodu: 10m
€41.60
PSEN cable M8-8sf, 20m
PSEN cable M8-8sf, 20m 533153
Przewód połączeniowy, PUR, żółty RAL1003, odpowiedni do prowadnic łańcuchowych, 8-pinowe gniazdo proste M8, niezarobiony, kodowanie A, długość przewodu: 20m
€60.19
PSEN cable M8-8sf, 30m
PSEN cable M8-8sf, 30m 533154
Przewód połączeniowy, PUR, żółty RAL1003, odpowiedni do prowadnic łańcuchowych, 8-pinowe gniazdo proste M8, niezarobiony, kodowanie A, długość przewodu: 30 m
€84.31
PSEN cable M8-8sf  M8-sm, 0.5m
PSEN cable M8-8sf M8-sm, 0.5m 533155
Przewód połączeniowy, PUR, żółty RAL1003, odpowiedni do prowadnic łańcuchowych, 8-pinowe gniazdo proste M8, złącze proste M8, kodowanie A, długość przewodu: 0,5m
€37.18
PSEN cable M8-8sf  M8-8sm, 1m
PSEN cable M8-8sf M8-8sm, 1m 533156
Przewód połączeniowy, PUR, żółty RAL1003, odpowiedni do prowadnic łańcuchowych, 8-pinowe gniazdo proste M8, złącze proste M8, kodowanie A, długość przewodu: 1m
€38.40
PSEN cable M8-8sf  M8-8sm, 2m
PSEN cable M8-8sf M8-8sm, 2m 533157
Przewód połączeniowy, PUR, żółty RAL1003, odpowiedni do prowadnic łańcuchowych, 8-pinowe gniazdo proste M8, złącze proste M8, kodowanie A, długość przewodu: 2m
€40.86
PSEN ix2 F4 code
PSEN ix2 F4 code 535111
PSEN, zdecentralizowany pasywny łącznik do połączenia szeregowego, możliwość podłączenia do 4 czujników bezpieczeństwa (możliwośćpołączenia szeregowego), maks. kodowanie 5 PSEN ix2 F4. 16 abonentów, przesyłanie informacjidiagnostycznych, 96 x 48 x 57 mm (wys. x szer. x gł.), przyłącze z zaciskami sprężynowymi, IP20.
€60.78
PSEN ix2 F8 code
PSEN ix2 F8 code 535112
PSEN, zdecentralizowany pasywny łącznik do połączenia szeregowego, możliwość podłączenia do 8 czujników bezpieczeństwa (możliwośćpołączenia szeregowego), maks. kodowanie 3 PSEN ix2 F8. 16 abonentów, przesyłanie informacjidiagnostycznych, 96 x 93 x 57 mm (wys. x szer. x gł.), przyłącze z zaciskami sprężynowymi, IP20.
€77.63
SDD ES ETH
SDD ES ETH 540130
SDD (Safety Device Diagnostics – diagnostyka urządzeńzabezpieczających), moduł fieldbus, standard, Modbus/TCP, 2 porty RJ45, 6 wejść/wyjśćcyfrowych, zaciski przyłączeniowe wtykowe (nie są dostarczane z urządzeniem).
€322.73
SDD ES PROFINET
SDD ES PROFINET 540138
SDD (Safety Device Diagnostics – diagnostyka urządzeńzabezpieczających), moduł fieldbus, standard, Profinet, 2 porty RJ45, 6 wejść/wyjśćcyfrowych, zaciski przyłączeniowe wtykowe (nie są dostarczane zurządzeniem).
€426.42
PSEN screw M4x12 10pcs
PSEN screw M4x12 10pcs 540309
Śruby jednostronne, gniazdo, jednostronne, M4x12, stal nierdzewna,opakowanie jednostkowe = 10 sztuk, pasujące do aktuatora: PSEN cs1.1, PSEN cs2.1, PSEN cs2.2.
€3.99
PSEN screw M4x16 10pcs
PSEN screw M4x16 10pcs 540310
Śruby jednostronne, gniazdo, jednostronne, M4x16, stal nierdzewna,opakowanie jednostkowe = 10 sztuk, pasujące do aktuatora: PSEN 1.1, PSEN 2.1, PSEN me1.x AS, PSENme4.
€3.99
PSEN Y junction M8 SENSOR
PSEN Y junction M8 SENSOR 540317
Złącze wtykowe, adapter Y, IP67, złącze męskie M8 (X1, urządzenie kontrolne), 8-pinowe, kodowanie A na złączu żeńskim M8 (X2, czujnik/kolejne złączewtykowe), 8-pinowe, z kodowaniem A i złączem żeńskim M8 (X3, czujnik), 8-pinowe, kodowanie A, podłączenie wewnętrzne eliminuje błędne wykonaniepołączeń, do podłączenia PSENcode, do bezpośredniego podłączenia PSENslock do czujnika.
€20.44
PSEN Y junction M8 cable channel
PSEN Y junction M8 cable channel 540318
Złącze wtykowe, adapter Y, IP67, złącze męskie M8 (X1, urządzenie kontrolne), 8-pinowe, kodowanie A na złączu żeńskim M8 (X2, czujnik), 8-pinowe,kodowanie A i złączem żeńskim M8 (X3, czujnik)/następne złącze wtykowe), 8-pinowe,kodowanie A , podłączenie wewnętrzne eliminuje błędne wykonanie połączeń, dopodłączenia PSENcode, do podłączenia PSENslock na wyjściu kabla w kanale kablowym.
€20.44
PSEN converter M8-8sf -- M12-8sm
PSEN converter M8-8sf -- M12-8sm 540329
Przewód, adapter, IP67, złącze zewnętrzne M12, czarny, prosty,8-stykowy, z kodowaniem A na złączu wewnętrznym M8, czarny, prosty, 8-stykowy, zkodowaniem A, PUR, 0,25 m, 8× 0,14 mm², żółty, przewody wewnętrzne 1:1 dla wszystkich 8sygnałów, konwerter do podłączenia czujników PSEN.
€31.76
PSEN Y junction M8-M12/M12 PIGTAIL
PSEN Y junction M8-M12/M12 PIGTAIL 540337
Przewód, adapter Y ze złączem wtykowym Y, IP67, złącze zewnętrzne M12 (X2, urządzenie kontrolne), czarny, prosty, 8-stykowy, z kodowaniem A nazłączu wewnętrznym M12 (X2, czujnik/następne złącze wtykowe), czarny,prosty, 8-stykowy, z kodowaniem A i złączem wewnętrznym M8 (X3, czujnik),czarny, prosty, 8-stykowy, z kodowaniem A, PUR, 0,25 m, 8× 0,14 mm², żółty, podłączeniewewnętrzne elektrycznie eliminuje błędne wykonanie połączeń, do podłączenia PSENcode iPSENslock .
€43.71