Zamykanie
Znajdujesz się na międzynarodowej stronie internetowej firmy Pilz
Wybierz kraj
Wybierz swój kraj, aby uzyskać dostęp do informacji lokalnych
{"id":"541184","name":"PSEN cs4.1 Key gy4","price":"26.87","currency":"EUR","category":["A0100","A0100B0110","00106002217046","0010600221704680VT"]}
Rzeczywisty produkt może się różnić
PSEN cs4.1 Key gy4
Numer produktu: 541184
GTIN: 4046548096644
Klucz transpondera do PSEN cs4.1p, szare oznakowanie „4”, materiał:
tworzywo, akcesoria: adapter klucza (532113)
Sztuka
Cena
€26.87
Produkt został dodany do koszyka
Zapisz koszyk
Nowe zamówienie lub wyślij zapytanie.
Wybierz przeznaczenie
Dane ogólne
| Potwierdzenie |
CE
UKCA Na liście cULus FCC IC TÜV EAC (Europa i Azja) |
| Zasada działania czujników | Transponder |
| Poziom kodowania wg ISO 14119 | Wysoki |
| Kodowanie transpondera | w pełni kodowany |
| rodzaj jednostki | Siłownik |
Dane techniczne
Dane dotyczące środowiska
| Norma temperatury otoczenia | EN 60068-2-14 |
| Temperatura pracy |
-10
55 |
| Maks. temp. otoczenia w Hmax | |
| Maks. temp. otoczenia 2000 m | +55 °C |
| Norma temp. przechowywania | EN 60068-2-1/-2 |
| Norma przydatności klimat. | EN 60068-2-78 |
| Klasa wilgotności | RH 93% w temp. 40°C |
| Dop.wys.pracy n.p.m. | 4000 m |
| EMC wg standardu... | EN 60947-5-3 |
| Drgania wg normy... | EN 60947-5-2 |
| Przysp.wstrz. wg normy1 | 30 g |
| Stopień ochrony obudowy | IP68 |
Dane mechaniczne
| Materiał górnej części obudowy | PBT |
| Wysokość | 15.1 |
| Szerokość | 42 |
| Głębokość | 8 |
| Ciężar netto | 5 |
| Ciężar brutto | 6 |
Transpondera
| Częstotliwość pracy | 122 kHz - 128 kHz |
Środowisko
| WEEE classification (08/2018) | 5 devices (feed size < 50cm) |
Dane handlowe
| Wersja ECLASS | ECLASS-13 |
| Funkcja odniesienia ECLASS | 27274692 |
| Wersja ETIM | ETIM-9.0 |
| Grupa odniesienia ETIM | EG000026 |
| Funkcja odniesienia ETIM | EC002997 |
| UNSPSC 25 | 39122205 |
| GTIN | 4046548096644 |
| Tom | 0 dm3 |
| Harmonized System Code | 85389099 |
| Typ numeru taryfy celnej | TARIC |
| Użyj numeru taryfy celnej |
Ausfuhr
Einfuhr |
| Ilość na jednostkę opakowania | 1 |