text.skipToContent text.skipToNavigation
Zamykanie 

Znajdujesz się na międzynarodowej stronie internetowej firmy Pilz



Wybierz kraj
Wybierz swój kraj, aby uzyskać dostęp do informacji lokalnych

PSEN me1.2S / 1AS

Numer produktu: 570006
GTIN: 4046548052381
Mechaniczna blokada bezpieczeństwa, z aktuatorem standardowym, zasada blokowania: Siła sprężyny 1500 N, styki: 2 N/O, 2 N/C, napięcie zasilania 110–230 VAC.

Sztuka

Cena

€198.95

Zapisz koszyk

Nowe zamówienie lub wyślij zapytanie.

Wybierz przeznaczenie

Potwierdzenie CCC  
CE  
UKCA  
BG  
cCSAus  
EAC (Europa i Azja)  
rodzaj jednostki Jednostka  
 
Napięcie zasilania (V) 110  V
Typ napięcia zasilania U1 AC  
Pobór mocy AC 8  VA
Napięcie zasilania 2 (V) 230  V
Typ napięcia zasilania U2 AC  
Kategoria AC/DC1 stand. EN 60947-4-1  
Voltage AC1 safety cont. 240  V
Max. current AC1 safety cont. 2.5  A
Kategoria AC15/DC13sta. EN 60947-5-1  
Voltage AC15 safety cont. 230  V
Max. current AC15 safety cont. 2.5  A
Temperatura pracy -25 - 70  °C
Stopień ochrony obudowy IP67  
Holding force 1500  N
Zacisk przyłączeniowy Zacisk sprężynowy  
Styl zacisków stałe  
Wysokość 184  mm
Szerokość 42.5  mm
Głębokość 51  mm
Ciężar netto 335  g
Ciężar brutto 415  g
 
Dyrektywa RoHS 2011/65/UE  
2015/863/UE  
Zgodność z RoHS tak  
Wyjątki RoHS tak  
Wyjątki RoHS wg dyrektywy 6c  
Zgodność REACh co najmniej jedną SVHC subst.  
Substancje zawarte w REACh Ołów  
% udział zanieczyszczenia > 0,1  
Nr CAS. 7439-92-1  
Dostępne wejście SCIP tak  
WEEE classification (08/2018) 5 devices (feed size < 50cm)  
 
Wersja ECLASS ECLASS-13  
Funkcja odniesienia ECLASS 27272603  
Wersja ETIM ETIM-9.0  
Grupa odniesienia ETIM EG000026  
Funkcja odniesienia ETIM EC002593  
UNSPSC 25 39122205  
GTIN 4046548052381  
Tom 1.372  dm3
Harmonized System Code 85365080  
Typ numeru taryfy celnej TARIC  
Użyj numeru taryfy celnej Ausfuhr  
Einfuhr  
Ilość na jednostkę opakowania 1  
 

Akcesoria opcjonalne

PDP67 cable M12-5sm, 3m
PDP67 cable M12-5sm, 3m 380705
Przewód połączeniowy, PUR, żółty RAL1003, 5-pinowe złącze proste M12, niezarobiony, kodowanie A, długość przewodu: 3m
€15.72
PDP67 cable M12-5sm, 10m
PDP67 cable M12-5sm, 10m 380706
Przewód połączeniowy, PUR, żółty RAL1003, 5-pinowe złącze proste M12, na końcu otwartej linii, kodowanie A, długość przewodu: 10m
€23.83
PDP67 cable M12-5sm, 20m
PDP67 cable M12-5sm, 20m 380707
Przewód połączeniowy, PUR, żółty RAL1003, 5-pinowe złącze proste M12, niezarobiony, kodowanie A, długość przewodu: 20m
€37.66
PDP67 cable M12-5sm, 30m
PDP67 cable M12-5sm, 30m 380708
Przewód połączeniowy, PUR, żółty RAL1003, 5-pinowe złącze proste M12, niezarobiony, kodowanie A, długość przewodu: 30 m
€56.92
PSEN screw M4x16 10pcs
PSEN screw M4x16 10pcs 540310
Śruby jednostronne, gniazdo, jednostronne, M4x16, stal nierdzewna,opakowanie jednostkowe = 10 sztuk, pasujące do aktuatora: PSEN 1.1, PSEN 2.1, PSEN me1.x AS, PSENme4.
€4.06
PSEN me1AS
PSEN me1AS 570101
Aktuator standardowy PSEN me1 do mechanicznego ryglowania osłonybezpieczeństwa.
€27.10
PSEN me1AR
PSEN me1AR 570102
Aktuator promieniowy PSEN me1 do mechanicznego ryglowania osłonbezpieczeństwa.
€57.39
PSEN cable 200m-8x0.25mm²
PSEN cable 200m-8x0.25mm² 570793
Przewód na bębnie, TPU/TPE-U, żółty RAL1003, 8x0,25, odpowiedni do prowadnic łańcuchowych, kolor poszczególnych żył: biały, brązowy, zielony, żółty, szary, różowy, niebieski, czerwony, długość przewodu: 200m
€424.72
PDP67 F 8DI ION
PDP67 F 8DI ION 773600
Zdecentralizowany moduł wejściowy do PNOZmulti, stopień ochrony IP67,połączenie przez moduł przyłączeniowy, 8 bezpiecznych wejść cyfrowych, 8 konfigurowalnychwyjść standardowych, impuls testujący lub 24 V.
€241.39