text.skipToContent text.skipToNavigation
Zamykanie 

Znajdujesz się na międzynarodowej stronie internetowej firmy Pilz



Wybierz kraj
Wybierz swój kraj, aby uzyskać dostęp do informacji lokalnych

PSEN me1.02S/AR M12

Numer produktu: 570012
GTIN: 4046548094787
Mechaniczna blokada bezpieczeństwa, z aktuatorem promieniowym, zasada blokowania, siła sprężyny, styki: 2 N/O, 2 N/C, napięciezasilania 24 V AC/DC, połączenie M12/8-pinowe.

Sztuka

Cena

€214.97

Zapisz koszyk

Nowe zamówienie lub wyślij zapytanie.

Wybierz przeznaczenie

Potwierdzenie CE  
UKCA  
BG  
cCSAus  
EAC (Europa i Azja)  
rodzaj jednostki Jednostka  
 
Napięcie zasilania (V) 24  V
Typ napięcia zasilania U1 AC/DC  
Kategoria AC15/DC13sta. EN 60947-5-1  
Stopień ochrony obudowy IP67  
Holding force 1500  N
Typ połączenia M12, 8-stykowe  
Wysokość 204.5  mm
Szerokość 42.5  mm
Głębokość 51  mm
Ciężar netto 348  g
Ciężar brutto 440  g
 
Dyrektywa RoHS 2011/65/UE  
2015/863/UE  
Zgodność z RoHS tak  
Wyjątki RoHS tak  
Wyjątki RoHS wg dyrektywy 6c  
Zgodność REACh co najmniej jedną SVHC subst.  
Substancje zawarte w REACh Ołów  
Butylphenol  
% udział zanieczyszczenia > 0,1  
Nr CAS. 7439-92-1  
98-54-4  
Dostępne wejście SCIP tak  
WEEE classification (08/2018) 5 devices (feed size < 50cm)  
 
Wersja ECLASS ECLASS-13  
Funkcja odniesienia ECLASS 27272603  
Wersja ETIM ETIM-9.0  
Grupa odniesienia ETIM EG000026  
Funkcja odniesienia ETIM EC002593  
UNSPSC 25 39122205  
GTIN 4046548094787  
Tom 1.330  dm3
Harmonized System Code 85365080  
Typ numeru taryfy celnej TARIC  
Użyj numeru taryfy celnej Ausfuhr  
Einfuhr  
Ilość na jednostkę opakowania 1  
 

Akcesoria opcjonalne

PDP67 cable M12-8sm, 2m
PDP67 cable M12-8sm, 2m 380700
Przewód połączeniowy, PUR, żółty RAL1003, odpowiedni do prowadnic łańcuchowych, 8-pinowe złącze proste M12, niezarobiony, kodowanie A, długość przewodu: 2m
€22.16
PDP67 cable M12-8sm, 5m
PDP67 cable M12-8sm, 5m 380701
Przewód połączeniowy, PUR, żółty RAL1003, odpowiedni do prowadnic łańcuchowych, 8-pinowe złącze proste M12, niezarobiony, kodowanie A, długość przewodu: 5m
€31.01
PDP67 cable M12-8sm, 10m
PDP67 cable M12-8sm, 10m 380702
Przewód połączeniowy, PUR, żółty RAL1003, odpowiedni do prowadnic łańcuchowych, 8-pinowe złącze proste M12, niezarobiony, kodowanie A, długość przewodu: 10m
€42.21
PDP67 cable M12-8sm, 20m
PDP67 cable M12-8sm, 20m 380703
Przewód połączeniowy, PUR, żółty RAL1003, odpowiedni do prowadnic łańcuchowych, 8-pinowe złącze proste M12, niezarobiony, kodowanie A, długość przewodu: 20m
€61.92
PDP67 cable M12-8sm, 30m
PDP67 cable M12-8sm, 30m 380704
Przewód połączeniowy, PUR, żółty RAL1003, odpowiedni do prowadnic łańcuchowych, 8-pinowe złącze proste M12, niezarobiony, kodowanie A, długość przewodu: 30 m
€85.77
PSEN cable axial M12 8-pole 3m
PSEN cable axial M12 8-pole 3m 540319
Przewód połączeniowy, PUR, żółty RAL1003, odpowiedni do prowadnic łańcuchowych, 8-pinowe gniazdo proste M12, niezarobiony, kodowanie A, długość przewodu: 3m
€25.85
PSEN cable axial M12 8-pole 5m
PSEN cable axial M12 8-pole 5m 540320
Przewód połączeniowy, PUR, żółty RAL1003, odpowiedni do prowadnic łańcuchowych, 8-pinowe gniazdo proste M12, niezarobiony, kodowanie A, długość przewodu: 5m
€31.02
PSEN cable axial M12 8-pole 10m
PSEN cable axial M12 8-pole 10m 540321
Przewód połączeniowy, PUR, żółty RAL1003, odpowiedni do prowadnic łańcuchowych, 8-pinowe gniazdo proste M12, niezarobiony, kodowanie A, długość przewodu: 10m
€42.21
PSEN cable angle M12 8-pole 3m
PSEN cable angle M12 8-pole 3m 540322
Przewód połączeniowy, PUR, żółty RAL1003, odpowiedni do prowadnic łańcuchowych, 8-pinowe gniazdo kątowe M12, niezarobiony, kodowanie A, długość przewodu: 3m
€25.85
PSEN cable angle M12 8-pole 5m
PSEN cable angle M12 8-pole 5m 540323
Przewód połączeniowy, PUR, żółty RAL1003, odpowiedni do prowadnic łańcuchowych, 8-pinowe gniazdo kątowe M12, niezarobiony, kodowanie A, długość przewodu: 5m
€31.02
PSEN cable angle M12 8-pole 10m
PSEN cable angle M12 8-pole 10m 540324
Przewód połączeniowy, PUR, żółty RAL1003, odpowiedni do prowadnic łańcuchowych, 8-pinowe gniazdo kątowe M12, niezarobiony, kodowanie A, długość przewodu: 10m
€42.21
PSEN cable angle M12 8-pole 30m
PSEN cable angle M12 8-pole 30m 540325
Przewód połączeniowy, PUR, żółty RAL1003, odpowiedni do prowadnic łańcuchowych, 8-pinowe gniazdo kątowe M12, niezarobiony, kodowanie A, długość przewodu: 30 m
€85.80
PSEN cable axial M12 8-pole 30m
PSEN cable axial M12 8-pole 30m 540326
Przewód połączeniowy, PUR, żółty RAL1003, odpowiedni do prowadnic łańcuchowych, 8-pinowe gniazdo proste M12, niezarobiony, kodowanie A, długość przewodu: 30 m
€85.80
PSEN/PDP67 M12-8sf  screw terminals
PSEN/PDP67 M12-8sf screw terminals 540332
Złącze wtykowe, 8-pinowe, gniazdo proste M12, kodowanie A, połączenie nakręcane, materiał pierścienia gwintowanego: Odlew cynkowy,niklowany, zewnętrzna średnica przewodu 6- 8 mm
€26.23
PSEN cable M12-8sf, 20m
PSEN cable M12-8sf, 20m 540333
Przewód połączeniowy, PUR, żółty RAL1003, odpowiedni do prowadnic łańcuchowych, 8-pinowe gniazdo proste M12, niezarobiony, kodowanie A, długość przewodu: 20m
€61.92
PSEN/PDP67 M12-8sm  screw terminals
PSEN/PDP67 M12-8sm screw terminals 540334
Złącze wtykowe, 8-pinowe, złącze proste M12, kodowanie A, połączenie nakręcane, materiał pierścienia gwintowanego: Odlew cynkowy,niklowany, zewnętrzna średnica przewodu 6-8 mm
€24.49
PSEN cable M12-8sf M12-8sm, 2m
PSEN cable M12-8sf M12-8sm, 2m 540340
Przewód połączeniowy, PUR, żółty, RAL1003, odpowiedni do prowadnic łańcuchowych, 8-pinowe gniazdo proste M12, złącze proste M12, kodowanie A, długość przewodu: 2m
€40.86
PSEN cable M12-8sf M12-8sm, 5m
PSEN cable M12-8sf M12-8sm, 5m 540341
Przewód połączeniowy, PUR, żółty, RAL1003, odpowiedni do prowadnic łańcuchowych, 8-pinowe gniazdo proste M12, złącze proste M12, kodowanie A, długość przewodu: 5m
€48.37
PSEN cable M12-8sf M12-8sm, 10m
PSEN cable M12-8sf M12-8sm, 10m 540342
Przewód połączeniowy, PUR, żółty, RAL1003, odpowiedni do prowadnic łańcuchowych, 8-pinowe gniazdo proste M12, złącze proste M12, kodowanie A, długość przewodu:10m
€61.17
PSEN cable M12-8sf M12-8sm, 20m
PSEN cable M12-8sf M12-8sm, 20m 540343
Przewód połączeniowy, PUR, żółty, RAL1003, odpowiedni do prowadnic łańcuchowych, 8-pinowe gniazdo proste M12, złącze proste M12, kodowanie A, długość przewodu:20m
€85.19
PSEN cable M12-8sf M12-8sm, 30m
PSEN cable M12-8sf M12-8sm, 30m 540344
Przewód połączeniowy, PUR, żółty, RAL1003, odpowiedni do prowadnic łańcuchowych, 8-pinowe gniazdo proste M12, złącze proste M12, kodowanie A, długość przewodu:30 m
€107.09
PSEN cable M12-8sf M12-8sm, 0,5m
PSEN cable M12-8sf M12-8sm, 0,5m 540345
Przewód połączeniowy, PUR, żółty, RAL1003, odpowiedni do prowadnic łańcuchowych, 8-pinowe gniazdo proste M12, złącze proste M12, kodowanie A, długość przewodu: 0,5m
€36.44
PSEN cable M12-8sf M12-8sm, 1m
PSEN cable M12-8sf M12-8sm, 1m 540346
Przewód połączeniowy, PUR, żółty, RAL1003, odpowiedni do prowadnic łańcuchowych, 8-pinowe gniazdo proste M12, złącze proste M12, kodowanie A, długość przewodu: 1m
€37.79
PSEN cable M12-8sf M12-8sm, 1,5m
PSEN cable M12-8sf M12-8sm, 1,5m 540347
Przewód połączeniowy, PUR, żółty, RAL1003, odpowiedni do prowadnic łańcuchowych, 8-pinowe gniazdo proste M12, złącze proste M12, kodowanie A, długość przewodu: 1,5m
€38.66
PSEN cable 200m-8x0.25mm²
PSEN cable 200m-8x0.25mm² 570793
Przewód na bębnie, TPU/TPE-U, żółty RAL1003, 8x0,25, odpowiedni do prowadnic łańcuchowych, kolor poszczególnych żył: biały, brązowy, zielony, żółty, szary, różowy, niebieski, czerwony, długość przewodu: 200m
€412.35
PSEN op cable axial M12 8-p. shield.  3m
PSEN op cable axial M12 8-p. shield. 3m 630313
Przewód połączeniowy, PUR, żółty, RAL1003, ekranowany, 8-pinowe gniazdo proste M12, niezarobiony, kodowanie A, długość przewodu: 3m
€26.47
PSEN op cable axial M12 8-p. shield.  5m
PSEN op cable axial M12 8-p. shield. 5m 630314
Przewód połączeniowy, PUR, żółty, RAL1003, ekranowany, 8-pinowe gniazdo proste M12, niezarobiony, kodowanie A, długość przewodu: 5m
€33.35
PSEN op cable axial M12 8-p. shield. 10m
PSEN op cable axial M12 8-p. shield. 10m 630315
Przewód połączeniowy, PUR, żółty, RAL1003, ekranowany, 8-pinowe gniazdo proste M12, niezarobiony, kodowanie A, długość przewodu: 10m
€50.34
PSEN op cable angle M12 8-p. shield. 3m
PSEN op cable angle M12 8-p. shield. 3m 630316
Przewód połączeniowy, PUR, żółty, RAL1003, ekranowany, 8-pinowe gniazdo kątowe M12, niezarobiony, kodowanie A, długość przewodu: 3m
€26.47
PSEN op cable angle M12 8-p. shield.  5m
PSEN op cable angle M12 8-p. shield. 5m 630317
Przewód połączeniowy, PUR, żółty, RAL1003, ekranowany, 8-pinowe gniazdo kątowe M12, niezarobiony, kodowanie A, długość przewodu: 5m
€33.35
PSEN op cable angle M12 8-p. shield. 10m
PSEN op cable angle M12 8-p. shield. 10m 630318
Przewód połączeniowy, PUR, żółty, RAL1003, ekranowany, 8-pinowe gniazdo kątowe M12, niezarobiony, kodowanie A, długość przewodu: 10m
€50.34
PSEN op cable axial M12 8-p. shield. 30m
PSEN op cable axial M12 8-p. shield. 30m 630328
Przewód połączeniowy, PUR, żółty, RAL1003, ekranowany, 8-pinowe gniazdo proste M12, niezarobiony, kodowanie A, długość przewodu: 30 m
€94.65
PSEN op cable angle M12 8-p. shield. 30m
PSEN op cable angle M12 8-p. shield. 30m 630329
Przewód połączeniowy, PUR, żółty, RAL1003, ekranowany, 8-pinowe gniazdo kątowe M12, niezarobiony, kodowanie A, długość przewodu: 30 m
€94.65
PSEN op cable axial M12 8-p. shield. 50m
PSEN op cable axial M12 8-p. shield. 50m 630368
Przewód połączeniowy, PUR, żółty, RAL1003, ekranowany, 8-pinowe gniazdo proste M12, niezarobiony, kodowanie A, długość przewodu: 50m
€147.47
PSEN op cable angle M12 8-p. shield. 50m
PSEN op cable angle M12 8-p. shield. 50m 630369
Przewód połączeniowy, PUR, żółty, RAL1003, ekranowany, 8-pinowe gniazdo kątowe M12, niezarobiony, kodowanie A, długość przewodu: 50m
€147.47