Zamykanie
Znajdujesz się na międzynarodowej stronie internetowej firmy Pilz
Wybierz kraj
Wybierz swój kraj, aby uzyskać dostęp do informacji lokalnych
{"id":"504250","name":"PSEN 1.1b-23/PSEN1.1-20/8mm/10m/EX/1unit","price":"118.63","currency":"EUR","category":["A0100","A0100B0110","00106002217045","0010600221704580GI"]}
Rzeczywisty produkt może się różnić
PSEN 1.1b-23/PSEN1.1-20/8mm/10m/EX/1unit
Numer produktu: 504250
Magnetyczny wyłącznik bezpieczeństwa 2 n/o, obudowa kwadratowa, wysokość
13 mm, IP6K9K, odległość przełączania 8 mm, opakowanie jednostkowe = 1szt. z aktuatorem,
z 10 m przewodem (PUR), certyfikat ATE... Więcej
Cena
€118.63
Produkt został dodany do koszyka
Zapisz koszyk
Nowe zamówienie lub wyślij zapytanie.
Wybierz przeznaczenie
Magnetyczny wyłącznik bezpieczeństwa 2 n/o, obudowa kwadratowa, wysokość 13 mm, IP6K9K, odległość przełączania 8 mm, opakowanie jednostkowe = 1szt. z aktuatorem, z 10 m przewodem (PUR), certyfikat ATEX.
Dane ogólne
Potwierdzenie |
CE
UKCA Na liście cULus ATEX Electrosuisse TÜV EAC (Europa i Azja) ECOLAB |
Zasada działania czujników | magnetyczny |
Poziom kodowania wg ISO 14119 | Niski |
Klasyfikacja wg EN 60947-5-3 | PDDB |
Odpowiednie do łączenia szereg | nie |
rodzaj jednostki | Jednostka |
Dane techniczne
Dane elektryczne
Napięcie zasilania (V) | 24 V |
Typ napięcia zasilania U1 | DC |
Napięcie łączeniowe | 24 V |
Dane dotyczące środowiska
Numer certyfikatu ATEX | SEV 12 ATEX 0121 X |
Kategoria ATEX gaz | II 3G Ex mc IIC T6 |
Kategoria ATEX pył | II 3D Ex mc IIIC T80°C |
Obszar stosowania ATEX X | X: -10°C ≤ ta ≤ +55°C |
Temperatura pracy | -10 - 55 °C |
Norma przydatności klimat. | IEC 60068-2-30 |
Klasa wilgotności | RH 93% w temp. 40°C |
Dop.wys.pracy n.p.m. | 2000 m |
EMC wg standardu... | EN 60947-5-3 |
Drgania wg normy... | EN 60947-5-2 |
Przysp.wstrz. wg normy1 | 30 g |
St.zanieczysz.odst.i odl. | 3 |
Stopień ochrony obudowy |
|
Dane mechaniczne
Aktuator typu 1 | PSEN 1,1-20 |
Czujnik może być zabudowany | Tak, zgodnie z instr. montażu |
Typ połączenia | Przewód 10 m |
Linie kablowe | LiY11Y 4 x 0,25 mm2 |
Materiał górnej części obudowy | PC |
Wysokość | 36 mm |
Szerokość | 26 mm |
Głębokość | 13 mm |
Ciężar netto | 337 g |
Ciężar brutto | 357 g |
Środowisko
Dyrektywa RoHS |
2011/65/UE
2015/863/UE |
Zgodność z RoHS | tak |
Wyjątki RoHS | nie |
Zgodność REACh | Nie zawiera substancji SVHC |
WEEE classifikation (08/2018) | 5 devices (feed size < 50cm) |
Dane handlowe
Harmonized System Code | 85365019 |
UNSPSC 25 | 39122205 |
Kod EAN | 4046548044768 |
Wersja ECLASS | ECLASS-13 |
Funkcja odniesienia ECLASS | 27272402 |
Wersja ETIM | ETIM-9.0 |
Grupa odniesienia ETIM | EG000026 |
Funkcja odniesienia ETIM | EC002544 |
Tom | 0 |
Akcesoria opcjonalne
PSS67 M12 connector,straight,male,5pole
380308
Złącze wtykowe, 5-pinowe, złącze proste M12, kodowanie A,
połączenie nakręcane, materiał pierścienia gwintowanego: CuZn
, niklowane, średnica zewnętrzna przewodu: 4-6 mm
€13.54
PSEN screw M4x16 10pcs
540310
Śruby jednostronne, gniazdo, jednostronne, M4x16, stal nierdzewna,opakowanie jednostkowe = 10
sztuk, pasujące do aktuatora: PSEN 1.1, PSEN 2.1, PSEN me1.x AS,
PSENme4.
€2.18
PSS67 M12 connector, angled, male, 5pole
380310
Złącze wtykowe, 5-pinowe, złącze kątowe M12, kodowanie A,
połączenie nakręcane, materiał pierścienia gwintowanego: CuZn
, niklowane, średnica zewnętrzna przewodu: 4-6 mm
€13.54
PSEN Distanzplatte / spacer (10 pcs.)
534310
Element dystansujący do PSEN 1.1 i PSEN 2.1, opakowanie jednostkowe = 10sztuk.
€99.29
PSEN reverse spacer
534320
Płytka montażowa, do wszystkich kwadratowych wersji czujnika PSEN,opakowanie jednostkowe = 2 sztuki.
€17.58